France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon X80
Image BMXAMI0810

BMXAMI0810

Image BMXAMI0810
BMXAMI0810

Module 8 entrées ANA rapides isolées

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    888,49 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Modicon X80
    fonction produit
    Module d'entrées analogiques
    raccordement électrique
    28 voies 1 connecteur
    Isolation between channels
    Isolé
    niveau d'entrée
    Niveau haut
    nombre d'entrées analogiques
    8
    type d'entrée analogique
    Courant +/- 20 mA
    Courant 0...20 mA
    Courant 4...20 mA
    Tension +/- 10 V
    Tension +/- 5 V
    Tension 0...10 V
    Tension 0...5 V
    Tension 1...5 V
    Complémentaires
    conversion analogique/numérique
    16 bits
    résolution entrées analogiques
    15 bits + signe
    impédance d'entrée
    10 MΩ
    surcharge admise sur les entrées
    +/- 30 mA 0...20 mA
    +/- 30 mA 4...20 mA
    +/- 30 V +/- 10 V
    +/- 30 V +/- 5 V
    +/- 30 V 0...10 V
    +/- 30 V 0...5 V
    +/- 30 V 1...5 V
    +/- 30 mA +/- 20 mA
    résistance de conversion interne
    250 Ohm
    précision de la résistance interne de conversion
    0,1 % - 15 ppm/°C
    type de filtre
    Filtrage numérique de premier ordre
    temps d'un cycle de lecture rapide
    1 ms + 1 ms x nombre de canaux utilisés
    temps de cycle nominal de lecture
    9 ms pour 8 voies
    erreur de mesure
    <= 0.1 % of full scale +/- 10 V 0...60 °C
    <= 0.1 % of full scale +/- 5 V 0...60 °C
    <= 0.1 % of full scale 0...10 V 0...60 °C
    <= 0.1 % of full scale 0...5 V 0...60 °C
    <= 0.1 % of full scale 1...5 V 0...60 °C
    <= 0.3 % of full scale +/- 20 mA 0...60 °C
    <= 0.3 % of full scale 0...20 mA 0...60 °C
    <= 0.3 % of full scale 4...20 mA 0...60 °C
    0.15 % of full scale +/- 20 mA 25 °C
    0.15 % of full scale 0...20 mA 25 °C
    0.15 % of full scale 4...20 mA 25 °C
    0.075 % of full scale +/- 10 V 25 °C
    0.075 % of full scale 0...10 V 25 °C
    0.075 % of full scale 0...5 V 25 °C
    0.075 % of full scale 1...5 V 25 °C
    0.075 % of full scale +/- 5 V 25 °C
    dérive en température
    30 ppm/°C +/- 10 V
    30 ppm/°C +/- 5 V
    30 ppm/°C 0...10 V
    30 ppm/°C 0...5 V
    30 ppm/°C 1...5 V
    50 ppm/°C +/- 20 mA
    50 ppm/°C 0...20 mA
    50 ppm/°C 4...20 mA
    mode commun entre voies
    >= 80 dB
    format des valeurs numérique
    +/- 32767 in user scale
    +/- 10000 par défaut
    tension d'isolement
    300 V CC entre les canaux
    1400 V CC entre les canaux et la masse
    1400 V CC entre les canaux et le bus
    résolution de la mesure
    0,36 mV +/- 10 V
    0,36 mV 0...10 V
    0,36 mV 0...5 V
    0,36 mV 1...5 V
    0,36 mV +/- 5 V
    1,4 µA +/- 20 mA
    1,4 µA 0...20 mA
    1,4 µA 4...20 mA
    valeur de conversion maximale
    +/- 11.4 V +/- 10 V
    +/- 11.4 V 0...10 V
    +/- 11.4 V 0...5 V
    +/- 11.4 V 1...5 V
    0...30 mA +/- 20 mA
    0...30 mA 0...20 mA
    0...30 mA 4...20 mA
    0...30 mA +/- 5 V
    traitement de protection
    TC
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    2000...5000 m avec
    état LED
    RUN: 1 LED (vert)
    Diagnostic du canal: 1 DEL par canal (vert)
    ERR: 1 LED (rouge)
    E/S: 1 LED (rouge)
    poids du produit
    0,165 kg
    puissance consommée en W
    1 W 24 V CC typique
    1,54 W 24 V CC maximum
    0,32 W 3,3 V CC typique
    0,48 W 3,3 V CC maximum
    Environnement
    Tenue aux vibrations
    3 gn
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    humidité relative
    5…95 % à 55 °C sans condensation
    degré de protection IP
    IP20
    directives
    2014/35/EU - directive basse tension
    2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
    2012/19/UE - directive WEEE
    certifications du produit
    UL
    CSA
    CE
    EAC
    Marine marchande
    RCM
    normes
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    EN 61010-2-201
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Plate-forme Modicon X80 I/O - Version Française Ed. 04/2018 (Version 10.0)
    Modicon X80 Automation platform - Catalogue (Version 10.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon X80 - B800 to X80 I/O Modernization, Instruction Sheet (Version 00)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M580, Guide de planification du système de sécurité (Version 04)
    Modicon M580, Safety System Planning Guide (Version 04)
    Modicon M580, Safety Manual (Version 04)
    Date 01/03/19
    Taille 8.9 MB
    Modicon M580 - Matériel, Manuel de référence (Version 09)
    Modicon X80 - Analog input/output modules, User manual (Version 16)
    Modicon X80 - Modules d’entrée/sortie analogiques, Manuel utilisateur (Version 16)
    Modicon M580, Manuel de sécurité (Version 02)
    Date 01/03/19
    Taille 10.2 MB
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Version 09)
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Version 09)
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Version 07)
    Modicon M580 - Modules RIO, Guide d’installation et de configuration (Version 09)
    Modicon X80 - Racks and Power Supplies, Hardware Reference Manual (Version 03)
    Modicon X80 - Racks et modules d''alimentation, Manuel de référence du matériel (Version 03)
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Version 09)
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly, Guide utilisateur (Version 07)
    Modicon M580 Autonome, Guide de planification du système pour architectures courantes (Version 09)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EAC - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Date 20/06/18
    Taille 2.2 MB
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Date 21/01/19
    Taille 242.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 395.6 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    BMXAMI0810_2D CAD_front (Version 1.0)
    Date 17/08/11
    Taille 6.3 KB
    Date 17/08/11
    Taille 910.3 KB
    Date 17/08/11
    Taille 20.4 KB
    Date 17/08/11
    Taille 205.8 KB
    BMXAMI0810_3D CAD (Version 1.0)
    Date 17/08/11
    Taille 240.8 KB
    Date 17/08/11
    Taille 3.4 MB
    BMXAMI0810_2D CAD_right (Version 1.0)
    Date 17/08/11
    Taille 4.1 KB
    Date 17/08/11
    Taille 681.8 KB
    Date 17/08/11
    Taille 4.1 KB
    Date 17/08/11
    Taille 180 KB
    CAD for BMXAMI0810: isolated analog input module (Version 1.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Version 1.0)
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 11/01/19
    Taille 181.4 KB
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Version 1.0)
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Version 1.0)
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Version 1.0)
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    RCM - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Date 17/10/18
    Taille 238.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Firmware - mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    BMXAMI0810(H) firmware (Version 1.3)
    Date 25/08/17
    Taille 37 KB
    Date 25/08/17
    Taille 17.1 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    BMXNOM0200 Modicon M340 Modular unit/ Single slot unit, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Modules montés dans des racks
    Dimensions


    (1)
    Avec bornier débrochable (cage à vis ou à ressort).
    (2)
    Avec connecteur FCN.
    (3)
    Sur rail AM1 ED : 35 mm de large, 15 mm de profondeur. Possible uniquement avec rack BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

    Références de racks

    a (mm)

    a (pouces)

    BMXXBP0400 et BMXXBP0400H

    242,4

    09,54

    BMXXBP0600 et BMXXBP0600H

    307,6

    12,11

    BMXXBP0800 et BMXXBP0800H

    372,8

    14,68

    BMXXBP1200 et BMXXBP1200H

    503,2

    19,81


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage


    VIx
    Entrée pôle + de la voie x
    COM x
    Entrée pôle - de la voie x
    IIx
    Entrée + de la résistance de lecture du courant
    Voie 0
    Capteur tension
    Voie 1
    Capteur courant 2 fils


Comparer les produits: /