France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon X80
Image BMXCPS3020H

BMXCPS3020H

Image BMXCPS3020H
BMXCPS3020H

Modicon X80 - module d'alimentation - 24..48Vcc - 31,2W - durci

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    550,88 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Modicon X80
    fonction produit
    Module d'alimentation
    backplane compatibility
    Non compatible avec BMEXBP…02
    application spécifique du produit
    Pour environnements sévères
    tension principale
    24 à 48 V isolé
    type de circuit d'alimentation
    CC
    puissance au secondaire
    15 W 3,3 V CC à 0…60 °C alimentation électrique du module E/S logique
    31,2 W 24 V CC à 0…60 °C processeur et alimentation électrique du module E/S
    11,3 W 3,3 V CC à -25…70 °C alimentation électrique du module E/S logique
    23,4 W 24 V CC à -25…70 °C processeur et alimentation électrique du module E/S
    Complémentaires
    limite de la tension primaire
    18...62.4 V
    courant en entrée
    0,83 A 48 V
    1,65 A 24 V
    courant à l'appel
    30 A 24 V
    60 A 48 V
    I²t à l'enclenchement
    1 A².s 24 V
    3 A².s 48 V
    It à l'enclenchement
    0,2 As 24 V
    0,3 As 48 V
    type de protection
    Fusible interne non accessible pour circuit primaire
    Protection contre les surcharges pour circuit secondaire, alimentation électrique du détecteur 24 V
    Protection surtension pour circuit secondaire, alimentation électrique du détecteur 24 V
    Protection contre les courts-circuits pour circuit secondaire, alimentation électrique du détecteur 24 V
    courant sous tension secondaire
    1,3 A 24 V CC processeur et alimentation électrique du module E/S
    4,5 A 3,3 V CC alimentation électrique du module E/S logique
    puissance dissipée maximale en W
    8,5 W
    état LED
    Tension rack OK: 1 LED (vert)
    type de commande
    Bouton-poussoir RESET - redémarrage à froid
    raccordement électrique
    1 connecteur 2 broche(s)relais d'alarme
    1 connecteur 5 broche(s)alimentation de la ligne, terre de protection
    distance maximale entre les appareils
    10 m câble d'alimentation cuivre 1,5 mm²
    15 m câble d'alimentation cuivre 2,5 mm²
    résistance d'isolement
    >= 10 MOhm primaire / masse
    >= 10 MOhm primaire / secondaire
    poids du produit
    0,34 kg
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    1 ms
    tenue diélectrique
    1500 V primaire / masse
    1500 V primaire / secondaire
    Tenue aux vibrations
    3 gn
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn
    degré de protection IP
    IP20
    directives
    2014/35/EU - directive basse tension
    2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
    2012/19/UE - directive WEEE
    certifications du produit
    UL
    IEC-Ex
    CSA
    RCM
    CE
    Marine marchande
    EAC
    ATEX
    normes
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    EN 61010-2-201
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    humidité relative
    5…95 % à 55 °C sans condensation
    traitement de protection
    Vernis de tropicalisation
    caractéristique d'environnement
    Gas resistant class Gx
    Gas resistant class 3C4
    Résistant à la poussière class 3S4
    Sand resistant class 3S4
    Salt resistant niveau 2
    Mold growth resistant class 3B2
    Fungal spore resistant class 3B2
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    2000...5000 m avec
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Plate-forme Modicon X80 I/O - Version Française Ed. 04/2018 (Version 10.0)
    Modicon X80 Automation platform - Catalogue (Version 10.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M580 - Matériel, Manuel de référence (Version 09)
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Version 09)
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Version 09)
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Version 07)
    Modicon M580 - Modules RIO, Guide d’installation et de configuration (Version 09)
    Modicon X80 - Racks and Power Supplies, Hardware Reference Manual (Version 03)
    Modicon X80 - Racks et modules d''alimentation, Manuel de référence du matériel (Version 03)
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Version 09)
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly, Guide utilisateur (Version 07)
    Modicon M580 Autonome, Guide de planification du système pour architectures courantes (Version 09)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATEX IECEx - Zone 2 & 22 - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    EAC - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Date 20/06/18
    Taille 2.2 MB
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Date 21/01/19
    Taille 242.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 395.6 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for BMXCPS3020H: power supply module X80 - 24..48 V isolated DC - for severe environments (Version 1.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Version 1.0)
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 11/01/19
    Taille 181.4 KB
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Version 1.0)
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Version 1.0)
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Version 1.0)
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    RCM - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Date 17/10/18
    Taille 238.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Modules montés dans des racks
    Dimensions


    (1)
    Avec bornier débrochable (cage à vis ou à ressort).
    (2)
    Avec connecteur FCN.
    (3)
    Sur rail AM1 ED : 35 mm de large, 15 mm de profondeur. Possible uniquement avec rack BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

    Références de racks

    a (mm)

    a (pouces)

    BMXXBP0400 et BMXXBP0400H

    242,4

    09,54

    BMXXBP0600 et BMXXBP0600H

    307,6

    12,11

    BMXXBP0800 et BMXXBP0800H

    372,8

    14,68

    BMXXBP1200 et BMXXBP1200H

    503,2

    19,81


  • Schémas de raccordement

    Raccordement des modules d'alimentation à courant continu à un réseau à courant continu flottant 24 VCC ou 48 VCC



    Raccordement des modules d'alimentation à courant continu à un réseau à courant alternatif
    Raccordement d'une station automate constituée d'un seul rack


    Q
    Sectionneur général
    KM
    Contacteur de ligne ou disjoncteur
    (1)
    Barrette d'isolement pour recherche d'un défaut de mise à la masse

    Raccordement d'une station automate constituée de plusieurs racks


    Q
    Sectionneur général
    KM
    Contacteur de ligne ou disjoncteur
    (1)
    Barrette d'isolement pour recherche d'un défaut de mise à la masse


Comparer les produits: /