Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Modicon X80
Image BMXCPS4022

BMXCPS4022

Green premium brand logo
Image BMXCPS4022
BMXCPS4022
Green premium brand logo

Modicon X80 - Alimentation redondante 24-48VDC - 40W

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 772,50 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Modicon X80
    Fonction produit
    Module d'alimentation
    backplane compatibility
    Tout fond de panier
    advanced diagnostics available via network
    Information de redondance
    Test de redondance
    Détection de température
    Durée de vie résiduelle
    Durée de disponibilité
    Tension primaire
    24...48 V
    Type de circuit d'alimentation
    CC
    puissance au secondaire
    18 W 3,3 V CC à 0…60 °C alimentation électrique du module E/S logique
    40 W 24 V CC à 0…60 °C processeur et alimentation électrique du module E/S si 3,3 V non chargé
    Complémentaires
    limite de la tension primaire
    18...62.4 V
    courant en entrée
    1,9 A 24 V
    1 A 48 V
    courant à l'appel
    60 A 48 V
    60 A 24 V
    I²t à l'enclenchement
    1,5 A².s 24 V
    3,5 A².s 48 V
    It à l'enclenchement
    0,3 As 24 V
    0,4 As 48 V
    type de protection
    Fusible interne non accessible pour circuit primaire
    Protection contre les surcharges pour circuit secondaire
    Protection surtension pour circuit secondaire
    Protection contre les courts-circuits pour circuit secondaire
    courant sous tension secondaire
    5,5 A 3,3 V CC alimentation électrique du module E/S logique
    1,67 A 24 V CC processeur et alimentation électrique du module E/S
    Puissance dissipée maximale en W
    8,5 W
    état LED
    Présence tension (OK): 1 LED (vert)
    Redondance OK: 1 LED (vert)
    État de l'alimentation: 1 LED (vert)
    Type de commande
    Bouton-poussoir RESET - redémarrage à froid
    raccordement électrique
    1 connecteur 2 broche(s)relais d'alarme
    1 connecteur 5 broche(s)alimentation de la ligne, terre de protection
    distance maximale entre les appareils
    10 m
    15 m
    résistance d'isolement
    >= 100 MΩ primaire / masse
    >= 100 MΩ primaire / secondaire
    Poids du produit
    0,81 kg
    Environnement
    Immunité aux micro-coupures
    1 ms
    Tenue diélectrique
    1500 V primaire / masse
    1500 V primaire / secondaire
    Degré de protection IP
    IP20
    Directives
    2014/35/EU - directive basse tension
    2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
    2012/19/UE - directive WEEE
    Normes
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    EN 61010-2-201
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Température de fonctionnement
    0…60 °C
    Humidité relative
    10…95 % sans condensation
    Caractéristique d'environnement
    3C3 se conformer à EN/IEC 60721-3-3
    3C4 se conformer à EN/IEC 60721-3-3
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,660 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    9,000 cm
    Largeur de l'emballage 1
    18,000 cm
    Longueur de l'emballage 1
    25,000 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues26
    • français14
    • anglais20
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 21 MB
    Date 20/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.7 MB
    Date 31/01/20
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon X80 - Racks et modules d''alimentation, Manuel de référence du matériel (Version 04)
    Description
    Ce document fournit des informations détaillées sur les racks et modules d'alimentation Modicon X80 utilisés avec la station M340, le système M580 et les stations X80.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.3 MB
    Date 01/10/19
    Description
    Ce document fournit des informations détaillées sur les racks et modules d'alimentation Modicon X80 utilisés avec la station M340, le système M580 et les stations X80.
    Modicon M580, Guide de planification du système de sécurité (Version 05)
    Description
    Cette documentation s'adresse au personnel qualifié connaissant bien la sécurité fonctionnelle etle logiciel Control Expert XL Safety. La mise en service et l'utilisation du·système de sécurité M580doivent être effectuées uniquement par des personnes autorisées en accord avec les normes desécurité fonctionnelle établies.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.6 MB
    Date 01/09/19
    Description
    Cette documentation s'adresse au personnel qualifié connaissant bien la sécurité fonctionnelle etle logiciel Control Expert XL Safety. La mise en service et l'utilisation du·système de sécurité M580doivent être effectuées uniquement par des personnes autorisées en accord avec les normes desécurité fonctionnelle établies.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3 MB
    Date 01/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12 MB
    Date 01/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.9 MB
    Date 01/09/19
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 343.5 KB
    Date 17/12/19
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.2 MB
    Date 09/02/19
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format pdf
    Taille 92.9 KB
    Date 23/01/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 242.2 KB
    Date 21/01/19
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Version 1.0)
    Description
    Korean Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Taille 563.2 KB
    Date 07/03/19
    Description
    Korean Register of Shipping
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Version 1.0)
    Description
    ClassNK Marine Certificate Modicon M340-M580
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.6 MB
    Date 18/02/19
    Description
    ClassNK Marine Certificate Modicon M340-M580
    prp.document.label.format pdf
    Taille 317.6 KB
    Date 21/01/19
    Description
    Lloyds Register
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Description
    Marine marchande notice d'installation
    prp.document.label.format pdf
    Taille 181.4 KB
    Date 11/01/19
    Description
    Marine marchande notice d'installation
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Version 1.0)
    Description
    American Bureau of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Taille 678.6 KB
    Date 08/01/19
    Description
    American Bureau of Shipping
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Version 1.0)
    Description
    Bureau Veritas certificat marine pour QUANTUM PLCs
    prp.document.label.format pdf
    Taille 412.5 KB
    Date 07/01/19
    Description
    Bureau Veritas certificat marine pour QUANTUM PLCs
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    Description
    Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd
    prp.document.label.format pdf
    Taille 205 KB
    Date 18/05/18
    Description
    Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 238.3 KB
    Date 17/10/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.3 MB
    Date 04/09/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMXCPS4022 : Modicon X80 - Alimentation redondante 24-48VDC - 40W
    Description
    Modicon X80 - Alimentation redondante 24-48VDC - 40W
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Modicon X80 - Alimentation redondante 24-48VDC - 40W
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMXCPS4022 : Modicon X80 - Alimentation redondante 24-48VDC - 40W
    Description
    Modicon X80 - Alimentation redondante 24-48VDC - 40W
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Modicon X80 - Alimentation redondante 24-48VDC - 40W
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMXCPS4022 : Modicon X80 - Alimentation redondante 24-48VDC - 40W
    Description
    Modicon X80 - Alimentation redondante 24-48VDC - 40W
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Modicon X80 - Alimentation redondante 24-48VDC - 40W
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 624.3 KB
    Date 01/10/17
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 407 KB
    Date 01/10/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.