France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon X80
Image BMXEHC0200H

BMXEHC0200H

Image BMXEHC0200H
BMXEHC0200H

Modicon X80 - module comptage rapide - 60kHz - 2 voies - durci

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    643,68 EUR
  • Délai de livraison**
    9 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon M340
    fonction produit
    Module de comptage
    application spécifique du produit
    Pour environnements sévères
    nombre de canaux
    2
    fréquence de mesure maximale
    60000 Hz
    nombre d'entrées
    6
    compatibilité de l'entrée numérique
    19,2…30 V détecteur de proximité à 2/3 fils
    codeur incrémental avec sorties push-pull, 10 à 30 V Totem pole
    tension d'entrée
    24 V CC type 3
    nombre de sorties
    2
    tension de sortie
    25 V CC
    Complémentaires
    fonctions de comptage
    Compte du rapport
    Fréquencemètre
    Compte à rebours
    Comptage de compteur de 32 bits
    Comptage en boucle (module)
    Périodes de temps de mesure
    Comptage d'événements
    Modulation de largeur
    temps de cycle
    1 ms
    tension d'isolement
    1500 V pour 60 s
    types d'entrée
    3 entrées auxiliaires
    3 à grande vitesse
    limites de la tension d'entrée
    19,2…30 V à 60/°C
    26,4 V à 70/°C
    courant en entrée
    2 mA à 11 V
    tension état 1 garanti
    11…30 V
    état actuel 1 garanti
    >= 6 mA
    tension état 0 garanti
    < 5 V
    état actuel 0 garanti
    <= 1,5 mA
    logique de sortie numérique
    Configurable positif ou négatif
    courant maximum des sorties
    2 A par module
    0,5 A par sortie
    limites de la tension de sortie
    19,2…30 V
    courant de charge maximum
    1 A par module
    0,5 A par sortie
    courant de fuite maximum
    0,1 mA à phase 0
    chute de tension maximale
    <3 V à phase 1
    protection contre les surcharges en sortie
    Intégré
    protection court-circuit sortie
    1,5 A intégré
    temps de chevauchement
    0,2 ms
    raccordement électrique
    1 connecteur avec 10 broches pour le câblage de l'entrée auxiliaire et l'alimentation électrique du capteur
    1 connecteur avec 16 broches pour câbler les capteurs du compteur 0
    1 connecteur avec 16 broches pour le câblage des capteurs du compteur 1
    consommation électrique
    200 mA à 3,3 V CC Bus
    40 mA à 24 V CC rack
    80 mA à 24 V CC détecteur
    format du module
    Standard
    poids du produit
    0,112 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    humidité relative
    10…95 % sans condensation
    degré de protection IP
    IP20
    directives
    2014/35/EU - directive basse tension
    2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
    2012/19/UE - directive WEEE
    normes
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    EN 61010-2-201
    traitement de protection
    Vernis de tropicalisation
    caractéristique d'environnement
    Gas resistant class Gx
    Gas resistant class 3C4
    Résistant à la poussière class 3S4
    Sand resistant class 3S4
    Salt resistant niveau 2
    Mold growth resistant class 3B2
    Fungal spore resistant class 3B2
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Plate-forme Modicon X80 I/O - Version Française Ed. 04/2018 (Version 9.0)
    Modicon X80 Automation platform - Catalogue (Version 10.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M580 - Matériel, Manuel de référence (Version 09)
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Version 09)
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Version 09)
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Version 07)
    Modicon M580 - Modules RIO, Guide d’installation et de configuration (Version 09)
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Version 09)
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly, Guide utilisateur (Version 07)
    Modicon M580 Autonome, Guide de planification du système pour architectures courantes (Version 09)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EAC - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Date 20/06/18
    Taille 2.2 MB
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Date 21/01/19
    Taille 242.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 395.6 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for BMXEHC0200H: high speed counter module M340 - 2 channels (Version 1.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Version 1.0)
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Version 1.0)
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 11/01/19
    Taille 181.4 KB
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Version 1.0)
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Version 1.0)
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Version 1.0)
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    RCM - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Date 17/10/18
    Taille 238.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Modules montés dans des racks
    Dimensions


    (1)
    Avec bornier débrochable (cage à vis ou à ressort).
    (2)
    Avec connecteur FCN.
    (3)
    Sur rail AM1 ED : 35 mm de large, 15 mm de profondeur. Possible uniquement avec rack BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

    Références de racks

    a (mm)

    a (pouces)

    BMXXBP0400 et BMXXBP0400H

    242,4

    09,54

    BMXXBP0600 et BMXXBP0600H

    307,6

    12,11

    BMXXBP0800 et BMXXBP0800H

    372,8

    14,68

    BMXXBP1200 et BMXXBP1200H

    503,2

    19,81


  • Schémas de raccordement

    Câblage des modules de comptage
    Remarque

    Les deux connecteurs 16 broches et le connecteur 10 broches sont vendus séparément et sont disponibles dans le kit connecteur BMXXTSHSC20.

    Brochage du connecteur 16 broches


    Numéro de broche

    Symbole

    Description

    1, 2, 7, 8

    24V_SEN

    Sortie 24 VCC pour l'alimentation des capteurs

    5, 6, 13, 14

    GND_SEN

    Sortie 24 VCC pour l'alimentation des capteurs

    15, 16

    FE

    Terre fonctionnelle

    3

    IN_A

    Entrée A

    4

    IN_SYNC

    Entrée de synchronisation

    9

    IN_B

    Entrée B

    10

    IN_EN

    Entrée de validation

    11

    IN_REF

    Entrée de référencement

    12

    IN_CAP

    Entrée de capture

    Exemple de raccordement des capteurs


    1
    Entrée IN_A
    2
    Entrée IN_B
    3
    Entrée IN_SYNC (entrée de synchronisation)
    4
    Entrée IN_EN (entrée d'activation)

    Connexion d’un codeur - Exemple pour la commande d'axe


    1
    Codeur (entrées A, B et Z)
    2
    Entrée IN_REF (entrée de référencement)
    3
    Entrée IN_EN (entrée d'activation)
    4
    Entrée IN_CAP (entrée de capture)

    Brochage du connecteur 10 broches


    Numéro de broche

    Symbole

    Description

    1

    24V_IN

    Entrée 24 VCC pour l'alimentation des capteurs

    2

    GND_IN

    Entrée 24 VCC de retour pour l'alimentation des capteurs

    5

    Q0-1

    Sortie Q1 pour la voie de comptage 0

    6

    Q0-0

    Sortie Q0 pour la voie de comptage 0

    7

    Q1-1

    Sortie Q1 pour la voie de comptage 1

    8

    Q1-0

    Sortie Q0 pour la voie de comptage 1

    9

    24V_OUT

    Entrée 24 VCC pour l'alimentation des actionneurs

    10

    GND_OUT

    Entrée 24 VCC de retour pour l'alimentation des actionneurs

    Raccordement des sorties et des alimentations


    1
    Alimentation 24 VCC pour capteurs
    2
    Alimentation 24 VCC de retour pour capteurs
    3
    Actionneur pour la sortie Q0 de la voie de comptage 0
    4
    Actionneur pour la sortie Q1 de la voie de comptage 0
    5
    Actionneur pour la sortie Q0 de la voie de comptage 1
    6
    Actionneur pour la sortie Q1 de la voie de comptage 1

    Les sorties Q0 et Q1 sont limitées par un courant maximum de 0,5 A.

    Circuit recommandé dans un environnement très bruyant à l'aide du kit de protection électromagnétique BMXXSP••••



Comparer les produits: /