France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon X80
Image BMXFTW301S

BMXFTW301S

Image BMXFTW301S
BMXFTW301S

Modicon X80 - cordon blindé - conn. 20 contacts - fils volants 1 extrémité - 3m

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    68,02 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Modicon X80
    type d'accessoire / pièce séparée
    Cordon amovible pré-équipé
    accessoires associés
    BMXAMO0210
    BMXAMM0600
    BMXAMI0410
    raccordement électrique
    1 extrémité libre avec câbles volants à code de couleurs se conformer à DIN 47100
    1 bornier amovible 20 voies côté du module
    longueur de câble
    3 m
    Complémentaires
    poids du produit
    0,47 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Plate-forme Modicon X80 I/O - Version Française Ed. 04/2018 (Version 10.0)
    Modicon X80 Automation platform - Catalogue (Version 10.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    M340 module FTB-FTW-FCA (Version 1.0)
    Date 13/01/10
    Taille 3.5 MB
    Date 13/01/10
    Taille 1.2 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    BMXXCAUSBH... Communication Cable for Automation, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /