Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Modicon X80
Image BMXNOR0200H

BMXNOR0200H

Green premium brand logo
Image BMXNOR0200H
BMXNOR0200H
Green premium brand logo

Module coupleur RTU 2 voies

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 319,45 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Modicon X80
    Fonction produit
    Module Ethernet/Série RTU
    Application spécifique du produit
    Pour environnements standard et difficiles
    Concept
    Transparent Ready
    type de connexion intégrée
    Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 1 paire torsadée classe C30 Transparent Ready
    Serial RS232/485 RJ45 300/38400 bit/s 1 paire torsadée classe C30 Transparent Ready
    Traitement de protection
    Vernis de tropicalisation
    Caractéristique d'environnement
    Fungal spore resistant class 3B2
    Gas resistant class Gx
    Gas resistant class 3C4
    Résistant à la poussière class 3S4
    Sand resistant class 3S4
    Salt resistant niveau 2
    Mold growth resistant class 3B2
    Complémentaires
    Service communication
    Gestion de la bande passante
    Messagerie Modbus TCP
    DNP3/DNP3 IP protocol
    CEI 60870-5 -101/-104 protocol
    Time stamped events management
    External modem management (serial, PSTN, GSM, GPRS/3G)
    Enregistrement des données en fichiers CSV
    Email/SMS notifications
    Web server, rack viewer, data editor
    BootP, DHCP, FDR client
    SMTP server, FTP client/server, NTP client, SNMP agent,
    Sauvegarde automatique des événements en cas de perte de puissance
    Support multi-protocole dans un module simple (maître et esclave)
    Routage transparent d'événements d'esclaves à distance au SCADA
    Port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    type de mémoire
    Supplied Flash SD memory card (BMXRWS128MWF) 128 000 ko
    utilisation de la mémoire
    Activation du serveur Web standard en cours
    User web pages storage
    Data logging CSV files storage
    Alimentation
    Alimentation interne par le rack
    Signalisation locale
    Activité sur réseau Ethernet (ETH ACT): 1 LED (vert)
    Processeur en marche (RUN): 1 LED (vert)
    État de réseau Ethernet (ETH STS): 1 LED (vert)
    Défaut carte mémoire (CARD ERR): 1 LED (rouge)
    Défaut processeur ou système (ERR): 1 LED (rouge)
    Téléchargement en cours (DL): 1 LED (rouge)
    Serial communication (SER COM): 1 LED (jaune)
    Vitesse des données (ETH LINK): 1 LED (vert)
    consommation électrique
    95 mA à 24 V DC
    format du module
    Standard
    Poids du produit
    0,2 kg
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Humidité relative
    10…95 % sans condensation
    Degré de protection IP
    IP20
    Marquage
    CE
    Directives
    2014/35/EU - directive basse tension
    2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
    2012/19/UE - directive WEEE
    Certifications du produit
    UL 508
    Normes
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    EN 61010-2-201
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues41
    • français21
    • anglais31
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 21 MB
    Date 20/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.3 MB
    Date 21/02/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.7 MB
    Date 31/01/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M340 Modules Firmware Compatibility Rules, Instruction Sheet (Version 00)
    Description
    This document concerns firmware compatibility, exceptions and recommendations for Modicon M340 modules.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 58.5 KB
    Date 01/08/14
    Description
    This document concerns firmware compatibility, exceptions and recommendations for Modicon M340 modules.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M580 - Modules RIO, Guide d’installation et de configuration (Version 09)
    Description
    Ce document décrit les modules adaptateurs utilisables dans des stations d'E/S distantes (RIO) X80.Ce guide décrit ces modules adaptateur :- BMECRA31210- BMXCRA31210- BMXCRA31200
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 01/12/18
    Description
    Ce document décrit les modules adaptateurs utilisables dans des stations d'E/S distantes (RIO) X80.Ce guide décrit ces modules adaptateur :- BMECRA31210- BMXCRA31210- BMXCRA31200
    Modicon M580 - Matériel, Manuel de référence (Version 09)
    Description
    Ce document offre des informations détaillées sur le contrôleur d'automatisation programmable (PAC) M580, les alimentations et les racks. Il aborde également les sujets suivants :. Installation d'un rack local dans le système M580. Configuration de la CPU M580. Scrutation des E/S Ethernet de la logique RIO et DIO par la CPU, sans incidence sur le déterminisme du réseau
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.9 MB
    Date 01/12/18
    Description
    Ce document offre des informations détaillées sur le contrôleur d'automatisation programmable (PAC) M580, les alimentations et les racks. Il aborde également les sujets suivants :. Installation d'un rack local dans le système M580. Configuration de la CPU M580. Scrutation des E/S Ethernet de la logique RIO et DIO par la CPU, sans incidence sur le déterminisme du réseau
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly, Guide utilisateur (Version 07)
    Description
    Ce guide fournit des informations sur la fonction Change Configuration on the Fly (CCOTF) dansun système M580, avec le logiciel Control Expert.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 01/12/18
    Description
    Ce guide fournit des informations sur la fonction Change Configuration on the Fly (CCOTF) dansun système M580, avec le logiciel Control Expert.
    Modicon M580 Autonome, Guide de planification du système pour architectures courantes (Version 09)
    Description
    Ce document présente une des fonctionnalités de PlantStruxure : l'utilisation d'Ethernet comme standard fédérateur de l'offre Modicon M580 et la connexion d'un rack local et de M580stations d'E/S distantes (RIO) M580.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.2 MB
    Date 01/12/18
    Description
    Ce document présente une des fonctionnalités de PlantStruxure : l'utilisation d'Ethernet comme standard fédérateur de l'offre Modicon M580 et la connexion d'un rack local et de M580stations d'E/S distantes (RIO) M580.
    Web Designer pour BMXNOR0200H - Modicon M340 RTU, Manuel utilisateur (Version 01)
    Description
    Ce manuel présente le logiciel Web Designer pour l'unité RTU Modicon M340 et décrit son installation et son fonctionnement.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.9 MB
    Date 01/01/12
    Description
    Ce manuel présente le logiciel Web Designer pour l'unité RTU Modicon M340 et décrit son installation et son fonctionnement.
    Firmware Compatibility Rules - Modicon M580, Modicon Momentum, Modicon MC80, and Modicon X80 I/O Modules (Version 03)
    Description
    This document addresses the firmware compatibility, exceptions, and recommendations for Modicon modules.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 293.1 KB
    Date 01/01/20
    Description
    This document addresses the firmware compatibility, exceptions, and recommendations for Modicon modules.
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Version 10)
    Description
    This document provides detailed information about the M580 programmable automation controller (PAC), power supplies, and racks. These topics are also discussed:- Install a local rack in the M580 system.- Configure the M580 CPU.- The CPU performs Ethernet I/O scanning of both RIO and DIO logic without affecting network determinism.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.3 MB
    Date 01/10/19
    Description
    This document provides detailed information about the M580 programmable automation controller (PAC), power supplies, and racks. These topics are also discussed:- Install a local rack in the M580 system.- Configure the M580 CPU.- The CPU performs Ethernet I/O scanning of both RIO and DIO logic without affecting network determinism.
    Modicon X80 - BMXNOR0200H RTU Module, User Manual (Version 09)
    Description
    This guide explains the architectures and features supported by the in-rack BMXNOR0200H module for the Modicon Mx80 and M340 PAC modular controller platform. This guide includes instructions for setting up RTU functions and protocols that are used in various telemetry and supervisory control and data acquisition (SCADA) applications, such as: water and wastewater, oïl and gas, power and hydropower, other distributed infrastructures.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.5 MB
    Date 01/12/18
    Description
    This guide explains the architectures and features supported by the in-rack BMXNOR0200H module for the Modicon Mx80 and M340 PAC modular controller platform. This guide includes instructions for setting up RTU functions and protocols that are used in various telemetry and supervisory control and data acquisition (SCADA) applications, such as: water and wastewater, oïl and gas, power and hydropower, other distributed infrastructures.
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Version 07)
    Description
    This guide provides information about the Change Configuration on the Fly (CCOTF) feature in a M580 system, using Control Expert software.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 01/12/18
    Description
    This guide provides information about the Change Configuration on the Fly (CCOTF) feature in a M580 system, using Control Expert software.
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Version 09)
    Description
    This document describes the adapter modules that can be used in X80 RIO drops. This guide describes 3 adapter modules: - BMECRA31210 - BMXCRA31210 - BMXCRA31200
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 01/12/18
    Description
    This document describes the adapter modules that can be used in X80 RIO drops. This guide describes 3 adapter modules: - BMECRA31210 - BMXCRA31210 - BMXCRA31200
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Version 09)
    Description
    This document presents one of the PlantStruxure features, using Ethernet as the backbone around the Modicon M580 offer and connecting an M580 local rack and M580 RIO drops. This guide provides detailed information about planning frequently used M580 architectures, including the following: - Ethernet I/O networks (RIO and distributed equipment integrated on the same physical network) - topology rules and recommendations for choosing a network configuration - role of network option switch modules - system commissioning and maintenance - system performance and limitations - system diagnostics
    prp.document.label.format pdf
    Taille 18.3 MB
    Date 01/12/18
    Description
    This document presents one of the PlantStruxure features, using Ethernet as the backbone around the Modicon M580 offer and connecting an M580 local rack and M580 RIO drops. This guide provides detailed information about planning frequently used M580 architectures, including the following: - Ethernet I/O networks (RIO and distributed equipment integrated on the same physical network) - topology rules and recommendations for choosing a network configuration - role of network option switch modules - system commissioning and maintenance - system performance and limitations - system diagnostics
    Web Designer for BMXNOR0200H - Modicon M340 RTU ,User Manual (Version 01)
    Description
    This manual presents the Web Designer software for Modicon M340 RTU and describes its installation and operation.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.2 MB
    Date 01/01/12
    Description
    This manual presents the Web Designer software for Modicon M340 RTU and describes its installation and operation.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Taille 343.5 KB
    Date 17/12/19
    Fichiers dans le document
    Description
    UL certificate for USA and Canada
    EAC - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    Eurasian Conformity
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.2 MB
    Date 09/02/19
    Fichiers dans le document
    Description
    Eurasian Conformity
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Description
    Hazardous location Class I Division 2 by CSA for US and Canada
    prp.document.label.format pdf
    Taille 92.9 KB
    Date 23/01/19
    Description
    Hazardous location Class I Division 2 by CSA for US and Canada
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Description
    Ordinary location by CSA for US and Canada
    prp.document.label.format pdf
    Taille 242.2 KB
    Date 21/01/19
    Description
    Ordinary location by CSA for US and Canada
    prp.document.label.format zip
    Taille 5.9 MB
    Date 21/12/18
    Description
    ATEX-IECEx
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for BMXNOR0200H: Ethernet / Serial RTU module - 2 x RJ45 (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for BMXNOR0200H: Ethernet / Serial RTU module - 2 x RJ45 (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    prp.document.label.format stp
    Taille 7.5 MB
    Date 27/01/20
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Version 1.0)
    Description
    Korean Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Taille 563.2 KB
    Date 07/03/19
    Description
    Korean Register of Shipping
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Version 1.0)
    Description
    ClassNK Marine Certificate Modicon M340-M580
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.6 MB
    Date 18/02/19
    Description
    ClassNK Marine Certificate Modicon M340-M580
    prp.document.label.format pdf
    Taille 317.6 KB
    Date 21/01/19
    Description
    Lloyds Register
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Description
    Marine marchande notice d'installation
    prp.document.label.format pdf
    Taille 181.4 KB
    Date 11/01/19
    Description
    Marine marchande notice d'installation
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Version 1.0)
    Description
    American Bureau of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Taille 678.6 KB
    Date 08/01/19
    Description
    American Bureau of Shipping
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Version 1.0)
    Description
    Bureau Veritas certificat marine pour QUANTUM PLCs
    prp.document.label.format pdf
    Taille 412.5 KB
    Date 07/01/19
    Description
    Bureau Veritas certificat marine pour QUANTUM PLCs
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    Description
    Russian Maritime Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3 MB
    Date 18/05/18
    Description
    Russian Maritime Register of Shipping
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Version 1.0)
    Description
    China Classification Society
    prp.document.label.format pdf
    Taille 896.4 KB
    Date 18/05/18
    Description
    China Classification Society
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    Description
    Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd
    prp.document.label.format pdf
    Taille 205 KB
    Date 18/05/18
    Description
    Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    Description
    Registro Italiano Navale
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.3 MB
    Date 04/12/16
    Description
    Registro Italiano Navale
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RCM - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Description
    RCM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 238.3 KB
    Date 17/10/18
    Description
    RCM
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Description
    EU Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.3 MB
    Date 04/09/18
    Description
    EU Declaration of Conformity
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMXNOR0200H : BMXNOR0200H_REACH_DECLARATION
    Description
    BMXNOR0200H_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    BMXNOR0200H_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMXNOR0200H : BMXNOR0200H_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    BMXNOR0200H_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    BMXNOR0200H_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BMXNOR0200H : BMXNOR0200H_ROHS_DECLARATION
    Description
    BMXNOR0200H_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    BMXNOR0200H_ROHS_DECLARATION