Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Modicon M340
Image BMXP342000

BMXP342000

Green premium brand logo
Image BMXP342000
BMXP342000
Green premium brand logo

Modicon M340 - processeur - 1024 E/S TOR 256 E/S ANA - 1Modbus

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 969,29 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon M340
    Fonction produit
    Module processeur
    nombre de racks
    1
    nombre d'emplacement
    11
    capacité de gestion des E/S TOR
    1024E/S configuration rack individuel
    capacité du processeur E/S analogique
    256 E/S configuration multi-rack
    66 E/S configuration rack individuel
    nombre de voies spécifiques application
    36
    surveillance
    Compteurs diagnostic Modbus
    Compteurs d'évènement Modbus
    Complémentaires
    canaux de contrôle
    Boucles programmables
    type de connexion intégrée
    Connexion en série non isolée RJ45 mode de caractères, mode de transmission: asynchrone dans bande passante, RS232C, mode de transmission: 2 paires torsadées blindées à 0,3…19,2 kbit/s full duplex
    Connexion en série non isolée RJ45 mode de caractères, mode de transmission: asynchrone dans bande passante, RS485, mode de transmission: 1 paire torsadée blindée à 0,3…19,2 kbit/s half duplex
    Connexion en série non isolée RJ45, maître /esclave Modbus, RTU/ASCII, mode de transmission: asynchrone dans bande passante, RS232C, mode de transmission: 1 paire torsadée blindée à 0,3…19,2 kbit/s half duplex
    Connexion en série non isolée RJ45, maître /esclave Modbus, RTU/ASCII, mode de transmission: asynchrone dans bande passante, RS485, mode de transmission: 1 paire torsadée blindée à 0,3…19,2 kbit/s half duplex
    Port USB à 12 Mbit/s
    capacité du module de communication du processeur
    2 module de communication Ethernet
    4 Module AS-i
    nombre de périphériques par segment
    0…32 (mode de caractères)
    0…32 (Modbus)
    nombre d'appareils
    2 point à point mode de caractères
    2 point à point Modbus
    longueur du bus
    0…10 m liaison série non isolée mode de caractères segment
    0…10 m liaison série non isolée Modbus segment
    0…1000 m liaison série isolée mode de caractères segment
    0…1000 m liaison série isolée Modbus segment
    0…15 m mode de caractères point à point
    0…15 m Modbus point à point
    maximum tap links length
    <15 m liaison série non isolée mode de caractères segment
    <15 m liaison série non isolée Modbus segment
    <40 m liaison série isolée mode de caractères segment
    <40 m liaison série isolée Modbus segment
    nombre d'adresses
    0…248 pour mode de caractères
    0…248 pour Modbus
    requêtes
    1 Koctets de données par demande mode de caractères
    252 octets de données par demande RTU Modbus
    504 octets de données par demande ASCII Modbus
    paramètres de contrôle
    Un CRC sur chaque support (RTU) Modbus
    Un LRC sur chaque support (ASCII) mode de caractères
    Un LRC sur chaque support (ASCII) Modbus
    type de mémoire
    RAM interne 2048 ko
    RAM interne 128 Ko données
    RAM interne 1792 ko symboles et constantes de programme
    Carte mémoire fournie (BMXRMS008MP) sauvegarde des programmes, constantes, symboles et données
    Taille maxi zones articles
    128 kB données internes non localisées
    16250 %Mi bits internes localisés
    32464 %MWi mots internes données internes localisées
    32760 %KWi mots constants données internes localisées
    taille prédéfinie de zone d'article
    128 %KWi mots constants données internes localisées
    256 %Mi bits internes localisés
    512 %MWi mots internes données internes localisées
    structure d'application
    1 tâche maîtresse cyclique/périodique
    1 tâche fixe périodique
    Pas de tâche auxiliaire
    32 tâches événementielles
    temps d'exécution par instruction
    0,18 µs Booléen
    0,26 µs mots doubles
    0,38 µs mots simples
    1,74 µs virgules flottantes
    nombre d’instructions par ms
    4,2 Kinst/ms 65 % booléens et 35 % à virgule fixe
    5,4 Kinst/ms 100 % booléens
    système aérien
    0,2 ms pour tâche Fast
    1,05 ms pour tâche maître
    consommation électrique
    72 mA à 24 V CC
    Alimentation
    Alimentation interne par le rack
    Marquage
    CE
    état LED
    Processeur en marche (RUN): 1 LED (vert)
    Erreur de module E/S (E/S): 1 LED (rouge)
    Défaut carte mémoire (CARD ERR): 1 LED (rouge)
    Défaut processeur ou système (ERR): 1 LED (rouge)
    Activité sur Modbus (SER COM): 1 LED (jaune)
    Poids du produit
    0,2 kg
    Environnement
    Température de fonctionnement
    0…60 °C
    Humidité relative
    10…95 % sans condensation
    Degré de protection IP
    IP20
    Traitement de protection
    TC
    Directives
    2014/35/EU - directive basse tension
    2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
    2012/19/UE - directive WEEE
    Normes
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    EN 61010-2-201
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    237 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    11 cm
    Longueur de l'emballage 1
    11,5 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    15
    Poids de l'emballage 2
    3,981 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues46
    • français26
    • anglais33
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.7 MB
    Date 29/10/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8 MB
    Date 29/10/14
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 58.5 KB
    Date 01/08/14
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M580 Autonome, Guide de planification du système pour architectures courantes (Version 10)
    Description
    Ce document présente une des fonctionnalités de PlantStruxure : l'utilisation d'Ethernet comme standard fédérateur de l'offre Modicon M580 et la connexion d'un rack local et de M580stations d'E/S distantes (RIO) M580.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.2 MB
    Date 01/10/19
    Description
    Ce document présente une des fonctionnalités de PlantStruxure : l'utilisation d'Ethernet comme standard fédérateur de l'offre Modicon M580 et la connexion d'un rack local et de M580stations d'E/S distantes (RIO) M580.
    Modicon M340 - Processeurs, Manuel de configuration (Version 14)
    Description
    Ce manuel décrit l'installation matérielle des automates Modicon M340 et l'installation de leurs principaux accessoires.Ce document s'applique également aux automates Modicon M340H et à leurs accessoires.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 947.5 KB
    Date 01/10/19
    Description
    Ce manuel décrit l'installation matérielle des automates Modicon M340 et l'installation de leurs principaux accessoires.Ce document s'applique également aux automates Modicon M340H et à leurs accessoires.
    Modicon X80 - Racks et modules d''alimentation, Manuel de référence du matériel (Version 04)
    Description
    Ce document fournit des informations détaillées sur les racks et modules d'alimentation Modicon X80 utilisés avec la station M340, le système M580 et les stations X80.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.3 MB
    Date 01/10/19
    Description
    Ce document fournit des informations détaillées sur les racks et modules d'alimentation Modicon X80 utilisés avec la station M340, le système M580 et les stations X80.
    Modicon M580 - Modules RIO, Guide d’installation et de configuration (Version 10)
    Description
    Ce document décrit les modules adaptateurs utilisables dans des stations d'E/S distantes (RIO) X80.Ce guide décrit ces modules adaptateur :- BMECRA31210- BMXCRA31210- BMXCRA31200
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 01/10/19
    Description
    Ce document décrit les modules adaptateurs utilisables dans des stations d'E/S distantes (RIO) X80.Ce guide décrit ces modules adaptateur :- BMECRA31210- BMXCRA31210- BMXCRA31200
    Modicon M580 - Matériel, Manuel de référence (Version 10)
    Description
    Ce document offre des informations détaillées sur le contrôleur d'automatisation programmable (PAC) M580, les alimentations et les racks. Il aborde également les sujets suivants :. Installation d'un rack local dans le système M580. Configuration de la CPU M580. Scrutation des E/S Ethernet de la logique RIO et DIO par la CPU, sans incidence sur le déterminisme du réseau
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.4 MB
    Date 01/10/19
    Description
    Ce document offre des informations détaillées sur le contrôleur d'automatisation programmable (PAC) M580, les alimentations et les racks. Il aborde également les sujets suivants :. Installation d'un rack local dans le système M580. Configuration de la CPU M580. Scrutation des E/S Ethernet de la logique RIO et DIO par la CPU, sans incidence sur le déterminisme du réseau
    Modicon M340 - Liaison série, Manuel utilisateur (Version 14)
    Description
    Ce manuel décrit le principe de mise en oeuvre matérielle et logicielle du mode caractère et de la communication Modbus pour les automates Modicon M340.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/12/18
    Description
    Ce manuel décrit le principe de mise en oeuvre matérielle et logicielle du mode caractère et de la communication Modbus pour les automates Modicon M340.
    Horodatage applicatif avec Unity Pro, Guide utilisateur (Version 02)
    Description
    Ce document présente une fonctionnalité PlantStruxure : l’horodatage applicatif à la source. Ce guide fournit des informations détaillées sur l'horodatage applicatif, à savoir : - Architecture de l'horodatage applicatif - Phases de conception et de configuration - Phases de mise en service et d'exploitation
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.6 MB
    Date 01/07/18
    Description
    Ce document présente une fonctionnalité PlantStruxure : l’horodatage applicatif à la source. Ce guide fournit des informations détaillées sur l'horodatage applicatif, à savoir : - Architecture de l'horodatage applicatif - Phases de conception et de configuration - Phases de mise en service et d'exploitation
    Ethernet Modbus X80 Gateway Device Type Manager, Manuel utilisateur (Version 00)
    Description
    Ce manuel utilisateur décrit comment utiliser le X80 Gateway Device Type Manager (GW DTM) pour Ethernet (Modbus TCP) en Modbus série.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 576.2 KB
    Date 01/10/12
    Description
    Ce manuel utilisateur décrit comment utiliser le X80 Gateway Device Type Manager (GW DTM) pour Ethernet (Modbus TCP) en Modbus série.
    M340 - Architectures et services de communication, Unity Pro S (Version 05)
    Description
    Ce manuel présente les architectures et les services de communication associés aux automates Schneider programmés à l'aide de Unity Pro S.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1 MB
    Date 01/07/11
    Description
    Ce manuel présente les architectures et les services de communication associés aux automates Schneider programmés à l'aide de Unity Pro S.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 293.1 KB
    Date 01/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3 MB
    Date 01/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.3 MB
    Date 01/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 18.2 MB
    Date 01/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 01/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 01/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 01/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.5 MB
    Date 01/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 551.8 KB
    Date 01/10/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 862.3 KB
    Date 01/07/11
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 343.5 KB
    Date 17/12/19
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.2 MB
    Date 09/02/19
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format pdf
    Taille 92.9 KB
    Date 23/01/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 242.2 KB
    Date 21/01/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    M340 module P34-1000-2000 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 3.8 MB
    Date 01/01/00
    Fichiers dans le document