France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon X80
Image BMXSRA0405

BMXSRA0405

Image BMXSRA0405
BMXSRA0405

Modicon X80 - 4 sorties relais isolés, SIL2/Cat 2/PLc

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    850,00 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Modicon X80
    fonction produit
    Module de sorties numériques
    nombre sorties TOR
    4 se conformer à EN/IEC 61131-2
    type de sortie numérique
    Relais
    tension de sortie numérique
    24…240 V 10...264 V CA
    12…24 V 10...34 V CC
    Complémentaires
    [Ith] courant thermique conventionnel
    3 A
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ 500 V CC
    puissance dissipée maximale en W
    3,9 W
    temps de réponse de la sortie
    12 ms activation
    6 ms désactivation
    consommation électrique typique
    240 mA à 3,3 V DC
    130 mA à 24 V DC
    fiabilité MTBF
    474792 H
    type de protection
    Externe protection contre les courts-circuits
    protection surtension, inductive CA réseau
    protection surtension, inductive CC réseau
    Externe protection contre les surcharges
    protection contre les surcharges en sortie
    Utilise 1 fusible à fusion rapide par voie ou groupe de voies
    protection surtension en sortie
    Utiliser la diode de décharge sur chaque sortie CC
    Utiliser le circuit RC sur chaque sortie CA
    Utilisez le limiteur de surtension ZNOsur chaque sortie CA
    protection court-circuit sortie
    Utilise 1 fusible à fusion rapide par voie ou groupe de voies
    courant commuté minimum
    10 mA 5 V CC
    tension de coupure maximale
    230 V CA
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    durée de vie électrique
    AC-15: 80000 cycle à 250 VA 250 V à -25…60 °C
    AC-15: 80000 cycle à 500 VA 250 V à -25…60 °C
    AC-15: 80000 cycle à 750 VA 250 V à -25…60 °C
    AC-12: 250000 cycle à 250 VA 250 V à -25…60 °C
    AC-12: 70000 cycle à 500 VA 250 V à -25…60 °C
    AC-12: 30000 cycle à 1000 VA 250 V à -25…60 °C
    DC-13: 80000 cycle à 24 VA 24 V à -25…60 °C
    DC-13: 50000 cycle à 48 VA 24 V à -25…60 °C
    DC-13: 30000 cycle à 96 VA 24 V à -25…60 °C
    DC-12: 1000000 cycle à 24 VA 24 V à -25…60 °C
    DC-12: 500000 cycle à 48 VA 24 V à -25…60 °C
    DC-12: 300000 cycle à 120 VA 24 V à -25…60 °C
    fréquence de commutation
    <= 50 Hz
    état LED
    Module en marche (RUN): 1 LED (vert)
    Diagnostic du canal: 1 DEL par canal (vert)
    Erreur module (ERR): 1 LED (rouge)
    Module E/S: 1 LED (rouge)
    poids du produit
    0,145 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    certifications du produit
    Marine marchande
    ATEX
    EAC
    TÜV
    UL
    CSA
    normes
    UL 61010-2-201
    EN/IEC 61131-2
    EN/CEI 61010-2-201
    CSA C22.2 No 61010-2-201
    tenue diélectrique
    2000 V CA à 50/60 Hz 1 mn
    Tenue aux vibrations
    3 gn
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    humidité relative
    5…95 % à 55 °C sans condensation
    traitement de protection
    Vernis de tropicalisation
    caractéristique d'environnement
    Gas resistant class Gx
    Gas resistant class 3C4
    Résistant à la poussière class 3S4
    Sand resistant class 3S4
    Salt resistant niveau 2
    Mold growth resistant class 3B2
    Fungal spore resistant class 3B2
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    2000...5000 m avec
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • norvégien
    • russe
    • hongrois
    • slovène
    • grec
    • néerlandais
    • anglais
    • finnois
    • tchèque
    • espagnol
    • slovaque
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Plate-forme Modicon X80 I/O - Version Française Ed. 04/2018 (Version 9.0)
    Modicon X80 Automation platform - Catalogue (Version 10.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M580, Manuel de sécurité (Version 02)
    Date 01/03/19
    Taille 10.2 MB
    Modicon M580 Sécurité, Normes et certifications (Version 01)
    Modicon M580 Safety, Standards and Certifications (Version 02)
    Modicon M580, Guide de planification du système de sécurité (Version 04)
    Modicon M580, Safety Manual (Version 04)
    Date 01/03/19
    Taille 8.9 MB
    Modicon M580, Safety System Planning Guide (Version 04)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATEX IECEx - Zone 2 & 22 - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    EAC - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Date 20/06/18
    Taille 2.2 MB
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Date 21/01/19
    Taille 242.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 395.6 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for BMXSRA0405: discrete output module - 4 outputs - relay - Safety (Version 2.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Version 1.0)
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Version 1.0)
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 11/01/19
    Taille 181.4 KB
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Version 1.0)
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration of Conformity - M580_X80 (Version 1.0)
    RCM - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Date 17/10/18
    Taille 238.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /