" /> " />

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Back-UPS Pro
Image BR1500GI

BR1500GI

Green premium brand logo
Image BR1500GI
BR1500GI
Green premium brand logo

"Back-UPS Pro Green - onduleur 1500VA - 230V - prises IEC"

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 830,13 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +1,50 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Présentation
    Lead time
    Généralement disponible en stock
    Généralités
    équipement fournis
    CD avec logiciel
    1 Cordon d'alimentation détachable IEC
    Câble téléphonique
    manuel utilisateur
    câble USB
    Carte de garantie
    Physique
    Couleur
    Noir
    Profondeur
    38 cm
    Hauteur
    30,1 cm
    Poids du produit
    12,7 kg
    Largeur
    11,2 cm
    Entrée
    fréquence réseau
    50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
    plug standard
    IEC 60320 C14
    limites de la tension d'entrée
    156...300 V réglable
    176...294 V
    courant commuté
    10 A
    tension d'entrée
    230 V
    Sortie
    puissance nominale en W
    865 W
    Puissance configurable max. (Watts)
    865 W
    Fréquence de sortie (sync à secteur)
    50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
    facteur de crête
    3:1
    Technologie
    Line interactive
    Type de forme de l'onde
    Sinusoïde approchée
    nb of power socket outlets
    5 IEC 60320 C13
    5 IEC 60320 C13 surge
    2 IEC Jumpers
    output voltage
    230 V
    Conformité
    Certifications du produit
    A-Tick
    C-Tick
    CE
    GOST
    Telepermit
    TÜV
    Marquage
    Marquage GS
    Politique de protection des équipements
    À vie : 200 000 dollars australiens
    À vie : 150 000 Euros
    À vie : 75 000 £
    Environnemental
    Température de fonctionnement
    0…40 °C
    Humidité relative
    0…95 %
    Altitude de fonctionnement
    0...30000 ft
    Température ambiante de stockage
    -15…45 °C
    Altitude de stockage
    0,00…15240,00 m
    niveau acoustique
    45 dBA
    Batteries & durée de fonctionnement
    Type de batterie
    Batterie au plomb scellée
    Batteries pré-installées
    0
    Créneau de batterie vide
    0
    Durée de recharge type
    8 H
    Quantité RBC™
    1
    Valeur de l''électrolyte liquide
    0
    Communication et gestion
    Paneau de configuration
    Console de contrôle et d'état lcd multifonction
    Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
    Parasurtenseur et filtrage
    Taux d'énergie de surintensité
    441 J
    Filtrage
    Filtrage de bruit multipôle permanent : 10 % de tension résiduelle transitoire ieee : aucun temps de réponse au serrage : instantané
    Protection des lignes de données
    Ligne de téléphone analogique pour téléphone/fax/modem/ADSL (connecteur RJ11)
    Ligne réseau – 10/100/1000 Base-T Ethernet (connecteur RJ45)
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    14,3 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    38,7 cm
    Largeur de l'emballage 1
    23,8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    48,8 cm
    SCC14
    10731304268748
    Nb produits dans l'emballage 2
    1
    Nb produits dans l'emballage 3
    20
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Optimisation de l'efficacité énergétique
    Produit économe en énergie
    Garantie contractuelle
    Garantie
    2 ans, réparation ou remplacement, 3 ans - réparation ou remplacement pour les pays de l'Union européenne
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues21
    • français5
    • anglais17
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 395.1 KB
    Date 18/05/11
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 411.2 KB
    Date 01/01/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 399.5 KB
    Date 01/01/14
    prp.document.label.format zip
    Taille 1,018.3 KB
    Date 16/06/11
    Fichiers dans le document
    zip
    925.3 KB
    pdf
    93 KB
    BR1200GI, BR1500GI Specification Sheet (Version V0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    83.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 MB
    Date 14/07/10
    Fichiers dans le document
    pdf
    83.6 KB
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Back-UPS Pro BR1200GI/BR1500GI (Version V2)
    Description
    Back-UPS Pro BR1200GI/BR1500GI User Manual
    prp.document.label.format pdf
    Taille 384.9 KB
    Date 16/12/19
    Description
    Back-UPS Pro BR1200GI/BR1500GI User Manual
    Back-UPS Pro 1200GI et 1500GI (Version V1)
    Description
    Manuel dutilisation de londuleur Back-UPS Pro 1200GI et 1500GI
    prp.document.label.format pdf
    Taille 413 KB
    Date 04/08/10
    Description
    Manuel dutilisation de londuleur Back-UPS Pro 1200GI et 1500GI
    prp.document.label.format pdf
    Taille 452 KB
    Date 16/12/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.2 MB
    Date 18/12/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 90.8 KB
    Date 18/03/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 376.6 KB
    Date 29/05/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 249.9 KB
    Date 04/08/10
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 167.3 KB
    Date 27/04/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 305.8 KB
    Date 08/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 242.6 KB
    Date 07/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 355.3 KB
    Date 08/02/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 338.3 KB
    Date 20/11/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 325.7 KB
    Date 20/11/15
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 85.6 KB
    Date 28/01/19
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1,021.6 KB
    Date 28/01/19
    Fichiers dans le document
    pdf
    379.6 KB
    pdf
    641.9 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.