Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Back-UPS Pro
Image BR550GI

BR550GI

Image BR550GI
BR550GI

Onduleur parafoudre APC Back-UPS Pro 550

Afficher plus de caractéristiques
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Présentation
    Model Name
    Onduleur parafoudre APC Back-UPS Pro 550
    Comprend
    CD avec logiciel , Câble USB , Manuel utilisateur , Carte de garantie
    Délai de mise en œuvre habituel
    Généralement disponible en stock
    Disponibilité
    Albanie , Algérie , Andorre , Angola , ANTIGUA-ET-BARBUDA , Arménie , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahreïn , Bélarus , Belgique , Bénin , Bolivie , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cameroun , Îles Caïman , République centrafricaine , Tchad , Chili , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , Dominique , Égypte , Guinée équatoriale , Érythrée , Estonie , Éthiopie , Fidji , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Grenade , Guadeloupe , Guinée , Guyane , Guyane , Hongrie , Islande , Indonésie , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , CORÉE, RÉPUBLIQUE DE , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Malawi , Malaisie , Mali , Malte , Martinique , Mauritanie , Moldavie, république de , Mongolie , Maroc , Mozambique , Namibie , Pays-Bas , Nouvelle-Zélande , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Paraguay , Pérou , Philippines , Pologne , Portugal , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS , SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Singapour , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Tadjikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Thaïlande , Togo , Tunisie , Turquie , Turkménistan , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , Uruguay , Ouzbékistan , VIÊTNAM , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe
    Sortie
    Capacité de l'alimentation de sortie
    330 Watts / 550 VA
    Puissance configurable max. (Watts)
    330 Watts / 550 VA
    Tension nominale de sortie
    230V
    Fréquence de sortie (sync à secteur)
    50 Hz
    Line interactive
    Type de forme de l'onde
    Sinusoïde approchée
    Branchement en sortie
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (3) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (3) IEC 320 C13 (Surge Protection)
    Entrée
    Tension d’Entrée Nominale
    230V
    Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
    Type de connexion en entrée
    IEC-320 C14
    Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    176 - 282 V
    Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    155 - 290V
    Intensité maximale du courant d’entrée
    6 A
    Puissance du disjoncteur d'entrée
    7 A
    Batteries & durée de fonctionnement
    Type de batterie
    Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
    Durée de recharge type
    12 heure(s)
    Batterie de rechange
    APCRBC110
    Quantité RBC™
    1
    Communication et gestion
    Port d'interface
    Câble de signalisation simple RS232, en option , USB
    Paneau de configuration
    Console de contrôle et d'état LCD multifonction
    Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
    Parasurtenseur et filtrage
    Taux d'énergie de surintensité
    420 Joules
    Filtrage
    Filtrage de bruit multipôle permanent : 10 % de tension résiduelle transitoire IEEE : aucun temps de réponse au serrage : instantané
    Protection des lignes de données
    Ligne réseau – 10/100/1000 Base-T Ethernet (connecteur RJ-45)
    Physique
    Hauteur max.
    190.0 mm
    Largeur max.
    91.0 mm
    Profondeur max.
    310.0 mm
    Poids net
    6.53 kg
    Poids avec emballage
    7.71 kg
    Hauteur (avec emballage)
    252.0 mm
    Largeur (avec emballage)
    138.0 mm
    Profondeur
    442.0 mm
    Unités du carton principal
    2.0
    Poids du carton principal
    15.94 kg
    Couleur
    Noir
    Codes SCC
    1073130426688 1
    Nbre d'unités par palette
    48.0
    Environnemental
    Conditions environnementales
    0 - 40 °C
    Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
    Altitude en fonctionnement
    0-3000 mètres
    Température de stockage
    -15 - 45 °C
    Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
    Altitude de stockage
    0-15000 mètres
    Bruit audible à un mètre de l'unité
    45.000 dB
    Conformité
    Approbation
    A-tick , C-tick , CE , GOST , GS Mark
    Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement , 3 ans - réparation ou remplacement pour les pays de l'Union européenne
    Politique de protection des équipements
    À vie : 150 000 Euros , À vie : 200 000 dollars australiens , À vie : 75 000 £
    État de l'offre de développement durable
    RoHS
    Conforme
    REACH
    REACH : contient des substances extrêmement préoccupantes
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues19
    • français3
    • anglais16
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    Back-UPS Pro Family Specification Sheet (230 volt/IEC-320 units) (Version 0)
    Description
    Four page brochure with top level features, benefits and specs
    prp.document.label.format pdf
    Taille 395.1 KB
    Date 18/05/11
    Description
    Four page brochure with top level features, benefits and specs
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 411.2 KB
    Date 01/01/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 399.5 KB
    Date 01/01/14
    Back-UPS BR500GI Specification Sheet (Version 1)
    Fichiers dans le document
    pdf
    82.2 KB
    zip
    603.4 KB
    Description
    Two page brochure with top level features, benefits and specs
    prp.document.label.format zip
    Taille 685.6 KB
    Date 16/11/12
    Fichiers dans le document
    pdf
    82.2 KB
    zip
    603.4 KB
    Description
    Two page brochure with top level features, benefits and specs
    BR550GI Spec Sheet (Version 1)
    Fichiers dans le document
    pdf
    73.7 KB
    zip
    1,014.4 KB
    Description
    Two page brochure with top level features, benefits and specs
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 14/07/10
    Fichiers dans le document
    pdf
    73.7 KB
    zip
    1,014.4 KB
    Description
    Two page brochure with top level features, benefits and specs
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Back-UPS RS Quick Installation (Version 1)
    Description
    Quick Installation Sheet for the Back-UPS RS - BR550GI
    prp.document.label.format pdf
    Taille 144.1 KB
    Date 25/04/14
    Description
    Quick Installation Sheet for the Back-UPS RS - BR550GI
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Installation et utilisation de londuleur Back-UPS RS 550GI (Version 1)
    Description
    Fiche dinstallation et dutilisation de londuleur Back-UPS RS 550GI
    prp.document.label.format pdf
    Taille 373 KB
    Date 23/10/09
    Description
    Fiche dinstallation et dutilisation de londuleur Back-UPS RS 550GI
    Addendum Back-UPS 550/700/900/1200/1500 VA - RCM (Version 0)
    Description
    Addendum of Back-UPS BE550G-AZ, BE700G-AZ, BR550GI, BR900GI, BR1200GI BR1500GI - RCM approval replacing A-Tick and C-Tick
    prp.document.label.format pdf
    Taille 90.8 KB
    Date 18/03/16
    Description
    Addendum of Back-UPS BE550G-AZ, BE700G-AZ, BR550GI, BR900GI, BR1200GI BR1500GI - RCM approval replacing A-Tick and C-Tick
    Back-UPS BR 550GI/900GI/900G-FR/1200GI/1200G-FR/1500GI/1500G-FR AR (Version 0)
    Description
    User Manual of Back-UPS BR550GI, BR900GI, BR900G-FR, BR1200GI, BR1200G-FR, BR1500GI and BR1500G-FR
    prp.document.label.format pdf
    Taille 376.6 KB
    Date 29/05/14
    Description
    User Manual of Back-UPS BR550GI, BR900GI, BR900G-FR, BR1200GI, BR1200G-FR, BR1500GI and BR1500G-FR
    Back-UPS RS 550GI Installation and Operation (Version 1)
    Description
    Installation and Operation sheet for Back-UPS RS 550GI
    prp.document.label.format pdf
    Taille 198.1 KB
    Date 23/10/09
    Description
    Installation and Operation sheet for Back-UPS RS 550GI
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC for BR series (Version 0)
    Description
    2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
    prp.document.label.format pdf
    Taille 242.6 KB
    Date 07/10/19
    Description
    2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
    GS certification for Back UPS PRO (Version 0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    711.2 KB
    pdf
    576.2 KB
    Description
    TUV GS per EN 62040-1:2008+A1
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.3 MB
    Date 16/06/19
    Fichiers dans le document
    pdf
    711.2 KB
    pdf
    576.2 KB
    Description
    TUV GS per EN 62040-1:2008+A1
    CB Test Approval for Back UPS PRO (Version 0)
    Description
    TUV CB per IEC 62040-1:2008+A1
    prp.document.label.format pdf
    Taille 362.3 KB
    Date 12/04/19
    Description
    TUV CB per IEC 62040-1:2008+A1
    UPS out of scope of China CCC Compulsory Certification (English) (Version 0)
    Description
    The document explains why APC dont apply for CCC certificate to UPS
    prp.document.label.format pdf
    Taille 338.3 KB
    Date 20/11/15
    Description
    The document explains why APC dont apply for CCC certificate to UPS
    UPS out of scope of China CCC Compulsory Certification (Chinese) (Version 0)
    Description
    The document explains why APC dont apply for CCC certificate to UPS
    prp.document.label.format pdf
    Taille 325.7 KB
    Date 20/11/15
    Description
    The document explains why APC dont apply for CCC certificate to UPS
    Back UPS RS LCD 550 Master Control EMC Certification (Version 1)
    Description
    EN 62040-2:2006; CISPR 22:2006; IEC 61000-3-2:2006; IEC 61000-2-2:2002; IEC 61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2001; IEC 61000-4-3:2006; IEC 61000-4-4:2004; IEC 61000-4-5:2006; IEC 61000-4-6:2007; IEC 61000-4-8:1993+A1:2001;
    prp.document.label.format pdf
    Taille 187.3 KB
    Date 18/10/12
    Description
    EN 62040-2:2006; CISPR 22:2006; IEC 61000-3-2:2006; IEC 61000-2-2:2002; IEC 61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2001; IEC 61000-4-3:2006; IEC 61000-4-4:2004; IEC 61000-4-5:2006; IEC 61000-4-6:2007; IEC 61000-4-8:1993+A1:2001;
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EoLi - Back-UPS Profile 2 (Version 1)
    Description
    End of Life Instruction (EoLI) for the Power Saving Back-UPS Product Range
    prp.document.label.format pdf
    Taille 85.6 KB
    Date 28/01/19
    Description
    End of Life Instruction (EoLI) for the Power Saving Back-UPS Product Range
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ePEP - Product Environmental Profile 2 for Back-UPS (Version 1)
    Fichiers dans le document
    pdf
    379.6 KB
    pdf
    641.9 KB
    Description
    Product Environmental Profile 2 for the Back-UPS Product Range
    prp.document.label.format zip
    Taille 1,021.6 KB
    Date 28/01/19
    Fichiers dans le document
    pdf
    379.6 KB
    pdf
    641.9 KB
    Description
    Product Environmental Profile 2 for the Back-UPS Product Range
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.