Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Lexium SD3
Image BRS39AH360ACA

BRS39AH360ACA

Green premium brand logo
Image BRS39AH360ACA
BRS39AH360ACA
Green premium brand logo

VRDM3910/50LHC OOIP41 OO D2O 60 OBOOOOO 3 STEPPER MOTOR, SIZE90, 35V, 5,8A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 337,60 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,06 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 10 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Compatibilité de gamme
    Lexium SD3
    Fonction produit
    Moteur de contrôle du mouvement
    Nom de l'appareil
    BRS3
    vitesse mécanique maximum
    3000 Tr/mn
    type de moteur
    Moteur pas à pas triphasé
    nombre de pôles de moteur
    6
    Limites de la tension d'alimentation
    34 V CA
    48 V CC
    Support de montage
    Flasque
    taille bride moteur
    85 mm
    Longueur
    141 mm
    diamètre du centrage
    60 mm
    Complémentaires
    profondeur du diamètre de centrage
    2 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    6,5 mm
    diamètre des trous de fixation
    98,99 mm
    Raccordement électrique
    Connecteur
    frein de parking
    Sans
    type d'arbre
    Arbre lisse
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    12 mm
    longueur de l'axe
    30 mm
    Couple nominal
    4 N.m
    couple de maintien
    4,8 N.m
    inertie du rotor
    2,2 kg.cm²
    résolution
    1,8 °, 0,9 °, 0,72 °, 0,36 °, 0,18 °, 0,09 °, 0,072 °, 0,036 ° angle du pas
    200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 étapes nombre de pas complet par tour
    erreur de précision
    +/- 6 arcs min.
    fréquence de démarrage maximale
    5,3 kHz
    [In] courant nominal
    5,8 A
    résistance
    0,55 Ohm (enroulement)
    constante de temps
    9 ms
    force radiale maximale Fr
    110 N (premier bout d’arbre)
    50 N (second bout d’arbre)
    force axiale maximale Fa
    175 N (force de traction)
    30 N (pression de force)
    durée de vie en heures
    20000 H (palier)
    accélération angulaire
    200000 rad/s²
    Poids
    3,2 kg
    Environnement
    Normes
    CEI 60072-1
    EN 50347
    Type de refroidissement
    Convection naturelle
    Température de fonctionnement
    -25…40 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans correction de la puissance
    humidité relative
    15…85 % sans condensation
    Tenue aux vibrations
    20 m/s² maximum
    A se conformer à EN/IEC 60034-14
    Degré de protection IP
    IP56 total excepté la douille d’arbre: se conformer à EN/IEC 60034-5
    IP41 douille d'arbre sans garniture d'étanchéité d'arbre: se conformer à EN/IEC 60034-5
    classe de température
    F enroulement se conformer à IEC/EN 60034-1
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    3,150 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    1,040 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,800 dm
    Longueur de l'emballage 1
    3,650 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français3
    • anglais3
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 979.7 KB
    Date 04/03/11
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 867.6 KB
    Date 17/09/18
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BRS39AH360ACA : VRDM3910/50LHC OOIP41 OO D2O 60 OBOOOOO 3 STEPPER MOTOR, SIZE90, 35V, 5,8A
    Description
    VRDM3910/50LHC OOIP41 OO D2O 60 OBOOOOO 3 STEPPER MOTOR, SIZE90, 35V, 5,8A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    VRDM3910/50LHC OOIP41 OO D2O 60 OBOOOOO 3 STEPPER MOTOR, SIZE90, 35V, 5,8A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BRS39AH360ACA : VRDM3910/50LHC OOIP41 OO D2O 60 OBOOOOO 3 STEPPER MOTOR, SIZE90, 35V, 5,8A
    Description
    VRDM3910/50LHC OOIP41 OO D2O 60 OBOOOOO 3 STEPPER MOTOR, SIZE90, 35V, 5,8A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    VRDM3910/50LHC OOIP41 OO D2O 60 OBOOOOO 3 STEPPER MOTOR, SIZE90, 35V, 5,8A
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 374.7 KB
    Date 01/04/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.