Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Lexium 32 & motors BSH/BMH
Image BSH0552T12A2A

BSH0552T12A2A

Green premium brand logo
Image BSH0552T12A2A
BSH0552T12A2A
Green premium brand logo

Lexium BSH - servo-moteur - 0,9N.m - clavette IP50 - 55mm - multitour

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 857,47 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,06 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 10 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Fonction produit
    Servo moteur
    Nom de l'appareil
    BSH
    vitesse mécanique maximum
    9000 Tr/mn
    couple continu à l'arrêt
    0,8 N.m pour LXM32.U90M2 à 3 A, 115 V, monophasé
    0,8 N.m pour LXM32.U90M2 à 3 A, 230 V, monophasé
    0,9 N.m pour LXM05AD10M2, 200…240 V, monophasé
    0,9 N.m pour LXM05BD10M2, 200…240 V, monophasé
    0,9 N.m pour LXM05CD10M2, 200…240 V, monophasé
    0,9 N.m pour LXM05AD10M3X, 200…240 V, triphasé
    0,9 N.m pour LXM05BD10M3X, 200…240 V, triphasé
    0,9 N.m pour LXM05CD10M3X, 200…240 V, triphasé
    0,9 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé
    0,9 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
    0,77 N.m pour LXM05CU70M2, 200…240 V, monophasé
    0,9 N.m pour LXM05AD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    0,9 N.m pour LXM05AD17F1, 110 à 120 V, monophasé
    0,9 N.m pour LXM05BD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    0,9 N.m pour LXM05BD17F1, 110 à 120 V, monophasé
    0,9 N.m pour LXM05CD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    0,9 N.m pour LXM05CD17F1, 110 à 120 V, monophasé
    couple crête à l’arrêt
    1,9 N.m pour LXM32.U90M2 à 3 A, 115 V, monophasé
    2,5 N.m pour LXM32.U90M2 à 3 A, 230 V, monophasé
    1,5 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé
    1,31 N.m pour LXM05CU70M2, 200…240 V, monophasé
    1,77 N.m pour LXM05AD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    1,77 N.m pour LXM05AD10M2, 200…240 V, monophasé
    2,7 N.m pour LXM05AD17F1, 110 à 120 V, monophasé
    1,77 N.m pour LXM05BD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    1,77 N.m pour LXM05BD10M2, 200…240 V, monophasé
    2,7 N.m pour LXM05BD17F1, 110 à 120 V, monophasé
    1,77 N.m pour LXM05CD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    1,77 N.m pour LXM05CD10M2, 200…240 V, monophasé
    2,7 N.m pour LXM05CD17F1, 110 à 120 V, monophasé
    1,5 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
    1,77 N.m pour LXM05AD10M3X, 200…240 V, triphasé
    1,77 N.m pour LXM05BD10M3X, 200…240 V, triphasé
    1,77 N.m pour LXM05CD10M3X, 200…240 V, triphasé
    puissance de sortie nominale
    250 W pour LXM32.U90M2 à 3 A, 115 V, monophasé
    450 W pour LXM32.U90M2 à 3 A, 230 V, monophasé
    240 W pour LXM05CU70M2, 200…240 V, monophasé
    250 W pour LXM05AD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    250 W pour LXM05AD17F1, 110 à 120 V, monophasé
    250 W pour LXM05BD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    250 W pour LXM05BD17F1, 110 à 120 V, monophasé
    250 W pour LXM05CD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    250 W pour LXM05CD17F1, 110 à 120 V, monophasé
    450 W pour LXM05AD10M2, 200…240 V, monophasé
    450 W pour LXM05BD10M2, 200…240 V, monophasé
    450 W pour LXM05CD10M2, 200…240 V, monophasé
    450 W pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé
    450 W pour LXM05AD10M3X, 200…240 V, triphasé
    450 W pour LXM05BD10M3X, 200…240 V, triphasé
    450 W pour LXM05CD10M3X, 200…240 V, triphasé
    570 W pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
    couple nominal
    0,77 N.m pour LXM32.U90M2 à 3 A, 115 V, monophasé
    0,74 N.m pour LXM32.U90M2 à 3 A, 230 V, monophasé
    0,72 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé
    0,77 N.m pour LXM05CU70M2, 200…240 V, monophasé
    0,9 N.m pour LXM05AD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    0,9 N.m pour LXM05AD10M2, 200…240 V, monophasé
    0,9 N.m pour LXM05AD17F1, 110 à 120 V, monophasé
    0,9 N.m pour LXM05BD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    0,9 N.m pour LXM05BD10M2, 200…240 V, monophasé
    0,9 N.m pour LXM05BD17F1, 110 à 120 V, monophasé
    0,9 N.m pour LXM05CD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    0,9 N.m pour LXM05CD10M2, 200…240 V, monophasé
    0,9 N.m pour LXM05CD17F1, 110 à 120 V, monophasé
    0,68 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
    0,9 N.m pour LXM05AD10M3X, 200…240 V, triphasé
    0,9 N.m pour LXM05BD10M3X, 200…240 V, triphasé
    0,9 N.m pour LXM05CD10M3X, 200…240 V, triphasé
    vitesse nominale
    3000 tr/min pour LXM32.U90M2 à 3 A, 115 V, monophasé
    6000 tr/min pour LXM32.U90M2 à 3 A, 230 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM05AD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM05BD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM05CD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM05CU70M2, 200…240 V, monophasé
    6000 tr/min pour LXM05AD10M2, 200…240 V, monophasé
    6000 tr/min pour LXM05BD10M2, 200…240 V, monophasé
    6000 tr/min pour LXM05CD10M2, 200…240 V, monophasé
    6000 tr/min pour LXM05AD10M3X, 200…240 V, triphasé
    6000 tr/min pour LXM05BD10M3X, 200…240 V, triphasé
    6000 tr/min pour LXM05CD10M3X, 200…240 V, triphasé
    8000 tr/mn pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
    3000 tr/min pour LXM05AD17F1, 110 à 120 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM05BD17F1, 110 à 120 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM05CD17F1, 110 à 120 V, monophasé
    6000 tr/min pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé
    conformité
    LXM05AD10F1 à 110...120 V monophasé
    LXM05AD10M2 à 200...240 V monophasé
    LXM05AD17F1 à 110...120 V monophasé
    LXM05BD10F1 à 110...120 V monophasé
    LXM05BD10M2 à 200...240 V monophasé
    LXM05BD17F1 à 110...120 V monophasé
    LXM05CD10F1 à 110...120 V monophasé
    LXM05CD10M2 à 200...240 V monophasé
    LXM05CD17F1 à 110...120 V monophasé
    LXM05CU70M2 à 200...240 V monophasé
    LXM15LD13M3 à 230 V monophasé
    LXM32.U90M2 à 115 V monophasé
    LXM32.U90M2 à 230 V monophasé
    LXM05AD10M3X à 200...240 V triphasé
    LXM05BD10M3X à 200...240 V triphasé
    LXM05CD10M3X à 200...240 V triphasé
    LXM15LD13M3 à 230 V triphasé
    type d'arbre
    Avec clavette
    Degré de protection IP
    IP50 standard
    résolution du retour vitesse
    131 072 points/tour x 4 096 tours
    frein de parking
    Sans
    Support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    Raccordement électrique
    Connecteurs orientables à angle droit
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Lexium 05
    Lexium 32
    Lexium 15
    supply voltage max
    480 V
    Nombre de phases réseau
    Triphasé
    courant continu à l'arrêt
    2,2 A
    maximum continuous power
    0,67 W
    courant maximal Irms
    6 A pour LXM32.U90M2 à 115 V
    8,8 A pour LXM32.U90M2 à 230 V
    10,3 A pour LXM15LD13M3
    8,8 A pour LXM05AD10F1
    8,8 A pour LXM05AD17F1
    8,8 A pour LXM05CU70M2
    8,8 A pour LXM05AD10M2
    8,8 A pour LXM05AD10M3X
    8,8 A pour LXM05BD10F1
    8,8 A pour LXM05BD17F1
    8,8 A pour LXM05BD10M2
    8,8 A pour LXM05BD10M3X
    8,8 A pour LXM05CD10F1
    8,8 A pour LXM05CD17F1
    8,8 A pour LXM05CD10M2
    8,8 A pour LXM05CD10M3X
    Courant permanent maximum
    8,8 A
    fréquence de commutation
    8 kHz
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    9 mm
    longueur de l'axe
    20 mm
    largeur clavette
    12 mm
    type de retour
    SinCos Hiperface multitour
    taille bride moteur
    55 mm
    nombre de taille moteur
    2
    constante de couple
    0,36 N.m/A à 120 °C
    constante de fem
    22 V/ktr/mn à 120 °C
    nombre de pôles de moteur
    6
    inertie du rotor
    0,096 kg.cm²
    résistance du stator
    5,2 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    10,6 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    2,04 ms à 20 °C
    force radiale maximale Fr
    190 N à 7000 Tr/mn
    190 N à 8000 Tr/mn
    200 N à 6000 Tr/mn
    220 N à 5000 Tr/mn
    230 N à 4000 Tr/mn
    260 N à 3000 Tr/mn
    290 N à 2000 Tr/mn
    370 N à 1000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    Type de refroidissement
    Convection naturelle
    Longueur
    154,4 mm
    diamètre du centrage
    40 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    2 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    5,5 mm
    diamètre des trous de fixation
    63 mm
    Poids
    1,5 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,1 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    12,3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    12,8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    37,7 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français7
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.1 MB
    Date 18/06/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.2 MB
    Date 18/06/20
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BSH Servomoteur, Manuel du moteur (Version 04)
    Description
    Ce manuel décrit les propriétés techniques, l'installation, la mise en service et la maintenance desservomoteurs BSH.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.5 MB
    Date 01/01/17
    Description
    Ce manuel décrit les propriétés techniques, l'installation, la mise en service et la maintenance desservomoteurs BSH.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.5 MB
    Date 01/01/17
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 393.5 KB
    Date 18/08/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BSH0552T12A2A : Lexium BSH - servo-moteur - 0,9N.m - clavette IP50 - 55mm - multitour
    Description
    Lexium BSH - servo-moteur - 0,9N.m - clavette IP50 - 55mm - multitour
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    Lexium BSH - servo-moteur - 0,9N.m - clavette IP50 - 55mm - multitour
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BSH0552T12A2A : Lexium BSH - servo-moteur - 0,9N.m - clavette IP50 - 55mm - multitour
    Description
    Lexium BSH - servo-moteur - 0,9N.m - clavette IP50 - 55mm - multitour
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    Lexium BSH - servo-moteur - 0,9N.m - clavette IP50 - 55mm - multitour
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BSH0552T12A2A : Lexium BSH - servo-moteur - 0,9N.m - clavette IP50 - 55mm - multitour
    Description
    Lexium BSH - servo-moteur - 0,9N.m - clavette IP50 - 55mm - multitour
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    Lexium BSH - servo-moteur - 0,9N.m - clavette IP50 - 55mm - multitour
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.