France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image BSH0701M12A1A
Ce produit n’est plus fabriqué

Image BSH0701M12A1A
Ce produit n’est plus fabriqué

MOTEUR BSH IEC 70MM 1,4 NM CLAVETTE IP40 SINCOS MULTI TR. SS FREIN C. DROIT

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2012
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Servo moteur
    Nom de l'appareil
    BSH
    vitesse mécanique maximum
    8000 Tr/mn
    couple continu à l'arrêt
    1,4 N.m pour LXM05AD10M3X, 200…240 V, triphasé
    1,4 N.m pour LXM05BD10M3X, 200…240 V, triphasé
    1,4 N.m pour LXM05CD10M3X, 200…240 V, triphasé
    couple crête à l’arrêt
    2,66 N.m pour LXM05AD10M3X, 200…240 V, triphasé
    2,66 N.m pour LXM05BD10M3X, 200…240 V, triphasé
    2,66 N.m pour LXM05CD10M3X, 200…240 V, triphasé
    puissance de sortie nominale
    210 W pour LXM05AD10M3X, 200…240 V, triphasé
    210 W pour LXM05BD10M3X, 200…240 V, triphasé
    210 W pour LXM05CD10M3X, 200…240 V, triphasé
    couple nominal
    1,36 N.m pour LXM05AD10M3X, 200…240 V, triphasé
    1,36 N.m pour LXM05BD10M3X, 200…240 V, triphasé
    1,36 N.m pour LXM05CD10M3X, 200…240 V, triphasé
    vitesse nominale
    1500 tr/mn pour LXM05AD10M3X, 200…240 V, triphasé
    1500 tr/mn pour LXM05BD10M3X, 200…240 V, triphasé
    1500 tr/mn pour LXM05CD10M3X, 200…240 V, triphasé
    conformité
    LXM05AD10M3X à 200...240 V triphasé
    LXM05BD10M3X à 200...240 V triphasé
    LXM05CD10M3X à 200...240 V triphasé
    type d'arbre
    Avec clavette
    degré de protection IP
    IP50 standard
    résolution du retour vitesse
    131 072 points/tour x 4 096 tours
    frein de parking
    Sans
    support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    raccordement électrique
    Connecteurs droits
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Lexium 05
    supply voltage max
    480 V
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    courant continu à l'arrêt
    1 A
    maximum continuous power
    1,06 W
    courant maximal Irms
    3,1 A pour LXM05AD10M3X
    3,1 A pour LXM05BD10M3X
    3,1 A pour LXM05CD10M3X
    courant permanent maximum
    3,1 A
    fréquence de commutation
    4 kHz
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    11 mm
    longueur de l'axe
    23 mm
    largeur clavette
    18 mm
    type de retour
    SinCos Hiperface multitour
    taille bride moteur
    70 mm
    constante de couple
    1,4 N.m/A à 120 °C
    constante de fem
    85 V/ktr/mn à 120 °C
    nombre de pôles de moteur
    6
    inertie du rotor
    0,25 kg.cm²
    résistance du stator
    35,4 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    131,9 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    3,73 ms à 20 °C
    force radiale maximale Fr
    360 N à 6000 Tr/mn
    380 N à 5000 Tr/mn
    410 N à 4000 Tr/mn
    460 N à 3000 Tr/mn
    520 N à 2000 Tr/mn
    660 N à 1000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    longueur
    154 mm
    diamètre du centrage
    60 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    2,5 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    5,5 mm
    diamètre des trous de fixation
    82 mm
    poids du produit
    2,2 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL Certificate BSH SH3 (Version 1.0)
    Date 28/06/17
    Taille 393.5 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.