France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Lexium BSH - servo-moteur - 0.7N.m - clavette IP50 - 70mm - multitour

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    868,56 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    13 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Servo moteur
    Nom de l'appareil
    BSH
    vitesse mécanique maximum
    8000 Tr/mn
    couple continu à l'arrêt
    1,3 N.m pour LXM32.U90M2 à 3 A, 230 V, monophasé
    1,4 N.m pour LXM05AD10M3X, 200…240 V, triphasé
    1,4 N.m pour LXM05BD10M3X, 200…240 V, triphasé
    1,4 N.m pour LXM05CD10M3X, 200…240 V, triphasé
    1,4 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé
    1,4 N.m pour LXM05AD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    1,4 N.m pour LXM05AD17M2, 200…240 V, monophasé
    1,4 N.m pour LXM05BD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    1,4 N.m pour LXM05BD17M2, 200…240 V, monophasé
    1,4 N.m pour LXM05CD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    1,4 N.m pour LXM05CD17M2, 200…240 V, monophasé
    1,4 N.m pour LXM32.D18M2 à 6 A, 115 V, monophasé
    0,7 N.m pour LXM15LU60N4, 400 V, triphasé
    0,7 N.m pour LXM15LU60N4, 480 V, triphasé
    0,91 N.m pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
    1,4 N.m pour LXM15LD10N4, 230 V, triphasé
    1,4 N.m pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé
    1,4 N.m pour LXM15LD10N4, 480 V, triphasé
    1,4 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
    1,4 N.m pour LXM15LD21M3, 230 V, triphasé
    1,4 N.m pour LXM05AD17M3X, 200…240 V, triphasé
    1,4 N.m pour LXM05BD17M3X, 200…240 V, triphasé
    1,4 N.m pour LXM05CD17M3X, 200…240 V, triphasé
    couple crête à l’arrêt
    3,5 N.m pour LXM32.U90M2 à 3 A, 230 V, monophasé
    3,19 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé
    2,42 N.m pour LXM05AD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    3,19 N.m pour LXM05AD17M2, 200…240 V, monophasé
    2,42 N.m pour LXM05BD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    3,19 N.m pour LXM05BD17M2, 200…240 V, monophasé
    2,42 N.m pour LXM05CD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    3,19 N.m pour LXM05CD17M2, 200…240 V, monophasé
    3,5 N.m pour LXM32.D18M2 à 6 A, 115 V, monophasé
    1,9 N.m pour LXM15LU60N4, 400 V, triphasé
    1,9 N.m pour LXM15LU60N4, 480 V, triphasé
    1,9 N.m pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
    2,91 N.m pour LXM15LD10N4, 230 V, triphasé
    2,91 N.m pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé
    2,91 N.m pour LXM15LD10N4, 480 V, triphasé
    3,19 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
    3,19 N.m pour LXM15LD21M3, 230 V, triphasé
    2,42 N.m pour LXM05AD10M3X, 200…240 V, triphasé
    3,19 N.m pour LXM05AD17M3X, 200…240 V, triphasé
    2,42 N.m pour LXM05BD10M3X, 200…240 V, triphasé
    3,19 N.m pour LXM05BD17M3X, 200…240 V, triphasé
    2,42 N.m pour LXM05CD10M3X, 200…240 V, triphasé
    3,19 N.m pour LXM05CD17M3X, 200…240 V, triphasé
    puissance de sortie nominale
    500 W pour LXM32.U90M2 à 3 A, 230 V, monophasé
    350 W pour LXM32.D18M2 à 6 A, 115 V, monophasé
    400 W pour LXM05AD10M3X, 200…240 V, triphasé
    400 W pour LXM05BD10M3X, 200…240 V, triphasé
    400 W pour LXM05CD10M3X, 200…240 V, triphasé
    380 W pour LXM05AD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    380 W pour LXM05BD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    380 W pour LXM05CD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    400 W pour LXM05AD17M2, 200…240 V, monophasé
    400 W pour LXM05BD17M2, 200…240 V, monophasé
    400 W pour LXM05CD17M2, 200…240 V, monophasé
    654 W pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé
    1000 W pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé
    1000 W pour LXM15LD10N4, 480 V, triphasé
    400 W pour LXM05AD17M3X, 200…240 V, triphasé
    400 W pour LXM05BD17M3X, 200…240 V, triphasé
    400 W pour LXM05CD17M3X, 200…240 V, triphasé
    440 W pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
    564 W pour LXM15LD10N4, 230 V, triphasé
    586 W pour LXM15LU60N4, 400 V, triphasé
    586 W pour LXM15LU60N4, 480 V, triphasé
    654 W pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
    654 W pour LXM15LD21M3, 230 V, triphasé
    couple nominal
    0,94 N.m pour LXM32.U90M2 à 3 A, 230 V, monophasé
    1,25 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé
    1,36 N.m pour LXM32.D18M2 à 6 A, 115 V, monophasé
    0,7 N.m pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
    0,7 N.m pour LXM15LU60N4, 400 V, triphasé
    0,7 N.m pour LXM15LU60N4, 480 V, triphasé
    1,23 N.m pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé
    1,23 N.m pour LXM15LD10N4, 480 V, triphasé
    1,25 N.m pour LXM15LD10N4, 230 V, triphasé
    1,25 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
    1,25 N.m pour LXM15LD21M3, 230 V, triphasé
    vitesse nominale
    5000 tr/min pour LXM32.U90M2 à 3 A, 230 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM05AD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM05BD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM05CD10F1, 110 à 120 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM05AD10M3X, 200…240 V, triphasé
    3000 tr/min pour LXM05BD10M3X, 200…240 V, triphasé
    3000 tr/min pour LXM05CD10M3X, 200…240 V, triphasé
    8000 tr/mn pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé
    3000 tr/min pour LXM05AD17M2, 200…240 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM05BD17M2, 200…240 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM05CD17M2, 200…240 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM05AD17M3X, 200…240 V, triphasé
    3000 tr/min pour LXM05BD17M3X, 200…240 V, triphasé
    3000 tr/min pour LXM05CD17M3X, 200…240 V, triphasé
    5000 tr/min pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé
    2500 tr/mn pour LXM32.D18M2 à 6 A, 115 V, monophasé
    5000 tr/min pour LXM15LD10N4, 230 V, triphasé
    5000 tr/min pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
    5000 tr/min pour LXM15LD21M3, 230 V, triphasé
    6000 tr/min pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
    8000 tr/mn pour LXM15LD10N4, 480 V, triphasé
    8000 tr/mn pour LXM15LU60N4, 400 V, triphasé
    8000 tr/mn pour LXM15LU60N4, 480 V, triphasé
    conformité
    LXM05AD10F1 à 110...120 V monophasé
    LXM05AD17M2 à 200...240 V monophasé
    LXM05BD10F1 à 110...120 V monophasé
    LXM05BD17M2 à 200...240 V monophasé
    LXM05CD10F1 à 110...120 V monophasé
    LXM05CD17M2 à 200...240 V monophasé
    LXM15LD13M3 à 230 V monophasé
    LXM32.U90M2 à 230 V monophasé
    LXM32.D18M2 à 115 V monophasé
    LXM15LU60N4 à 230 V triphasé
    LXM05AD10M3X à 200...240 V triphasé
    LXM05BD10M3X à 200...240 V triphasé
    LXM05CD10M3X à 200...240 V triphasé
    LXM15LD13M3 à 230 V triphasé
    LXM15LU60N4 à 400 V triphasé
    LXM15LU60N4 à 480 V triphasé
    LXM15LD10N4 à 400 V triphasé
    LXM05AD17M3X à 200...240 V triphasé
    LXM05BD17M3X à 200...240 V triphasé
    LXM05CD17M3X à 200...240 V triphasé
    LXM15LD10N4 à 230 V triphasé
    LXM15LD10N4 à 480 V triphasé
    LXM15LD21M3 à 230 V triphasé
    type d'arbre
    Avec clavette
    degré de protection IP
    IP50 standard
    résolution du retour vitesse
    131 072 points/tour x 4 096 tours
    frein de parking
    Sans
    support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    raccordement électrique
    Connecteurs droits
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Lexium 32
    Lexium 15
    Lexium 05
    supply voltage max
    480 V
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    courant continu à l'arrêt
    3,2 A
    maximum continuous power
    1,06 W
    courant maximal Irms
    10 A pour LXM32.D18M2
    9 A pour LXM32.U90M2
    9,9 A pour LXM15LD13M3
    9,9 A pour LXM15LD21M3
    9,9 A pour LXM15LU60N4
    9,9 A pour LXM15LD10N4
    courant permanent maximum
    10,1 A
    fréquence de commutation
    8 kHz
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    11 mm
    longueur de l'axe
    23 mm
    largeur clavette
    18 mm
    type de retour
    SinCos Hiperface multitour
    taille bride moteur
    70 mm
    nombre de taille moteur
    1
    constante de couple
    0,44 N.m/A à 120 °C
    constante de fem
    26 V/ktr/mn à 120 °C
    nombre de pôles de moteur
    6
    inertie du rotor
    0,25 kg.cm²
    résistance du stator
    3,3 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    12,3 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    3,73 ms à 20 °C
    force radiale maximale Fr
    360 N à 6000 Tr/mn
    380 N à 5000 Tr/mn
    410 N à 4000 Tr/mn
    460 N à 3000 Tr/mn
    520 N à 2000 Tr/mn
    660 N à 1000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    longueur
    154 mm
    diamètre du centrage
    60 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    2,5 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    5,5 mm
    diamètre des trous de fixation
    82 mm
    poids du produit
    2,2 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    BSH Servo motor, Motor manual (Version 04)
    Date 23/11/18
    Taille 3.5 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL Certificate BSH SH3 (Version 1.0)
    Date 28/06/17
    Taille 393.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/05/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/05/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la mise en œuvre du Lexium 32 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Nos axes linéaires

    Complétez votre solution contrôle de mouvement avec nos axes linéaires mécaniques de haute précision Découvrez nos produits