France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Lexium BSH - servo-moteur - 2,8N.m - lisse IP50 - 70mm - multitour - frein

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 125,43 EUR
  • Délai de livraison**
    8 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Servo moteur
    Nom de l'appareil
    BSH
    vitesse mécanique maximum
    8000 Tr/mn
    couple continu à l'arrêt
    2,83 N.m pour LXM15LD21M3, 230 V, monophasé
    1,1 N.m pour LXM15LU60N4, 480 V, triphasé
    1,1 N.m pour LXM15LU60N4, 400 V, triphasé
    1,5 N.m pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
    2,23 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
    2,4 N.m pour LXM15LD10N4, 230 V, triphasé
    2,4 N.m pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé
    2,4 N.m pour LXM15LD10N4, 480 V, triphasé
    2,83 N.m pour LXM15LD17N4, 230 V, triphasé
    2,83 N.m pour LXM15LD17N4, 400 V, triphasé
    2,83 N.m pour LXM15LD17N4, 480 V, triphasé
    2,83 N.m pour LXM15LD21M3, 230 V, triphasé
    2,8 N.m pour LXM05AD17M2, 200…240 V, monophasé
    2,8 N.m pour LXM05AD17M3X, 200…240 V, triphasé
    2,8 N.m pour LXM05AD22N4, 380…480 V, triphasé
    2,8 N.m pour LXM05AD28M2, 200…240 V, monophasé
    2,8 N.m pour LXM05BD17M2, 200…240 V, monophasé
    2,8 N.m pour LXM05BD17M3X, 200…240 V, triphasé
    2,8 N.m pour LXM05BD22N4, 380…480 V, triphasé
    2,8 N.m pour LXM05BD28M2, 200…240 V, monophasé
    2,8 N.m pour LXM05CD17M2, 200…240 V, monophasé
    2,8 N.m pour LXM05CD17M3X, 200…240 V, triphasé
    2,8 N.m pour LXM05CD22N4, 380…480 V, triphasé
    2,8 N.m pour LXM05CD28M2, 200…240 V, monophasé
    3,1 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé
    3,1 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé
    couple crête à l’arrêt
    5,99 N.m pour LXM15LD21M3, 230 V, monophasé
    7,16 N.m pour LXM05AD17M2, 200…240 V, monophasé
    10,3 N.m pour LXM05AD28M2, 200…240 V, monophasé
    7,16 N.m pour LXM05BD17M2, 200…240 V, monophasé
    10,3 N.m pour LXM05BD28M2, 200…240 V, monophasé
    7,16 N.m pour LXM05CD17M2, 200…240 V, monophasé
    10,3 N.m pour LXM05CD28M2, 200…240 V, monophasé
    3,3 N.m pour LXM15LU60N4, 480 V, triphasé
    3,3 N.m pour LXM15LU60N4, 400 V, triphasé
    3,3 N.m pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
    6 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
    5,3 N.m pour LXM15LD10N4, 230 V, triphasé
    5,3 N.m pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé
    5,3 N.m pour LXM15LD10N4, 480 V, triphasé
    7,71 N.m pour LXM15LD17N4, 230 V, triphasé
    7,71 N.m pour LXM15LD17N4, 400 V, triphasé
    7,71 N.m pour LXM15LD17N4, 480 V, triphasé
    9,28 N.m pour LXM15LD21M3, 230 V, triphasé
    7,16 N.m pour LXM05AD17M3X, 200…240 V, triphasé
    8,75 N.m pour LXM05AD22N4, 380…480 V, triphasé
    7,16 N.m pour LXM05BD17M3X, 200…240 V, triphasé
    8,75 N.m pour LXM05BD22N4, 380…480 V, triphasé
    7,16 N.m pour LXM05CD17M3X, 200…240 V, triphasé
    8,75 N.m pour LXM05CD22N4, 380…480 V, triphasé
    11,3 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé
    11,3 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé
    puissance de sortie nominale
    750 W pour LXM05AD17M2, 200…240 V, monophasé
    750 W pour LXM05AD28M2, 200…240 V, monophasé
    750 W pour LXM05BD17M2, 200…240 V, monophasé
    750 W pour LXM05BD28M2, 200…240 V, monophasé
    750 W pour LXM05CD17M2, 200…240 V, monophasé
    750 W pour LXM05CD28M2, 200…240 V, monophasé
    750 W pour LXM15LD21M3, 230 V, monophasé
    1250 W pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé
    1300 W pour LXM15LD17N4, 400 V, triphasé
    1400 W pour LXM15LD17N4, 480 V, triphasé
    1500 W pour LXM15LD10N4, 480 V, triphasé
    350 W pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
    700 W pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
    700 W pour LXM15LU60N4, 400 V, triphasé
    750 W pour LXM05AD17M3X, 200…240 V, triphasé
    750 W pour LXM05AD22N4, 380…480 V, triphasé
    750 W pour LXM05BD17M3X, 200…240 V, triphasé
    750 W pour LXM05BD22N4, 380…480 V, triphasé
    750 W pour LXM05CD17M3X, 200…240 V, triphasé
    750 W pour LXM05CD22N4, 380…480 V, triphasé
    750 W pour LXM15LD10N4, 230 V, triphasé
    750 W pour LXM15LD17N4, 230 V, triphasé
    750 W pour LXM15LD21M3, 230 V, triphasé
    950 W pour LXM15LU60N4, 480 V, triphasé
    1300 W pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé
    1300 W pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé
    couple nominal
    2,4 N.m pour LXM05AD17M2, 200…240 V, monophasé
    2,4 N.m pour LXM05AD28M2, 200…240 V, monophasé
    2,4 N.m pour LXM05BD17M2, 200…240 V, monophasé
    2,4 N.m pour LXM05BD28M2, 200…240 V, monophasé
    2,4 N.m pour LXM05CD17M2, 200…240 V, monophasé
    2,4 N.m pour LXM05CD28M2, 200…240 V, monophasé
    2,4 N.m pour LXM15LD21M3, 230 V, monophasé
    1,12 N.m pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
    1,12 N.m pour LXM15LU60N4, 400 V, triphasé
    1,12 N.m pour LXM15LU60N4, 480 V, triphasé
    1,8 N.m pour LXM15LD10N4, 480 V, triphasé
    1,96 N.m pour LXM15LD17N4, 480 V, triphasé
    2 N.m pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé
    2 N.m pour LXM15LD17N4, 400 V, triphasé
    2,23 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
    2,4 N.m pour LXM05AD17M3X, 200…240 V, triphasé
    2,4 N.m pour LXM05AD22N4, 380…480 V, triphasé
    2,4 N.m pour LXM05BD17M3X, 200…240 V, triphasé
    2,4 N.m pour LXM05BD22N4, 380…480 V, triphasé
    2,4 N.m pour LXM05CD17M3X, 200…240 V, triphasé
    2,4 N.m pour LXM05CD22N4, 380…480 V, triphasé
    2,4 N.m pour LXM15LD10N4, 230 V, triphasé
    2,4 N.m pour LXM15LD17N4, 230 V, triphasé
    2,4 N.m pour LXM15LD21M3, 230 V, triphasé
    2,44 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé
    2,44 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé
    vitesse nominale
    3000 tr/min pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
    3000 tr/min pour LXM05AD17M2, 200…240 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM05BD17M2, 200…240 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM05CD17M2, 200…240 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM05AD17M3X, 200…240 V, triphasé
    3000 tr/min pour LXM05BD17M3X, 200…240 V, triphasé
    3000 tr/min pour LXM05CD17M3X, 200…240 V, triphasé
    3000 tr/min pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
    8000 tr/mn pour LXM15LD10N4, 480 V, triphasé
    8000 tr/mn pour LXM15LU60N4, 480 V, triphasé
    3000 tr/min pour LXM15LD10N4, 230 V, triphasé
    6000 tr/min pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé
    3000 tr/min pour LXM05AD28M2, 200…240 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM05BD28M2, 200…240 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM05CD28M2, 200…240 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM15LD21M3, 230 V, monophasé
    3000 tr/min pour LXM05AD22N4, 380…480 V, triphasé
    3000 tr/min pour LXM05BD22N4, 380…480 V, triphasé
    3000 tr/min pour LXM05CD22N4, 380…480 V, triphasé
    3000 tr/min pour LXM15LD17N4, 230 V, triphasé
    3000 tr/min pour LXM15LD21M3, 230 V, triphasé
    6000 tr/min pour LXM15LD17N4, 400 V, triphasé
    6000 tr/min pour LXM15LU60N4, 400 V, triphasé
    7000 tr/min pour LXM15LD17N4, 480 V, triphasé
    5000 tr/min pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé
    5000 tr/min pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé
    conformité
    LXM05AD17M2 à 200...240 V monophasé
    LXM05AD28M2 à 200...240 V monophasé
    LXM05BD17M2 à 200...240 V monophasé
    LXM05BD28M2 à 200...240 V monophasé
    LXM05CD17M2 à 200...240 V monophasé
    LXM05CD28M2 à 200...240 V monophasé
    LXM15LD21M3 à 230 V monophasé
    LXM15LU60N4 à 230 V triphasé
    LXM15LD13M3 à 230 V triphasé
    LXM15LU60N4 à 400 V triphasé
    LXM15LU60N4 à 480 V triphasé
    LXM15LD10N4 à 400 V triphasé
    LXM05AD17M3X à 200...240 V triphasé
    LXM05BD17M3X à 200...240 V triphasé
    LXM05CD17M3X à 200...240 V triphasé
    LXM15LD10N4 à 230 V triphasé
    LXM15LD10N4 à 480 V triphasé
    LXM15LD21M3 à 230 V triphasé
    LXM15LD17N4 à 230 V triphasé
    LXM05AD22N4 à 380...480 V triphasé
    LXM05BD22N4 à 380...480 V triphasé
    LXM05CD22N4 à 380...480 V triphasé
    LXM15LD17N4 à 400 V triphasé
    LXM15LD17N4 à 480 V triphasé
    LXM32.D18N4 à 400 V triphasé
    LXM32.D18N4 à 480 V triphasé
    type d'arbre
    Lisse
    degré de protection IP
    IP50 standard
    résolution du retour vitesse
    131 072 points/tour x 4 096 tours
    frein de parking
    Avec
    support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    raccordement électrique
    Connecteurs orientables à angle droit
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Lexium 32
    Lexium 15
    Lexium 05
    supply voltage max
    480 V
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    courant continu à l'arrêt
    4,1 A
    maximum continuous power
    1,7 W
    courant maximal Irms
    15,2 A pour LXM15LD13M3
    15,2 A pour LXM15LD21M3
    15,2 A pour LXM15LD17N4
    15,2 A pour LXM15LU60N4
    15,2 A pour LXM15LD10N4
    17 A pour LXM05AD17M2
    17 A pour LXM05AD28M2
    17 A pour LXM05AD17M3X
    17 A pour LXM05AD22N4
    17 A pour LXM05BD17M2
    17 A pour LXM05BD28M2
    17 A pour LXM05BD17M3X
    17 A pour LXM05BD22N4
    17 A pour LXM05CD17M2
    17 A pour LXM05CD28M2
    17 A pour LXM05CD17M3X
    17 A pour LXM05CD22N4
    17 A pour LXM32.D18N4
    courant permanent maximum
    17 A
    fréquence de commutation
    8 kHz
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    14 mm
    longueur de l'axe
    30 mm
    type de retour
    SinCos Hiperface multitour
    couple statique
    3 N.m frein de parking
    taille bride moteur
    70 mm
    nombre de taille moteur
    3
    constante de couple
    0,78 N.m/A à 120 °C
    constante de fem
    49 V/ktr/mn à 120 °C
    nombre de pôles de moteur
    6
    inertie du rotor
    0,81 kg.cm²
    résistance du stator
    2,7 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    13 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    4,82 ms à 20 °C
    force radiale maximale Fr
    400 N à 6000 Tr/mn
    430 N à 5000 Tr/mn
    460 N à 4000 Tr/mn
    510 N à 3000 Tr/mn
    580 N à 2000 Tr/mn
    730 N à 1000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    puissance d'accrochage des freins
    12 W
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    longueur
    254 mm
    diamètre du centrage
    60 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    2,5 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    5,5 mm
    diamètre des trous de fixation
    82 mm
    poids du produit
    3,8 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Oui
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    BSH Servo motor, Motor manual (Version 04)
    Date 23/11/18
    Taille 3.5 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL Certificate BSH SH3 (Version 1.0)
    Date 28/06/17
    Taille 393.5 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium DoC BSH-Series (Version 2.2)
    Date 20/08/18
    Taille 950.9 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/07/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la mise en œuvre du Lexium 32 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Nos axes linéaires

    Complétez votre solution contrôle de mouvement avec nos axes linéaires mécaniques de haute précision Découvrez nos produits