France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Lexium BSH - servo-moteur - 2,8N.m - clavette IP65 - 70mm - multitour

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    979,73 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    10
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Servo moteur
    nom de l'appareil
    BSH
    vitesse mécanique maximum
    8000 Tr/mn
    couple continu à l'arrêt
    2.6 N.m pour LXM32.D18M2 6 Aà 230 V monophasé
    2.8 N.m pour LXM05AD28M2à 200…240 V monophasé
    2.8 N.m pour LXM05BD28M2à 200…240 V monophasé
    2.8 N.m pour LXM05CD28M2à 200…240 V monophasé
    2.8 N.m pour LXM05AD28F1à 110 à 120 V monophasé
    2.8 N.m pour LXM05BD28F1à 110 à 120 V monophasé
    2.8 N.m pour LXM05CD28F1à 110 à 120 V monophasé
    2.83 N.m pour LXM15LD28M3à 230 V triphasé
    2.8 N.m pour LXM05AD42M3Xà 200…240 V triphasé
    2.8 N.m pour LXM05BD42M3Xà 200…240 V triphasé
    2.8 N.m pour LXM05CD42M3Xà 200…240 V triphasé
    couple crête à l’arrêt
    7,4 N.m pour LXM32.D18M2 6 A à 230 V monophasé
    7.38 N.m pour LXM05AD28F1à 110 à 120 V monophasé
    7.38 N.m pour LXM05AD28M2à 200…240 V monophasé
    7.38 N.m pour LXM05BD28F1à 110 à 120 V monophasé
    7.38 N.m pour LXM05BD28M2à 200…240 V monophasé
    7.38 N.m pour LXM05CD28F1à 110 à 120 V monophasé
    7.38 N.m pour LXM05CD28M2à 200…240 V monophasé
    7.38 N.m pour LXM15LD28M3à 230 V triphasé
    10.25 N.m pour LXM05AD42M3Xà 200…240 V triphasé
    10.25 N.m pour LXM05BD42M3Xà 200…240 V triphasé
    10.25 N.m pour LXM05CD42M3Xà 200…240 V triphasé
    puissance de sortie nominale
    900 W pour LXM32.D18M2 6 Aà 230 V monophasé
    750 W pour LXM05AD28F1à 110 à 120 V monophasé
    750 W pour LXM05AD28M2à 200…240 V monophasé
    750 W pour LXM05BD28F1à 110 à 120 V monophasé
    750 W pour LXM05BD28M2à 200…240 V monophasé
    750 W pour LXM05CD28F1à 110 à 120 V monophasé
    750 W pour LXM05CD28M2à 200…240 V monophasé
    1250 W pour LXM15LD28M3à 230 V triphasé
    750 W pour LXM05AD42M3Xà 200…240 V triphasé
    750 W pour LXM05BD42M3Xà 200…240 V triphasé
    750 W pour LXM05CD42M3Xà 200…240 V triphasé
    couple nominal
    2,1 N.m pour LXM32.D18M2 6 A à 230 V monophasé
    2.4 N.m pour LXM05AD28F1à 110 à 120 V monophasé
    2.4 N.m pour LXM05AD28M2à 200…240 V monophasé
    2.4 N.m pour LXM05BD28F1à 110 à 120 V monophasé
    2.4 N.m pour LXM05BD28M2à 200…240 V monophasé
    2.4 N.m pour LXM05CD28F1à 110 à 120 V monophasé
    2.4 N.m pour LXM05CD28M2à 200…240 V monophasé
    2 N.m pour LXM15LD28M3à 230 V triphasé
    2.4 N.m pour LXM05AD42M3Xà 200…240 V triphasé
    2.4 N.m pour LXM05BD42M3Xà 200…240 V triphasé
    2.4 N.m pour LXM05CD42M3Xà 200…240 V triphasé
    vitesse nominale
    4000 tr/min pour LXM32.D18M2 6 Aà 230 V monophasé
    3000 tr/min pour LXM05AD28F1à 110 à 120 V monophasé
    3000 tr/min pour LXM05AD28M2à 200…240 V monophasé
    3000 tr/min pour LXM05BD28F1à 110 à 120 V monophasé
    3000 tr/min pour LXM05BD28M2à 200…240 V monophasé
    3000 tr/min pour LXM05CD28F1à 110 à 120 V monophasé
    3000 tr/min pour LXM05CD28M2à 200…240 V monophasé
    3000 tr/min pour LXM05AD42M3Xà 200…240 V triphasé
    3000 tr/min pour LXM05BD42M3Xà 200…240 V triphasé
    3000 tr/min pour LXM05CD42M3Xà 200…240 V triphasé
    6000 tr/mn pour LXM15LD28M3à 230 V triphasé
    conformité
    LXM05AD28F1 à 110...120 V monophasé
    LXM05AD28M2 à 200...240 V monophasé
    LXM05BD28F1 à 110...120 V monophasé
    LXM05BD28M2 à 200...240 V monophasé
    LXM05CD28F1 à 110...120 V monophasé
    LXM05CD28M2 à 200...240 V monophasé
    LXM32.D18M2 à 230 V monophasé
    LXM05AD42M3X à 200...240 V triphasé
    LXM05BD42M3X à 200...240 V triphasé
    LXM05CD42M3X à 200...240 V triphasé
    LXM15LD28M3 à 230 V triphasé
    type d'arbre
    Avec clavette
    degré de protection IP
    IP65 (standard)
    IP67 (avec kit IP67)
    résolution du retour vitesse
    131 072 points/tour x 4 096 tours
    frein de parking
    Sans
    support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    raccordement électrique
    Connecteurs droits
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Lexium 05
    Lexium 15
    Lexium 32
    tension d'alimentation maximale
    480 V
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    courant continu à l'arrêt
    7 A
    puissance continue maximum
    1,7 W
    courant maximal Irms
    29,2 A pour LXM05AD28F1
    29,2 A pour LXM05AD28M2
    29,2 A pour LXM05AD42M3X
    29,2 A pour LXM05BD28F1
    29,2 A pour LXM05BD28M2
    29,2 A pour LXM05BD42M3X
    29,2 A pour LXM05CD28F1
    29,2 A pour LXM05CD28M2
    29,2 A pour LXM05CD42M3X
    30,9 A pour LXM15LD28M3
    18 A pour LXM32.D18M2
    courant permanent maximum
    29,2 A
    fréquence de commutation
    8 kHz
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    14 mm
    longueur de l'axe
    30 mm
    largeur clavette
    20 mm
    type de retour
    SinCos Hiperface multitour
    taille bride moteur
    70 mm
    nombre de taille moteur
    3
    constante de couple
    0,44 N,m/A à 120 °C
    constante de fem
    29 V/krpmà 120 °C
    nombre de pôles de moteur
    6
    inertie du rotor
    0,58 kg,cm²
    résistance du stator
    0,91 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    4,4 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    4,84 ms à 20 °C
    force radiale maximale Fr
    400 N à 6000 Tr/mn
    430 N à 5000 Tr/mn
    460 N à 4000 Tr/mn
    510 N à 3000 Tr/mn
    580 N à 2000 Tr/mn
    730 N à 1000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    longueur
    220 mm
    diamètre du centrage
    60 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    2,5 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    5,5 mm
    diamètre des trous de fixation
    82 mm
    poids
    3,62 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    BSH Servo motor, Motor manual (Version 04)
    Date 23/11/18
    Taille 3.5 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL Certificate BSH SH3 (Version 1.0)
    Date 28/06/17
    Taille 393.5 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la mise en œuvre du Lexium 32 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Nos axes linéaires

    Complétez votre solution contrôle de mouvement avec nos axes linéaires mécaniques de haute précision Découvrez nos produits