France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Lexium BSH - servo-moteur - 6,7N.m - lisse IP65 - 100mm - multitour

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 229,45 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    10
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Servo moteur
    nom de l'appareil
    BSH
    vitesse mécanique maximum
    6000 Tr/mn
    couple continu à l'arrêt
    8 N.m pour LXM32.D30N4 10 Aà 400 V triphasé
    8 N.m pour LXM32.D30N4 10 Aà 480 V triphasé
    7.8 N.m pour LXM05CD28M2à 200…240 V monophasé
    7.8 N.m pour LXM05AD28M2à 200…240 V monophasé
    7.8 N.m pour LXM05BD28M2à 200…240 V monophasé
    7.8 N.m pour LXM05BD34N4à 380…480 V triphasé
    7.8 N.m pour LXM05BD42M3Xà 200…240 V triphasé
    7.8 N.m pour LXM05CD34N4à 380…480 V triphasé
    7.8 N.m pour LXM05CD42M3Xà 200…240 V triphasé
    6.7 N.m pour LXM15LD21M3à 230 V triphasé
    6.7 N.m pour LXM15LD17N4à 230 V triphasé
    6.7 N.m pour LXM15LD17N4à 400 V triphasé
    6.7 N.m pour LXM15LD17N4à 480 V triphasé
    7.8 N.m pour LXM15LD28M3à 230 V triphasé
    7.8 N.m pour LXM15MD28N4à 400 V triphasé
    7.8 N.m pour LXM15MD28N4à 480 V triphasé
    7.8 N.m pour LXM15MD40N4à 400 V triphasé
    7.8 N.m pour LXM15MD40N4à 480 V triphasé
    7.8 N.m pour LXM05AD34N4à 380…480 V triphasé
    7.8 N.m pour LXM05AD42M3Xà 200…240 V triphasé
    couple crête à l’arrêt
    28.3 N.m pour LXM32.D30N4 10 Aà 400 V triphasé
    28.3 N.m pour LXM32.D30N4 10 Aà 480 V triphasé
    19.69 N.m pour LXM05AD28M2à 200…240 V monophasé
    19.69 N.m pour LXM05BD28M2à 200…240 V monophasé
    19.69 N.m pour LXM05CD28M2à 200…240 V monophasé
    15.5 N.m pour LXM15LD21M3à 230 V triphasé
    12.5 N.m pour LXM15LD17N4à 230 V triphasé
    12.5 N.m pour LXM15LD17N4à 400 V triphasé
    12.5 N.m pour LXM15LD17N4à 480 V triphasé
    19.69 N.m pour LXM15LD28M3à 230 V triphasé
    19.69 N.m pour LXM15MD28N4à 400 V triphasé
    19.69 N.m pour LXM15MD28N4à 480 V triphasé
    23.17 N.m pour LXM15MD40N4à 400 V triphasé
    23.17 N.m pour LXM15MD40N4à 480 V triphasé
    23.01 N.m pour LXM05AD34N4à 380…480 V triphasé
    23.17 N.m pour LXM05AD42M3Xà 200…240 V triphasé
    23.01 N.m pour LXM05BD34N4à 380…480 V triphasé
    23.17 N.m pour LXM05BD42M3Xà 200…240 V triphasé
    23.01 N.m pour LXM05CD34N4à 380…480 V triphasé
    23.17 N.m pour LXM05CD42M3Xà 200…240 V triphasé
    puissance de sortie nominale
    2000 W pour LXM32.D30N4 10 Aà 400 V triphasé
    2600 W pour LXM32.D30N4 10 Aà 480 V triphasé
    1100 W pour LXM05AD28M2à 200…240 V monophasé
    1100 W pour LXM05BD28M2à 200…240 V monophasé
    1100 W pour LXM05CD28M2à 200…240 V monophasé
    1100 W pour LXM05AD42M3Xà 200…240 V triphasé
    1100 W pour LXM05BD42M3Xà 200…240 V triphasé
    1100 W pour LXM05CD42M3Xà 200…240 V triphasé
    1300 W pour LXM15LD28M3à 230 V triphasé
    1700 W pour LXM15LD17N4à 230 V triphasé
    1700 W pour LXM15LD21M3à 230 V triphasé
    1800 W pour LXM05AD34N4à 380…480 V triphasé
    1800 W pour LXM05BD34N4à 380…480 V triphasé
    1800 W pour LXM05CD34N4à 380…480 V triphasé
    2000 W pour LXM15MD28N4à 400 V triphasé
    2000 W pour LXM15MD40N4à 400 V triphasé
    2200 W pour LXM15LD17N4à 400 V triphasé
    2200 W pour LXM15MD28N4à 480 V triphasé
    2200 W pour LXM15MD40N4à 480 V triphasé
    2300 W pour LXM15LD17N4à 480 V triphasé
    couple nominal
    6.3 N.m pour LXM32.D30N4 10 Aà 400 V triphasé
    6.3 N.m pour LXM32.D30N4 10 Aà 480 V triphasé
    6.73 N.m pour LXM05AD28M2à 200…240 V monophasé
    6.73 N.m pour LXM05BD28M2à 200…240 V monophasé
    6.73 N.m pour LXM05CD28M2à 200…240 V monophasé
    3.7 N.m pour LXM15LD17N4à 480 V triphasé
    4.6 N.m pour LXM15MD28N4à 480 V triphasé
    4.6 N.m pour LXM15MD40N4à 480 V triphasé
    4.7 N.m pour LXM15LD17N4à 400 V triphasé
    5 N.m pour LXM15MD28N4à 400 V triphasé
    5 N.m pour LXM15MD40N4à 400 V triphasé
    5.7 N.m pour LXM05AD34N4à 380…480 V triphasé
    5.7 N.m pour LXM05BD34N4à 380…480 V triphasé
    5.7 N.m pour LXM05CD34N4à 380…480 V triphasé
    6 N.m pour LXM15LD17N4à 230 V triphasé
    6 N.m pour LXM15LD21M3à 230 V triphasé
    6.3 N.m pour LXM15LD28M3à 230 V triphasé
    6.73 N.m pour LXM05AD42M3Xà 200…240 V triphasé
    6.73 N.m pour LXM05BD42M3Xà 200…240 V triphasé
    6.73 N.m pour LXM05CD42M3Xà 200…240 V triphasé
    vitesse nominale
    4000 tr/min pour LXM32.D30N4 10 Aà 480 V triphasé
    3000 tr/min pour LXM32.D30N4 10 Aà 400 V triphasé
    1500 tr/mn pour LXM05AD28M2à 200…240 V monophasé
    1500 tr/mn pour LXM05BD28M2à 200…240 V monophasé
    1500 tr/mn pour LXM05CD28M2à 200…240 V monophasé
    4500 tr/mn pour LXM15LD17N4à 400 V triphasé
    6000 tr/mn pour LXM15LD17N4à 480 V triphasé
    1500 tr/mn pour LXM05AD42M3Xà 200…240 V triphasé
    1500 tr/mn pour LXM05BD42M3Xà 200…240 V triphasé
    1500 tr/mn pour LXM05CD42M3Xà 200…240 V triphasé
    2000 tr/mn pour LXM15LD28M3à 230 V triphasé
    2500 tr/mn pour LXM15LD17N4à 230 V triphasé
    2500 tr/mn pour LXM15LD21M3à 230 V triphasé
    3000 tr/min pour LXM05AD34N4à 380…480 V triphasé
    3000 tr/min pour LXM05BD34N4à 380…480 V triphasé
    3000 tr/min pour LXM05CD34N4à 380…480 V triphasé
    4000 tr/min pour LXM15MD28N4à 400 V triphasé
    4000 tr/min pour LXM15MD40N4à 400 V triphasé
    4500 tr/mn pour LXM15MD28N4à 480 V triphasé
    4500 tr/mn pour LXM15MD40N4à 480 V triphasé
    conformité
    LXM05AD28M2 à 200...240 V monophasé
    LXM05BD28M2 à 200...240 V monophasé
    LXM05CD28M2 à 200...240 V monophasé
    LXM15LD21M3 à 230 V triphasé
    LXM05AD42M3X à 200...240 V triphasé
    LXM05BD42M3X à 200...240 V triphasé
    LXM05CD42M3X à 200...240 V triphasé
    LXM15LD17N4 à 230 V triphasé
    LXM15LD17N4 à 400 V triphasé
    LXM15LD17N4 à 480 V triphasé
    LXM15LD28M3 à 230 V triphasé
    LXM05AD34N4 à 380...480 V triphasé
    LXM05BD34N4 à 380...480 V triphasé
    LXM05CD34N4 à 380...480 V triphasé
    LXM15MD28N4 à 400 V triphasé
    LXM15MD28N4 à 480 V triphasé
    LXM15MD40N4 à 400 V triphasé
    LXM15MD40N4 à 480 V triphasé
    LXM32.D30N4 à 400 V triphasé
    LXM32.D30N4 à 480 V triphasé
    type d'arbre
    Lisse
    degré de protection IP
    IP65 (standard)
    IP67 (avec kit IP67)
    résolution du retour vitesse
    131 072 points/tour x 4 096 tours
    frein de parking
    Sans
    support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    raccordement électrique
    Connecteurs droits
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Lexium 05
    Lexium 15
    Lexium 32
    tension d'alimentation maximale
    480 V
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    courant continu à l'arrêt
    6,6 A
    puissance continue maximum
    3,14 W
    courant maximal Irms
    28,3 A pour LXM05AD28M2
    28,3 A pour LXM05AD34N4
    28,3 A pour LXM05AD42M3X
    28,3 A pour LXM05BD28M2
    28,3 A pour LXM05BD34N4
    28,3 A pour LXM05BD42M3X
    28,3 A pour LXM05CD28M2
    28,3 A pour LXM05CD34N4
    28,3 A pour LXM05CD42M3X
    28,3 A pour LXM15LD17N4
    28,3 A pour LXM15LD21M3
    28,3 A pour LXM15LD28M3
    28,3 A pour LXM15MD28N4
    28,3 A pour LXM15MD40N4
    28,3 A pour LXM32.D30N4
    courant permanent maximum
    28,3 A
    fréquence de commutation
    8 kHz
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    19 mm
    longueur de l'axe
    40 mm
    type de retour
    SinCos Hiperface multitour
    taille bride moteur
    100 mm
    nombre de taille moteur
    3
    constante de couple
    1,22 N,m/A à 120 °C
    constante de fem
    77 V/ktr/mnà 120 °C
    nombre de pôles de moteur
    8
    inertie du rotor
    3,22 kg,cm²
    résistance du stator
    1,43 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    8,8 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    6,15 ms à 20 °C
    force radiale maximale Fr
    1050 N à 1000 Tr/mn
    660 N à 4000 Tr/mn
    730 N à 3000 Tr/mn
    830 N à 2000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    longueur
    240,5 mm
    diamètre du centrage
    95 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    3,5 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    9 mm
    diamètre des trous de fixation
    115 mm
    poids
    7,4 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    BSH Servo motor, Motor manual (Version 04)
    Date 23/11/18
    Taille 3.5 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL Certificate BSH SH3 (Version 1.0)
    Date 28/06/17
    Taille 393.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/04/19
    Taille 200 B
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la mise en œuvre du Lexium 32 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Nos axes linéaires

    Complétez votre solution contrôle de mouvement avec nos axes linéaires mécaniques de haute précision Découvrez nos produits