France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image BSH1004M11F1A
Ce produit n’est plus fabriqué

Image BSH1004M11F1A
Ce produit n’est plus fabriqué

MOTEUR BSH IEC 100MM 9,3 NM CLAVETTE IP40 SINCOS MONOTOUR AC FREIN C.DROIT

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2012
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Servo moteur
    nom de l'appareil
    BSH
    vitesse mécanique maximum
    6000 Tr/mn
    couple continu à l'arrêt
    9.31 N.m pour LXM15LD10N4à 400 V triphasé
    9.31 N.m pour LXM15LD17N4à 400 V triphasé
    9.31 N.m pour LXM15LD17N4à 480 V triphasé
    9.31 N.m pour LXM15MD40N4à 400 V triphasé
    9.31 N.m pour LXM15MD40N4à 480 V triphasé
    couple crête à l’arrêt
    19.8 N.m pour LXM15LD10N4à 400 V triphasé
    29.87 N.m pour LXM15LD17N4à 400 V triphasé
    29.87 N.m pour LXM15LD17N4à 480 V triphasé
    34.17 N.m pour LXM15MD40N4à 400 V triphasé
    34.17 N.m pour LXM15MD40N4à 480 V triphasé
    puissance de sortie nominale
    1300 W pour LXM15LD17N4à 400 V triphasé
    1300 W pour LXM15LD10N4à 400 V triphasé
    1300 W pour LXM15MD40N4à 400 V triphasé
    1700 W pour LXM15LD17N4à 480 V triphasé
    1700 W pour LXM15MD40N4à 480 V triphasé
    couple nominal
    8 N.m pour LXM15LD17N4à 480 V triphasé
    8 N.m pour LXM15MD40N4à 480 V triphasé
    8.2 N.m pour LXM15LD10N4à 400 V triphasé
    8.2 N.m pour LXM15LD17N4à 400 V triphasé
    8.2 N.m pour LXM15MD40N4à 400 V triphasé
    vitesse nominale
    2000 tr/mn pour LXM15LD17N4à 480 V triphasé
    1500 tr/mn pour LXM15LD10N4à 400 V triphasé
    1500 tr/mn pour LXM15LD17N4à 400 V triphasé
    1500 tr/mn pour LXM15MD40N4à 400 V triphasé
    2000 tr/mn pour LXM15MD40N4à 480 V triphasé
    conformité
    LXM15LD10N4 à 400 V triphasé
    LXM15LD17N4 à 400 V triphasé
    LXM15LD17N4 à 480 V triphasé
    LXM15MD40N4 à 400 V triphasé
    LXM15MD40N4 à 480 V triphasé
    type d'arbre
    Avec clavette
    degré de protection IP
    IP50 (standard)
    résolution du retour vitesse
    131 072 points/tour
    frein de parking
    Avec
    support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    raccordement électrique
    Connecteurs droits
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Lexium 15
    tension d'alimentation maximale
    480 V
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    courant continu à l'arrêt
    3,2 A
    puissance continue maximum
    5 W
    courant maximal Irms
    17,4 A pour LXM15LD10N4
    17,4 A pour LXM15LD17N4
    17,4 A pour LXM15MD40N4
    courant permanent maximum
    16,8 A
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    24 mm
    longueur de l'axe
    50 mm
    largeur clavette
    40 mm
    type de retour
    Sinocs Hiperface monotour
    couple statique
    12 N.m (frein de parking)
    taille bride moteur
    100 mm
    constante de couple
    3 N.m/Aà 120 °C
    constante de fem
    195 V/krpmà 120 °C
    nombre de pôles de moteur
    8
    inertie du rotor
    5,245 kg,cm²
    résistance du stator
    7,1 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    43,9 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    6.18 msà 20 °C
    force radiale maximale Fr
    1070 N à 1000 Tr/mn
    740 N à 3000 Tr/mn
    850 N à 2000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    puissance d'accrochage des freins
    17 W
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    longueur
    307,5 mm
    diamètre du centrage
    95 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    3,5 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    9 mm
    diamètre des trous de fixation
    115 mm
    poids
    9,9 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL Certificate BSH SH3 (Version 1.0)
    Date 28/06/17
    Taille 393.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.