" /> " />

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Back-UPS
Image BX1400UI

BX1400UI

Green premium brand logo
Image BX1400UI
BX1400UI
Green premium brand logo

"Back-UPS - onduleur régulation automatique de tension - 1400VA - prises IEC"

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 311,61 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +1,42 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 11 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Présentation
    Lead time
    Généralement disponible en stock
    Généralités
    équipement fournis
    manuel utilisateur
    Physique
    Longueur de câble
    1,22 m
    Couleur
    Noir
    Profondeur
    33,6 cm
    Hauteur
    21,5 cm
    Poids du produit
    12 kg
    Largeur
    13 cm
    Entrée
    fréquence réseau
    50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
    plug standard
    IEC 60320 C14
    limites de la tension d'entrée
    150...280 V
    Courant maximum actuel en entrée par phase
    6 A
    courant commuté
    10 A
    type de protection en entrée
    Disjoncteur tripolaire
    tension d'entrée
    230 V
    Sortie
    puissance nominale en W
    700 W
    Puissance configurable max. (Watts)
    700 W
    Fréquence de sortie (sync à secteur)
    50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisation vers réseau
    50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro
    Technologie
    Line interactive
    Type de forme de l'onde
    Sinusoïde approchée
    nb of power socket outlets
    6 IEC 60320 C13
    2 IEC Jumpers
    output voltage
    230 V
    Conformité
    Certifications du produit
    A-Tick
    C-Tick
    CE
    Telepermit
    Normes
    IEC 62040-1-1
    Environnemental
    Température de fonctionnement
    0…40 °C
    Humidité relative
    0…95 % sans condensation
    Altitude de fonctionnement
    0...10000 ft
    Température ambiante de stockage
    -15…40 °C
    Altitude de stockage
    0,00…9144,00 m
    niveau acoustique
    45 dBA
    Batteries & durée de fonctionnement
    Type de batterie
    Batterie au plomb scellée
    Batteries pré-installées
    0
    Créneau de batterie vide
    0
    Durée de recharge type
    8 H
    Valeur de l''électrolyte liquide
    0
    Communication et gestion
    Paneau de configuration
    Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
    Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
    Parasurtenseur et filtrage
    Taux d'énergie de surintensité
    273 J
    Protection des lignes de données
    Protection modem/fax RJ11
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    12,94 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    29,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    24,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    44 cm
    SCC14
    10731304315954
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Optimisation de l'efficacité énergétique
    Produit économe en énergie
    Garantie contractuelle
    Garantie
    2 ans, réparation ou remplacement
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français4
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 MB
    Date 23/01/15
    Fichiers dans le document
    pdf
    137.8 KB
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 199 KB
    Date 05/09/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/09/14
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 248.8 KB
    Date 25/05/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 167.5 KB
    Date 18/05/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.1 MB
    Date 18/05/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 13/06/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BX1400UI : BX1400UI_REACH_DECLARATION
    Description
    BX1400UI_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    BX1400UI_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    BX1400UI : BX1400UI_ROHS_DECLARATION
    Description
    BX1400UI_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    BX1400UI_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.