Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Produit obsolète
Image CA2KN40P7TQ
Ce produit n’est plus fabriqué

CA2KN40P7TQ

Image CA2KN40P7TQ
Ce produit n’est plus fabriqué
CA2KN40P7TQ

contacteur CONT 4F VIS 230V 50 60HZ

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de com.
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys CAK
    Fonction produit
    Relais électromagnétique
    Nom de l'appareil
    CA2K
    application du contacteur
    Télécommande
    Catégorie d'emploi
    AC-15
    type de circuit de commande
    CA
    type de bobine
    Standard
    technologie bobine
    Sans dispositif de suppression intégral
    composition des pôles
    4F
    mode de raccordement
    1 0,34…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
    1 0,34…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    1 0,75 mm²souple sans extrémité de câble
    1 1,5 mm²rigide
    2 4 mm²souple sans extrémité de câble
    2 4 mm²rigide
    Quantité du lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    opération du contact
    Branchés mécaniquement se conformer à IEC 60947-5-1
    plage de tension du circuit de commande
    Drop-out: <= 0.2 Uc at 50/60 Hz (at <50 °C)
    Opérationnel: 0,8…1,15 Uc à 50/60 Hz (à <50 °C)
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V - conformément à BS 5424
    690 V - conformément à CEI 60947
    750 V - conformément à VDE 0110 gr C
    600 V - conformément à CSA C22.2 No 14
    Tenue au feu
    Classe C2 se conformer à NF F 16-101
    Classe C2 se conformer à NF F 16-102
    V1 se conformer à UL 94
    couple de serrage
    0.8…1.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
    0.8…1.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips 2 mm
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 690 V AC <= 400 Hz
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A à <50 °C
    calibre du fusible à associer
    10 A gG à <= 690 V se conformer à CEI 60947
    10 A gG à <= 690 V se conformer à VDE 0660
    puissance d'appel en VA
    30 VA (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en VA
    4,5 VA (à 20 °C)
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    vitesse de commande maxi
    10000 cyc/h à <20 °C
    temps de fonctionnement
    10…20 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
    10...20 ms coil energisation and NO closing
    15…25 ms désexcitation bobine + fermeture "O"
    5...15 ms coil energisation and NC opening
    Courant commuté minimum
    5 mA
    tension de commutation minimale
    17 V
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms en désexcitation entre les contacts "O" et "F"
    1,5 ms en excitation entre les contacts "O" et "F"
    écart de non-recouvrement
    0,5 m
    Résistance d'isolement
    > 10 MΩ
    Hauteur
    58 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    57 mm
    Poids du produit
    0,18 kg
    Environnement
    Normes
    BS 5424
    VDE 0660
    CEI 60947
    NF C 63-140
    Certifications du produit
    UL
    CSA
    Degré de protection IP
    IP2x se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TC se conformer à IEC 60068
    température de fonctionnement
    -25…50 °C
    Température ambiante de stockage
    -50…80 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m sans
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn relais de contrôle ouvert
    15 gn relais de contrôle fermé
    Tenue aux vibrations
    2 gn 5…300 Hz relais de contrôle ouvert
    4 gn 5…300 Hz relais de contrôle fermé
    dissipation thermique
    1.3 W at 50/60 Hz
    immunité aux micro coupures
    2 ms
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    0,180 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,700 dm
    Largeur de l'emballage 1
    2,900 dm
    Longueur de l'emballage 1
    2,950 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français2
    • anglais3
    • allemand1
    • chinois1
    • espagnol1
    • italien1
    • portugais1
    • russe1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CA2/CA3/CA4/LC./LP.-K Add-on contact blocks and surge supressor (Version A06)
    Description
    W913791310131A06 W913791310131 W91379131 1379131
    prp.document.label.format pdf
    Taille 500.6 KB
    Date 01/06/16
    Description
    W913791310131A06 W913791310131 W91379131 1379131
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1K09-K16 (Version 2.0)
    Description
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 260.6 KB
    Date 20/03/20
    Description
    TeSys LC1K09-K16
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1K09-K16 (Version 2.0)
    Description
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 342 KB
    Date 20/03/20
    Description
    TeSys LC1K09-K16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.