Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys K et TeSys D
Image CA3KN40JD

CA3KN40JD

Green premium brand logo
Image CA3KN40JD
CA3KN40JD
Green premium brand logo

TeSys CA3K - contacteur - 4F+0O - instantané - 10A - 12Vcc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 44,50 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 7 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys CAK
    Fonction produit
    Relais inverseur pour VMC
    Nom de l'appareil
    CA3K
    application du contacteur
    Télécommande
    Catégorie d'emploi
    DC-13
    AC-15
    composition des pôles
    4F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 690 V <= 400 Hz
    type de circuit de commande
    CC standard
    tension circuit de commande
    12 V CC
    Complémentaires
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A à <50 °C
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    110 A se conformer à IEC 60947
    calibre du fusible à associer
    10 A gG se conformer à IEC 60947
    10 A gG se conformer à VDE 0660
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V se conformer à IEC 60947
    750 V se conformer à VDE 0110 gr C
    690 V se conformer à BS 5424
    600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    Support de montage
    Platine
    Rail
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple avec extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple sans extrémité de câble
    couple de serrage
    1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2 6 mm
    plage de tension du circuit de commande
    Opérationnel: 0,8…1,15 Uc (à <50 °C)
    Perte de niveau: 0,1 à 0,75 Uc (à <50 °C)
    temps de fonctionnement
    10 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
    30…40 ms excitation bobine + fermeture "F"
    Endurance mécanique
    20 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    10000 cyc/h
    immunité aux micro coupures
    2 ms
    puissance d'appel en W
    3 W (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en W
    3 W à 20 °C
    dissipation thermique
    3 W
    tension de commutation minimale
    17 V
    courant commuté minimum
    5 mA
    distance de non-recouvrement
    0,5 mm
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ
    Hauteur
    58 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    57 mm
    Poids du produit
    0,225 kg
    Environnement
    normes
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-140
    VDE 0660
    Certifications du produit
    UL
    CSA
    degré de protection IP
    IP2x
    traitement de protection
    TC se conformer à IEC 60068
    Température de fonctionnement
    -25…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -50…80 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m sans
    Tenue au feu
    V1 se conformer à UL 94
    Exigence 2 se conformer à NF F 16-101
    Exigence 2 se conformer à NF F 16-102
    Robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
    Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
    Chocs contacteur ouvert: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français10
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1-K contactor (Version A07)
    Description
    1378085 W913780850511A07 W913780850511 W91378085 1378085_01A55 w913780850511
    prp.document.label.format pdf
    Taille 623.9 KB
    Date 01/06/16
    Description
    1378085 W913780850511A07 W913780850511 W91378085 1378085_01A55 w913780850511
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 19/09/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 07/09/15
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for CA3KN40JD: TeSys K control relay - 4 NO - <= 690 V - 12 V DC standard coil (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for CA3KN40JD: TeSys K control relay - 4 NO - <= 690 V - 12 V DC standard coil (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 276.7 KB
    Date 29/08/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CA3KN40JD : TeSys CA3K - contacteur - 4F+0O - instantané - 10A - 12Vcc
    Description
    TeSys CA3K - contacteur - 4F+0O - instantané - 10A - 12Vcc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    TeSys CA3K - contacteur - 4F+0O - instantané - 10A - 12Vcc
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CA3KN40JD : TeSys CA3K - contacteur - 4F+0O - instantané - 10A - 12Vcc
    Description
    TeSys CA3K - contacteur - 4F+0O - instantané - 10A - 12Vcc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    TeSys CA3K - contacteur - 4F+0O - instantané - 10A - 12Vcc
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CA3KN40JD : TeSys CA3K - contacteur - 4F+0O - instantané - 10A - 12Vcc
    Description
    TeSys CA3K - contacteur - 4F+0O - instantané - 10A - 12Vcc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    TeSys CA3K - contacteur - 4F+0O - instantané - 10A - 12Vcc
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 213 KB
    Date 01/06/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 189.1 KB
    Date 01/12/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.