Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys K et TeSys D
Image CAD32ZD

CAD32ZD

Image CAD32ZD
CAD32ZD

TeSys CAD32 - contacteur - 3F+2O - instantané - 10A - 20Vcc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 99,34 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 7 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys CAD
    Fonction produit
    Relais inverseur pour VMC
    Nom de l'appareil
    CAD
    application du contacteur
    Télécommande
    Complémentaires
    Catégorie d'emploi
    DC-13
    AC-15
    AC-14
    composition des pôles
    3 F + 2 O
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 690 V CA 25...400 Hz
    type de circuit de commande
    CC standard
    tension circuit de commande
    20 V CC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A à <60 °C
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    140 A CA se conformer à IEC 60947-5-1
    250 A CC se conformer à IEC 60947-5-1
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    100 A - 1 s
    120 A - 500 ms
    140 A - 100 ms
    calibre du fusible à associer
    10 A gG se conformer à IEC 60947-5-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V UL certifié
    600 V CSA certifié
    690 V se conformer à IEC 60947-5-1
    Support de montage
    Platine
    Rail
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
    couple de serrage
    1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    plage de tension du circuit de commande
    Opérationnel: 0,7 à 1,25 Uc
    Perte de niveau: 0,1 à 0,25 Uc
    temps de fonctionnement
    53…72 ms excitation bobine + fermeture "F"
    16…24 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
    47…63 ms excitation bobine + ouverture "O"
    15…25 ms désexcitation bobine + fermeture "O"
    Endurance mécanique
    30 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    180 cyc/mn
    constante de temps
    28 ms
    puissance d'appel en W
    5,4 W (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en W
    5,4 W à 20 °C
    tension de commutation minimale
    17 V
    courant commuté minimum
    5 mA
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms sur excitation entre contact NC + NO
    1,5 ms sur désexcitation entre contact NC + NO
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ
    Robustesse mécanique
    Chocs relais de contrôle ouvert: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Chocs relais de contrôle fermé: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Vibrations relais de contrôle ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
    Vibrations relais de contrôle fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
    Hauteur
    77 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    93 mm
    Poids du produit
    0,58 kg
    Environnement
    normes
    BS 4794
    EN 60947-5
    IEC 60947-5-1
    NF C 63-140
    VDE 0660
    Certifications du produit
    CSA
    UL
    degré de protection IP
    IP2x face avant se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français9
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 932.9 KB
    Date 01/03/17
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 683 KB
    Date 17/07/15
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 18/12/17
    Fichiers dans le document
    stp
    436.5 KB
    zip
    441.6 KB
    pdf
    229.9 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 19/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD32ZD : TeSys CAD32 - contacteur - 3F+2O - instantané - 10A - 20Vcc
    Description
    TeSys CAD32 - contacteur - 3F+2O - instantané - 10A - 20Vcc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    TeSys CAD32 - contacteur - 3F+2O - instantané - 10A - 20Vcc
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD32ZD : TeSys CAD32 - contacteur - 3F+2O - instantané - 10A - 20Vcc
    Description
    TeSys CAD32 - contacteur - 3F+2O - instantané - 10A - 20Vcc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    TeSys CAD32 - contacteur - 3F+2O - instantané - 10A - 20Vcc
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD32ZD : TeSys CAD32 - contacteur - 3F+2O - instantané - 10A - 20Vcc
    Description
    TeSys CAD32 - contacteur - 3F+2O - instantané - 10A - 20Vcc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    TeSys CAD32 - contacteur - 3F+2O - instantané - 10A - 20Vcc
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 157.9 KB
    Date 28/04/16
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 132 KB
    Date 28/04/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.