France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys K et TeSys D
Image CAD50F7

CAD50F7

Image CAD50F7
CAD50F7

TeSys CAD50 - contacteur - 5F+0O - instantané - 10A - 110Vca

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    48,87 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys CAD
    fonction produit
    Relais inverseur pour VMC
    Nom de l'appareil
    CAD
    application du contacteur
    Télécommande
    Complémentaires
    catégorie d'emploi
    DC-13
    AC-15
    AC-14
    composition des pôles
    5 NO
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 690 V CA 25...400 Hz
    type de circuit de commande
    CA à 50/60 Hz
    tension circuit de commande
    110 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A à <60 °C
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    140 A CA se conformer à IEC 60947-5-1
    250 A CC se conformer à IEC 60947-5-1
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    100 A - 1 s
    120 A - 500 ms
    140 A - 100 ms
    calibre du fusible à associer
    10 A gG se conformer à IEC 60947-5-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V UL certifié
    600 V CSA certifié
    690 V se conformer à IEC 60947-5-1
    support de montage
    Rail
    Platine
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans embout de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans embout de câble
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec embout de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec embout de câble
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans embout de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans embout de câble
    couple de serrage
    1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    plage de tension du circuit de commande
    Opérationnel: 0,8 à 1,1 Uc à 50 Hz
    Opérationnel: 0,85…1,1 Uc à 60 Hz
    Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc
    temps de fonctionnement
    12…22 ms excitation bobine + fermeture "F"
    4…12 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
    endurance mécanique
    30 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    180 cyc/mn
    puissance d'appel en VA
    70 VA 50 Hz (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en VA
    8 VA 50 Hz (à 20 °C)
    tension de commutation minimale
    17 V
    courant commuté minimum
    5 mA
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms sur excitation entre contact NC + NO
    1,5 ms sur désexcitation entre contact NC + NO
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ
    robustesse mécanique
    Chocs relais de contrôle ouvert: 10 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Chocs relais de contrôle fermé: 15 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Vibrations relais de contrôle ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à IEC 60068-2-6
    Vibrations relais de contrôle fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à IEC 60068-2-6
    hauteur
    77 mm
    largeur
    45 mm
    profondeur
    84 mm
    poids du produit
    0,58 kg
    Environnement
    normes
    BS 4794
    EN 60947-5
    IEC 60947-5-1
    NF C 63-140
    VDE 0660
    certifications du produit
    UL
    CSA
    degré de protection IP
    IP2x face avant se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068
    température de fonctionnement
    -40…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • slovène
    • croate
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • russe
    • norvégien
    • kazakh
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B7 - Contacteurs auxiliaires (Version 4.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B7 Control relays- TeSys SK, K, D (Version 6.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Version 09)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CB Certificate TeSys D - CAD32-50 (Version 1.0)
    Date 17/07/15
    Taille 683 KB
    CCC Certificate TeSys D CAD32-50 France (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for CAD50F7: TeSys D control relay - 5 NO - <= 690 V - 110 V AC standard coil (Version 2.0)
    CAD for CAD50F7: TeSys D control relay - 5 NO - <= 690 V - 110 V AC standard coil (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration TeSys D - CAD32-50 (Version 1.0)
    Date 19/04/16
    Taille 1.2 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A - EoLi (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D contactors 25 to 38 A AC version - PEP (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /