Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   IC
Image CCT15243
Ce produit n’est plus fabriqué

CCT15243

Green premium brand logo
Image CCT15243
Ce produit n’est plus fabriqué
CCT15243
Green premium brand logo

Acti9 - interrupteur crépusculaire IC astronomique programmable - 2 canaux - 6VA

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence CCT15243 est remplacée par :
Produit
Qté
CCT15245
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 30 juin 2019
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 IC
    Fonction produit
    Interrupteur crépusculaire programmable astronomique
    Nom de l'appareil
    IC Astro
    équipement fournis
    Clé mémoire
    Accessoires associés
    Compatibilité mécanique avec barres omnibus en peigne de distribution électrique
    Nombre de canaux
    2
    Langue utilisateur
    Croate
    Slovaque
    Bulgare
    Tchèque
    Roumain
    Français
    Polonais
    Serbe
    Hongrois
    Anglais
    Slovène
    Grec
    Portugais
    Espagnol
    Type de batterie
    Lithium
    Type de réglage
    Programmation hebdomadaire
    Complémentaires
    Fonction de l’appareil
    Bâtiment
    Puissance consommée en VA maximale
    6 VA
    courant commuté maximum
    10 A - 250 V CA pf = 0,6
    16 A - 250 V CA pf = 1
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz
    Type de commande
    Par calcul des heures de lever et de coucher du soleil
    Fonctions disponibles
    Couplage avec fonctions minuterie
    Commande par calcul des heures de lever/coucher de soleil
    Changement de l'heure automatique
    Position setting
    type de charge
    Ampoule halogène 230 V CA 2300 W
    Ampoule incandescence 230 V CA 2300 W
    Tube fluorescent non corrigé Bloc d'alimentation conventionnel 10 x 100 W
    Tube fluorescent corrigé en parallèle Bloc d'alimentation conventionnel 10 x 36 W
    Tube fluorescent corrigé en série Bloc d'alimentation conventionnel 10 x 100 W
    Tube fluorescent corrigé en parallèle Bloc d'alimentation conventionnel 2 x 100 W
    Tube fluorescent non corrigé Bloc d'alimentation conventionnel 20 x 58 W
    Tube fluorescent corrigé en série Bloc d'alimentation conventionnel 20 x 58 W
    Tube fluorescent non corrigé Bloc d'alimentation conventionnel 26 x 36 W
    Tube fluorescent corrigé en série Bloc d'alimentation conventionnel 26 x 36 W
    Tube fluorescent électronique 6 x 58 W
    Tube fluorescent corrigé en parallèle Bloc d'alimentation conventionnel 6 x 58 W
    Lampe fluocompacte électronique 7 x 11 W
    Lampe fluocompacte électronique 7 x 15 W
    Lampe fluocompacte électronique 7 x 20 W
    Lampe fluocompacte électronique 9 x 7 W
    Tube fluorescent électronique 9 x 36 W
    Tube fluorescent double 3 électronique 2 x 58 W
    Tube fluorescent double 5 électronique 2 x 36 W
    Tube fluorescent double Bloc d'alimentation conventionnel 26 x 36 W
    Tube fluorescent double Bloc d'alimentation conventionnel 20 x 58 W
    Tube fluorescent double Bloc d'alimentation conventionnel 10 x 100 W
    Lampes à vapeur de mercure et de sodium corrigées en parallèle 250 VA
    précision
    +/- 1 sec./jr
    nombre maximal de commutations
    84
    durée minimale de l'intervalle
    1 mn
    temps de sauvegarde
    Sauvegarde de la programmation et de l'heure 6 ans
    Type d'afficheur
    LCD rétro-éclairé
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    5
    mode de raccordement
    2 2,5 mm² bornes sans vis
    Hauteur
    85 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    65 mm
    Poids du produit
    132 g
    Segment de marché
    Résidentiel
    Petit commerce
    Code de compatibilité
    IC Astro
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -25…45 °C
    Degré de protection IP
    IP20 B
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,132 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,700 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,050 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,800 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français7
    • anglais5
    • allemand2
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 465.7 KB
    Date 13/02/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 482.4 KB
    Date 13/02/13
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 657.6 KB
    Date 08/10/15
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ASTRO TWI SWI (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    535.1 KB
    zip
    284.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 819.3 KB
    Date 11/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    535.1 KB
    zip
    284.2 KB
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 10/09/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCT15243 : CCT15243_REACH_DECLARATION
    Description
    CCT15243_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    CCT15243_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCT15243 : CCT15243_ROHS_DECLARATION
    Description
    CCT15243_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    CCT15243_ROHS_DECLARATION
    Solutions d'application
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 323.5 KB
    Date 22/02/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 357.7 KB
    Date 11/02/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 167.9 KB
    Date 30/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 132.6 KB
    Date 06/06/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.