Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   IC
Image CCT15284
Ce produit n’est plus fabriqué

CCT15284

Green premium brand logo
Image CCT15284
Ce produit n’est plus fabriqué
CCT15284
Green premium brand logo

Acti9 - IC2000 interrupteur crépusculaire - 1 canal - 6VA - 2 à 2000 lx

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence CCT15284 est remplacée par :
Produit
Qté
CCT15285
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 30 juin 2019
1
  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 IC
    Fonction produit
    Interrupteur crépusculaire
    Nom de l'appareil
    IC2000
    équipement fournis
    cellule sur tableau
    type de charge
    ampoule halogène 230 V CA: 2300 W
    ampoule incandescence 230 V CA: 2300 W
    tube fluorescent double avec Bloc d'alimentation conventionnel: 2300 VA
    tube fluorescent double avec électronique: 300 VA
    lampe fluocompacte avec Bloc d'alimentation conventionnel: 1500 VA
    tube fluorescent non corrigé avec Bloc d'alimentation conventionnel: 2300 VA
    tube fluorescent corrigé en parallèle avec Bloc d'alimentation conventionnel: 400 VA
    lampes à vapeur de mercure et de sodium corrigées en parallèle: 400 VA
    tube fluorescent corrigé en série avec Bloc d'alimentation conventionnel: 2300 VA
    7 x 11 W lampe fluocompacte avec électronique
    7 x 15 W lampe fluocompacte avec électronique
    7 x 20 W lampe fluocompacte avec électronique
    7 x 23 W lampe fluocompacte avec électronique
    9 x 7 W lampe fluocompacte avec électronique
    Fonctions disponibles
    Fonction de test du câblage par bouton-poussoir sur la face avant
    Complémentaires
    Fonction de l’appareil
    Bâtiment
    Nombre de canaux
    1
    Puissance consommée en VA maximale
    6 VA
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz
    courant commuté maximum
    10 A - 250 V CA pf = 0,6
    16 A - 250 V CA pf = 1
    Classe d'isolation électrique
    Classe II
    Distance d'ouverture
    < 3 mm
    état LED
    Seuil atteint: LED (vert)
    Luminosité inférieure au seuil: LED (rouge)
    temporisation
    >= 60 à la fermeture
    >= 60 à la rupture de contact
    pas de 9 mm
    5
    réglage de l'intensité lumineuse
    2…2000 lx
    mode de raccordement
    2 2,5 mm² bornes sans vis
    Hauteur
    85 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    65 mm
    Poids du produit
    280 g
    Type de commande
    Par mesure de la luminosité
    Segment de marché
    Petit commerce
    Résidentiel
    Code de compatibilité
    IC2000
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -25…50 °C
    degré de protection IP
    IP20 B
    Normes
    EN 60669
    EN 60529
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,308 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    1,100 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,900 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,900 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français7
    • anglais3
    • allemand4
    • espagnol2
    • italien3
    • portugais2
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 737.6 KB
    Date 03/02/10
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 729.5 KB
    Date 07/02/13
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TWI SWI 2KLX WITH BUILT IN ANALOG SENSOR (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    496.8 KB
    zip
    342.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 839.2 KB
    Date 11/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    496.8 KB
    zip
    342.4 KB
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 10/09/19
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 53.9 KB
    Date 18/02/11
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCT15284 : Acti9 - IC2000 interrupteur crépusculaire - 1 canal - 6VA - 2 à 2000 lx
    Description
    Acti9 - IC2000 interrupteur crépusculaire - 1 canal - 6VA - 2 à 2000 lx
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Acti9 - IC2000 interrupteur crépusculaire - 1 canal - 6VA - 2 à 2000 lx
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCT15284 : Acti9 - IC2000 interrupteur crépusculaire - 1 canal - 6VA - 2 à 2000 lx
    Description
    Acti9 - IC2000 interrupteur crépusculaire - 1 canal - 6VA - 2 à 2000 lx
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Acti9 - IC2000 interrupteur crépusculaire - 1 canal - 6VA - 2 à 2000 lx
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCT15284 : Acti9 - IC2000 interrupteur crépusculaire - 1 canal - 6VA - 2 à 2000 lx
    Description
    Acti9 - IC2000 interrupteur crépusculaire - 1 canal - 6VA - 2 à 2000 lx
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Acti9 - IC2000 interrupteur crépusculaire - 1 canal - 6VA - 2 à 2000 lx
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.