France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher IH, IHP, ITA
Image CCT15338

CCT15338

Green premium brand logo
Image CCT15338
CCT15338
Green premium brand logo

Acti9 IH - inter. horaire électroméca. - 60min - sans réserve de marche

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    138,06 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 IH
    Nom de l'appareil
    IH
    Fonction produit
    Minuterie mécanique
    nombre de canaux
    1
    Fonctions disponibles
    Inverseur temporel manuel
    Complémentaires
    Fonction de l’appareil
    Bâtiment
    type de charge
    ampoule halogène 230 V CA (1100 W)
    ampoule incandescence 230 V CA (1100 W)
    tube fluorescent double, ballast : Bloc d'alimentation conventionnel (2 x 100 W)
    tube fluorescent double, ballast : Bloc d'alimentation conventionnel (2 x 58 W)
    tube fluorescent non corrigé, ballast : Bloc d'alimentation conventionnel (100 W)
    tube fluorescent non corrigé, ballast : Bloc d'alimentation conventionnel (40 W)
    tube fluorescent non corrigé, ballast : Bloc d'alimentation conventionnel (58 W)
    tube fluorescent corrigé en parallèle, ballast : Bloc d'alimentation conventionnel (40 W)
    tube fluorescent corrigé en parallèle, ballast : Bloc d'alimentation conventionnel (58 W)
    tube fluorescent corrigé en série, ballast : Bloc d'alimentation conventionnel (100 W)
    tube fluorescent corrigé en série, ballast : Bloc d'alimentation conventionnel (40 W)
    tube fluorescent corrigé en série, ballast : Bloc d'alimentation conventionnel (58 W)
    Durée de cycle
    60 mn
    Précision de mesure
    +/- 1 s/jour
    nombre maximal de commutations
    48 ON - 48 OFF
    durée minimale de l'intervalle
    37,5 s
    type de réglage
    Temps de commutation manuelle
    précision de mesure
    +/- 1 s/jour 20 °C
    Puissance consommée en VA maximale
    1 VA
    courant commuté maximum
    10 A - 250 V CA pf = 1
    4 A - 250 V CA pf = 0,6
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA - 15...10 % à 50 Hz
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    6
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    mode de raccordement
    Bornes sans vis: 0,5…2,5 mm²
    Degré de protection IP
    IP20 B
    Largeur
    54 mm
    Hauteur
    90 mm
    Profondeur
    66 mm
    Poids
    0,184 kg
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -20…55 °C
    degré de protection IP
    Bornes: IP20 B
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français6
    • anglais3
    • allemand2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 437.5 KB
    Date 13/02/13
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 653.3 KB
    Date 01/03/17
    Taille pdf
    Taille 629.3 KB
    Date 25/06/15
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Electromechanical Time Switch - CCT15338 (Version 1.0)
    Description
    Declaration of Conformity IH
    Taille pdf
    Taille 54.2 KB
    Date 18/02/11
    Description
    Declaration of Conformity IH
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Acti9 IH - inter. horaire électroméca. - 60min - sans réserve de marche
    Description
    Acti9 IH - inter. horaire électroméca. - 60min - sans réserve de marche
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 22/11/19
    Description
    Acti9 IH - inter. horaire électroméca. - 60min - sans réserve de marche
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Acti9 IH - inter. horaire électroméca. - 60min - sans réserve de marche
    Description
    Acti9 IH - inter. horaire électroméca. - 60min - sans réserve de marche
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 22/11/19
    Description
    Acti9 IH - inter. horaire électroméca. - 60min - sans réserve de marche
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Acti9 IH - inter. horaire électroméca. - 60min - sans réserve de marche
    Description
    Acti9 IH - inter. horaire électroméca. - 60min - sans réserve de marche
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 22/11/19
    Description
    Acti9 IH - inter. horaire électroméca. - 60min - sans réserve de marche
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /