France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher IH, IHP, ITA
Image CCT15720

CCT15720

Image CCT15720
CCT15720

Acti9 IHP - inter. horaire digital - 1 canal - 24H/7J - réserv. de marche 6 ans

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    195,29 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 IHP
    Nom de l'appareil
    IHP
    fonction produit
    Interrupteur horaire programmable 7jours
    fonction de l’appareil
    Bâtiment
    type de batterie
    Lithium
    nombre de canaux
    1
    langue utilisateur
    Anglais
    Français
    Portugais
    Italien
    Allemand
    Espagnol
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Complémentaires
    accessoires associés
    Compatibilité mécanique avec barres omnibus en peigne de distribution électrique
    puissance consommée en VA maximale
    4 VA
    courant commuté maximum
    10 A - 250 V CA pf = 0,6
    16 A - 250 V CA pf = 1
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
    précision
    +/- 1 sec./jr 20 °C
    durée de cycle
    24 heures + 7 jours
    nombre maximal de commutations
    56
    durée minimale de l'intervalle
    1 mn
    type d'afficheur
    LCD rétro-éclairé
    durée de vie de la batterie
    6 année(s)
    temps de sauvegarde
    Sauvegarde de la programmation et de l'heure 6 ans
    pas de 9 mm
    5
    largeur
    45 mm
    hauteur
    85 mm
    profondeur
    66 mm
    fonction
    Aucun
    absence pour vacances
    Oui
    changement d'heure
    Automatique
    mis à jour par
    Aucun
    code de comptabilité
    IHP
    Environnement
    température de fonctionnement
    -10…50 °C
    degré de protection IP
    IP20 B
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    User Manual for IHP 45mm, CCT15720, CCT15721, CCT15722, CCT15723 (Version 0)
    User Manual for IHP 45mm, CCT15720, CCT15721, CCT15722, CCT15723 (Version 0)
    User manual IHP (Version 1.0)
    Date 01/09/09
    Taille 640.5 KB
    User manual IHP (Version 1.0)
    Date 01/09/09
    Taille 642.4 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    VDE Certificate (Version 1.0)
    Date 08/10/15
    Taille 657.6 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Solutions d'application
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Manage water heating in public buildings (Version 4.0)
    How to manage water heating in public buildings ? (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /