Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   IH, IHP, ITA
Image CCT15910

CCT15910

Green premium brand logo
Image CCT15910
CCT15910
Green premium brand logo

Acti9 ITA - interrupteur horaire annuel - 24h/7jours/année - 1 canal

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 526,80 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 ITA
    Nom de l'appareil
    ITA
    Fonction produit
    Interrupteur horaire programmable annuel
    Fonction de l’appareil
    Bâtiment
    Type de batterie
    Lithium
    Nombre de canaux
    1
    Langue utilisateur
    Roumain
    Anglais
    Danois
    Allemand
    Espagnol
    Italien
    Suédois
    Français
    Norvégien
    Néerlandais
    Tchèque
    Hongrois
    Polonais
    Finlandais
    Portugais
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Complémentaires
    courant commuté maximum
    16 A - 250 V CA pf = 1
    6 A - 250 V CA pf = 0,6
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA à 50/60 Hz
    précision
    +/- 0,5 sec./jr 20 °C
    Durée de cycle
    24 heures + 7 jours + année
    nombre maximal de commutations
    300
    durée minimale de l'intervalle
    1 s
    Fonctions disponibles
    Programmation manuelle ou informatique
    Programmation du cycle
    Synchronisation temporelle par antenne possible
    Entrée externe pour commande d'arrêt de contrôle
    Changement d'heure automatique hiver/été
    Fonction impulsionnelle
    Type d'afficheur
    LCD rétro-éclairé
    Durée de vie de la batterie
    10 année(s)
    temps de sauvegarde
    Sauvegarde de la programmation et de l'heure 10 ans
    type de réglage
    Fonction absence vacances
    Code PIN
    mode de raccordement
    bornes à vis
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    4
    Largeur
    35,8 mm
    Hauteur
    90 mm
    Profondeur
    63 mm
    fonction
    Programmation impulsionnelle
    absence pour vacances
    Oui
    changement d'heure
    Automatique
    mis à jour par
    DCF77
    GPS
    Code de compatibilité
    ITA
    Segment de marché
    Petit commerce
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -30…55 °C
    Degré de protection IP
    IP20
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    224 g
    Hauteur de l'emballage 1
    6,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    12,5 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    18
    Poids de l'emballage 2
    4,392 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais2
    • allemand2
    • espagnol1
    • italien1
    • russe1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.7 MB
    Date 13/05/15
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 599.2 KB
    Date 24/09/13
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCT15910 : Multi9, ITA interrupteur horaire annuel 24h/7jours/année - 1 canal
    Description
    Multi9, ITA interrupteur horaire annuel 24h/7jours/année - 1 canal
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Multi9, ITA interrupteur horaire annuel 24h/7jours/année - 1 canal
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCT15910 : Multi9, ITA interrupteur horaire annuel 24h/7jours/année - 1 canal
    Description
    Multi9, ITA interrupteur horaire annuel 24h/7jours/année - 1 canal
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Multi9, ITA interrupteur horaire annuel 24h/7jours/année - 1 canal
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCT15910 : Multi9, ITA interrupteur horaire annuel 24h/7jours/année - 1 canal
    Description
    Multi9, ITA interrupteur horaire annuel 24h/7jours/année - 1 canal
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Multi9, ITA interrupteur horaire annuel 24h/7jours/année - 1 canal
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.