Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   IH, IHP, ITA
Image CCT15960

CCT15960

Green premium brand logo
Image CCT15960
CCT15960
Green premium brand logo

Acti9 ITA - antenne DCF - synchro horaire - pour interrupteur horaire annuel

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 210,26 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Acti 9
    Fonction produit
    Antenne DCF
    Complémentaires
    Conformité
    10 minuterie annuelle ITA
    alimentation
    via la minuterie
    Fonction de l’appareil
    Bâtiment
    Montage de l'appareil
    Mural
    Distance de fonctionnement
    200 m
    Type d'installation
    Extérieure
    Emplacement de montage
    Tableau électrique extérieur
    signalisation locale
    Activité réception: LED flash
    Protocole de synchronisation
    DCF77
    Section de câble
    0,33…2,5 mm²
    Hauteur
    38 mm
    Largeur
    75 mm
    Profondeur
    89,5 mm
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP54
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    124 g
    Hauteur de l'emballage 1
    6,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    12,5 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    18
    Poids de l'emballage 2
    2,593 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français6
    • anglais2
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.4 MB
    Date 18/09/14
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 664 KB
    Date 19/09/13
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCT15960 : Multi9, ITA interrupteur horaire annuel : antenne DCF pour synchro horaire
    Description
    Multi9, ITA interrupteur horaire annuel : antenne DCF pour synchro horaire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Multi9, ITA interrupteur horaire annuel : antenne DCF pour synchro horaire
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCT15960 : Multi9, ITA interrupteur horaire annuel : antenne DCF pour synchro horaire
    Description
    Multi9, ITA interrupteur horaire annuel : antenne DCF pour synchro horaire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Multi9, ITA interrupteur horaire annuel : antenne DCF pour synchro horaire
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCT15960 : Multi9, ITA interrupteur horaire annuel : antenne DCF pour synchro horaire
    Description
    Multi9, ITA interrupteur horaire annuel : antenne DCF pour synchro horaire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Multi9, ITA interrupteur horaire annuel : antenne DCF pour synchro horaire
    Solutions d'application
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 172.1 KB
    Date 30/09/19
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.