Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   IH, IHP, ITA
Image CCT16650
Ce produit n’est plus fabriqué

CCT16650

Green premium brand logo
Image CCT16650
Ce produit n’est plus fabriqué
CCT16650
Green premium brand logo

Resi9 IHP - inter. horaire programmable hebdomadaire - 1 canal

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence CCT16650 est remplacée par :
Produit
Qté
CCT15441
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 30 juin 2019
1
  • Principales
    range of product
    DuoLine
    Nom du produit
    DuoLine IHP'clic
    Nom de l'appareil
    IHP'clic
    Fonction produit
    Interrupteur horaire programmable 7jours
    Fonction de l’appareil
    Résidentiel
    Type de batterie
    Lithium
    Nombre de canaux
    1
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Complémentaires
    Accessoires associés
    Compatibilité mécanique avec barres omnibus en peigne de distribution électrique
    Puissance consommée en VA maximale
    4 VA
    courant commuté maximum
    10 A - 250 V CA pf = 0,6
    16 A - 250 V CA pf = 1
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
    précision
    +/- 1 sec./jr 20 °C
    Durée de cycle
    24 heures + 7 jours
    nombre maximal de commutations
    56
    durée minimale de l'intervalle
    1 mn
    Fonctions disponibles
    Changement d'heure automatique hiver/été
    Type d'afficheur
    LCD rétro-éclairé
    Durée de vie de la batterie
    6 année(s)
    temps de sauvegarde
    Sauvegarde de la programmation et de l'heure 6 ans
    type de réglage
    Fonction absence vacances
    mode de raccordement
    2 bornes sans vis
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    5
    Poids du produit
    0,145 kg
    fonction
    Aucun
    absence pour vacances
    Oui
    changement d'heure
    Automatique
    mis à jour par
    Aucun
    Code de compatibilité
    IHP
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -25…45 °C
    Degré de protection IP
    IP20 B
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,159 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,800 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,500 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,070 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français6
    • anglais2
    • allemand2
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de l'utilisateur (Version V1)
    Description
    IHP Clic
    prp.document.label.format pdf
    Taille 333.9 KB
    Date 29/06/12
    Description
    IHP Clic
    prp.document.label.format pdf
    Taille 372.8 KB
    Date 01/09/09
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 657.6 KB
    Date 08/10/15
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IHP CLIC (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    471.7 KB
    zip
    216.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 688.3 KB
    Date 04/12/13
    Fichiers dans le document
    stp
    471.7 KB
    zip
    216.5 KB
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 10/09/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCT16650 : Duoline IHP'clic 1c - inter. horaire programmable hebdomadaire - 1 canal
    Description
    Duoline IHP'clic 1c - inter. horaire programmable hebdomadaire - 1 canal
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Duoline IHP'clic 1c - inter. horaire programmable hebdomadaire - 1 canal
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCT16650 : Duoline IHP'clic 1c - inter. horaire programmable hebdomadaire - 1 canal
    Description
    Duoline IHP'clic 1c - inter. horaire programmable hebdomadaire - 1 canal
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Duoline IHP'clic 1c - inter. horaire programmable hebdomadaire - 1 canal
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.