Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Argus Standard
Image CCT56P002

CCT56P002

Green premium brand logo
Image CCT56P002
CCT56P002
Green premium brand logo

Argus Standard - détecteur de mouvement - saillie plafond - int. 360°- carton

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 73,89 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Détecteur de Mouvement ARGUS STANDARD
    Gamme
    ARGUS
    Fonction produit
    Détecteur de mouvement
    type de charge
    Capacitif: : 6 A, 28 µF CA
    Lampe halogène: 1000 W CA
    Lampe fluorescente compacte: 4 x 23 W CA
    Lampe halogène basse tension avec transformateur ferro magnétique: 500 VA
    Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 315 VA
    Tube fluorescent: 250 VA CA
    Lampe à incandescence: 1000 W CA
    Nuance de la couleur
    Blanc
    Type d'emballage
    Carton
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    220...240 V
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    220...240 V
    Courant de sortie
    10 A
    Type de réglage
    Durée de minuterie
    Seuil de luminosité
    temporisation
    3 s…10 min
    réglage de l'intensité lumineuse
    5…2000 lx
    angle de détection
    0…360 °
    detection range
    Rayon: 3,9 m
    matière
    ABS + PC mat
    Montage de l'appareil
    Montage plafond
    hauteur de montage
    2,4 m
    Environnement
    Conditions d’utilisation
    Utilisation en intérieur uniquement
    Degré de protection IP
    IP20
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,316 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    6,400 cm
    Largeur de l'emballage 1
    14,000 cm
    Longueur de l'emballage 1
    14,200 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français7
    • anglais6
    • espagnol1
    • néerlandais1
    • polonais1
    • portugais1
    • roumain1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 21.4 MB
    Date 11/12/19
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.4 MB
    Date 01/09/13
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 31/08/15
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCT56P002 : Argus Standard - détecteur de mouvement - saillie plafond - int. 360°- carton
    Description
    Argus Standard - détecteur de mouvement - saillie plafond - int. 360°- carton
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    Argus Standard - détecteur de mouvement - saillie plafond - int. 360°- carton
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCT56P002 : Argus Standard - détecteur de mouvement - saillie plafond - int. 360°- carton
    Description
    Argus Standard - détecteur de mouvement - saillie plafond - int. 360°- carton
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    Argus Standard - détecteur de mouvement - saillie plafond - int. 360°- carton
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCT56P002 : Argus Standard - détecteur de mouvement - saillie plafond - int. 360°- carton
    Description
    Argus Standard - détecteur de mouvement - saillie plafond - int. 360°- carton
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    Argus Standard - détecteur de mouvement - saillie plafond - int. 360°- carton
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 601.9 KB
    Date 10/10/17
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 483.5 KB
    Date 09/10/17
    Solutions d'application
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 271.1 KB
    Date 12/02/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 164.9 KB
    Date 30/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 166.2 KB
    Date 30/09/19
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.