Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Argus Standard
Image CCT570005

CCT570005

Green premium brand logo
Image CCT570005
CCT570005
Green premium brand logo

Argus - détecteur de mouvement standard - 360° - mini - faux plafond - 1 canal

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 103,53 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Détecteur de Mouvement ARGUS STANDARD
    Gamme
    ARGUS
    Fonction produit
    Détecteur de mouvement
    type de charge
    Éclairage à LED: : 100 W
    Lampe fluorescente compacte: : 100 W
    Lampes à incandescence: : 1000 W - 230 V
    Lampe halogène avec transformateur ferromagnétique standard: 500 VA
    Lampe halogène: : 800 W - 230 V
    Lampe halogène avec transformateur électronique standard: 315 VA
    Tube fluorescent: 250 VA
    Capacitif: , 25 µF
    Nuance de la couleur
    Blanc
    Complémentaires
    tension de sortie
    220...250 V
    Type de commande
    Détecteur de mouvement
    réglage de l'intensité lumineuse
    5…1000 lx
    detection range
    Rayon: 3000 mm
    hauteur de montage
    2,5 m
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    400 g
    Hauteur de l'emballage 1
    6,7 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    10,5 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    42
    Poids de l'emballage 2
    9,2 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Type d'emballage 3
    P12
    Nb produits dans l'emballage 3
    336
    Poids de l'emballage 3
    81,6 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    50 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français6
    • anglais2
    • allemand1
    • danois1
    • espagnol1
    • norvégien1
    • néerlandais1
    • russe1
    • suédois1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 06/07/20
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 14/09/16
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 171.2 KB
    Date 27/01/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCT570005 : CCT570005_REACH_DECLARATION
    Description
    CCT570005_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    CCT570005_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCT570005 : CCT570005_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    CCT570005_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    CCT570005_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCT570005 : CCT570005_ROHS_DECLARATION
    Description
    CCT570005_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    CCT570005_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.