Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Acti9 STD-SCU
Image CCTDD20017

CCTDD20017

Green premium brand logo
Image CCTDD20017
CCTDD20017
Green premium brand logo

Acti9 - variateur DIN universel 400W - confort STD400LED+ commande éclairage

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 194,97 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 STD
    Fonction produit
    Variateur distant
    Nom de l'appareil
    STD
    Fonctions disponibles
    Fonction escalier
    Fonction scène
    Détection automatique du type de charge
    Vitesse de variation configurable
    Complémentaires
    Fonction de l’appareil
    Bâtiment
    type de charge
    lampe halogène: <= 400 W
    lampe à incandescence: <= 400 W
    lampe fluocompacte, variable: <= 80 W
    lampe à LED, variable: <= 60 W
    lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: <= 300 W
    lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique: <= 400 W
    type de commande
    Contrôle local: bouton poussoir
    Contrôle à distance: bouton poussoir
    Puissance consommée en VA maximale
    0,8 VA
    Pertes en charge
    3 W
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA - 15...10 % à 50 Hz
    tension d'entrée
    8 à 230 V CA/CC
    Type de protection
    Protection électronique contre la surcharge
    Protection électronique contre la surtempérature
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    Auxiliaires connectés
    10 boutons poussoirs non lumineux au maximum, distance : < 100 m
    utilisation de l'interrupteur
    Off/on central
    fonction alarme
    Rappel de sonnerie
    Réveil
    Type de variateur
    Variateur de lumière avec mémoire
    Hauteur
    85 mm
    Largeur
    18 mm
    Profondeur
    60 mm
    Poids du produit
    70 g
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Directives
    2011/65/UE - directive RoHS
    2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
    2006/95/CE - directive basse tension
    Température de fonctionnement
    -30…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -20…70 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français6
    • anglais4
    • allemand1
    • danois1
    • finnois1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.8 MB
    Date 25/11/14
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCTDD20017 : CCTDD20017_REACH_DECLARATION
    Description
    CCTDD20017_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    CCTDD20017_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCTDD20017 : CCTDD20017_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    CCTDD20017_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    CCTDD20017_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCTDD20017 : CCTDD20017_ROHS_DECLARATION
    Description
    CCTDD20017_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    CCTDD20017_ROHS_DECLARATION
    Guide de spécification
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LED Lighting technical guide - How to control and protect LED lighting circuits? (Version 1.3)
    Description
    This document contains all the knowledge of Schneider Electric around LED Lighting technology. It is built for our professional customers to be used as a reference document, to be shared with newcomers on your field, to be spread around your engineering teams in order to help you raise the optimum architectures. Our engineers are working every day to provide smart solutions to a constantly evolving world.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 21.4 MB
    Date 11/12/19
    Description
    This document contains all the knowledge of Schneider Electric around LED Lighting technology. It is built for our professional customers to be used as a reference document, to be shared with newcomers on your field, to be spread around your engineering teams in order to help you raise the optimum architectures. Our engineers are working every day to provide smart solutions to a constantly evolving world.
    Pages de catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 15/12/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 15/12/14
    Solutions d'application
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 163.6 KB
    Date 30/09/19
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /