Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Wiser
Image CCTFR6100

CCTFR6100

Green premium brand logo
Image CCTFR6100
CCTFR6100
Green premium brand logo

Wiser - tête de vanne thermostatique sans fil

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 59,90 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Wiser
    Marque du produit
    Schneider Electric
    Fonction produit
    Radiator thermostat
    Fonction de l’appareil
    Régulation de la température
    équipement fournis
    2 piles
    1 adaptor for Danfoss RA valves
    1 écrou M30 x 1,5
    Couleur
    Blanc
    Complémentaires
    Type de réseau de communication
    Sans fil 2,4 GHz radio
    Radio signal range
    0…30 m
    puissance radio maximale
    13 dBm (20 mW)
    type de pile
    AA alcaline 1,5 V
    type de commande
    Bouchon à vis pour changement de température +/- 2 ° C
    Contrôle à distance
    Application mobile
    plage de réglage de la température
    5…30 °C
    0,5 °C Par étape
    Signalisation locale
    LED 1 (rouge)
    LED 1 (bleu)
    LED 1 (vert, orange et rouge)
    désignation de l'essai
    Ball pressure 75 °C
    classe de logiciel
    Class A
    emplacement de montage
    Vanne
    fluide contrôlé
    Eau à continu 73 °C
    Eau à maximum 110 °C
    Diamètre
    51 mm
    Hauteur
    93 mm
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP30
    Degré de pollution
    2
    température de fonctionnement
    0…45 °C
    Température ambiante de stockage
    -10…55 °C
    humidité relative
    25…90 % fonctionnant
    15…90 % stockage
    Normes
    EN 60730-1
    EN 60730-2-7
    EN 60730-2-9
    EN 300-328
    Directives
    2011/65/UE - directive RoHS
    2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
    2006/66/EC - battery directive
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    245 g
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues16
    • français12
    • anglais5
    • espagnol1
    • italien1
    • néerlandais1
    • suédois1
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    FAQ sur le chauffage connecté Wiser (Version 1.0)
    Description
    Informations générales et installationInstallation et service après-vente
    prp.document.label.format pdf
    Taille 383.8 KB
    Date 28/10/20
    Description
    Informations générales et installationInstallation et service après-vente
    FAQ sur le chauffage connecté Wiser (Version 1.0)
    Description
    Informations générales et installationInstallation et service après-vente
    prp.document.label.format pdf
    Taille 331.9 KB
    Date 28/10/20
    Description
    Informations générales et installationInstallation et service après-vente
    La tête de vanne thermostatique Wiser (Version 1.0)
    Description
    La tête de vanne thermostatique Wiser se connecte directement au radiateur. Elle vous permet de piloter et d’ajuster la température de chaque pièce de votre logement depuis l'application Wiser Home.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 20/10/20
    Description
    La tête de vanne thermostatique Wiser se connecte directement au radiateur. Elle vous permet de piloter et d’ajuster la température de chaque pièce de votre logement depuis l'application Wiser Home.
    Guide Wiser pour l'électricien (Version B)
    Description
    Faites découvrir l'expérience du confort de la maison connectée à vos clients.Accompagnez vos clients dans leurs projets de rénovation et de connectivité, et valorisez votre expertise grâce à Wiser. C'est un écosystème évolutif, simple à installer et à configurer.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 46.2 MB
    Date 07/07/20
    Description
    Faites découvrir l'expérience du confort de la maison connectée à vos clients.Accompagnez vos clients dans leurs projets de rénovation et de connectivité, et valorisez votre expertise grâce à Wiser. C'est un écosystème évolutif, simple à installer et à configurer.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Thermostat radiateur Wiser (Version D, C)
    Description
    Thermostat radiateur Wiser
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.9 MB
    Date 01/10/20
    Description
    Thermostat radiateur Wiser
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Wiser Heat System User Guide (Version 01)
    Description
    Wiser Heat System User Guide
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.7 MB
    Date 01/09/19
    Description
    Wiser Heat System User Guide
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 215 KB
    Date 23/07/20
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCTFR6100 : Wiser - tête de vanne thermostatique sans fil
    Description
    Wiser - tête de vanne thermostatique sans fil
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/10/20
    Description
    Wiser - tête de vanne thermostatique sans fil
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCTFR6100 : Wiser - tête de vanne thermostatique sans fil
    Description
    Wiser - tête de vanne thermostatique sans fil
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/10/20
    Description
    Wiser - tête de vanne thermostatique sans fil
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCTFR6100 : Wiser - tête de vanne thermostatique sans fil
    Description
    Wiser - tête de vanne thermostatique sans fil
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/10/20
    Description
    Wiser - tête de vanne thermostatique sans fil
    Pages de catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Wiser Valve Adapter Guide (Version 1.0)
    Description
    Wiser Valve Adapter Guide technical information and selection details.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.5 MB
    Date 01/11/19