France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Argus Standard
Image CCTR1P002

CCTR1P002

Image CCTR1P002
CCTR1P002

Argus Standard - détecteur de mouvement - saillie plafond - int. 360° - blister

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    74,66 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Détecteur de Mouvement ARGUS STANDARD
    gamme
    ARGUS
    fonction produit
    Détecteur de mouvement
    couleur
    Blanc
    type d'emballage
    Blister
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    220...240 V
    fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    220...240 V
    courant de sortie
    10 A
    type de réglage
    Seuil de luminosité
    Durée de minuterie
    temporisation
    3 s…10 min
    réglage de l'intensité lumineuse
    5…2000 lx
    angle de détection
    0…360 °
    detection range
    Rayon: 3,9 m
    matière
    ABS + PC mat
    montage de l'appareil
    Montage plafond
    hauteur de montage
    2,4 m
    Environnement
    conditions d’utilisation
    Utilisation en intérieur uniquement
    degré de protection IP
    IP20
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • lithuanien
    • roumain
    • grec
    • espagnol
    • néerlandais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    GUIDE DE L’UTILISATEUR - Détecteur de mouvement Watch - ARGUS standard (Version 0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EOLI - Argus 360° False Ceiling Indoor PIR (Version 3.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP - Argus 360° False Ceiling Indoor PIR (Version 3.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /