France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image CR1F2654M7
Ce produit n’est plus fabriqué

Image CR1F2654M7
Ce produit n’est plus fabriqué

TeSys CR1F - contacteur bistable - 4P - AC-1 440V - 350A - bobine 220..230V

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys F
    fonction produit
    Contacteur de verrouillage magnétique
    Nom de l'appareil
    CR1F
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    Commande moteur (AC-3)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    description des pôles
    4P
    power pole contact composition
    4F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V CA 25 à 200 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    265 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-3
    350 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-1
    245 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-4
    type de circuit de commande
    CA à 50...400 Hz
    CC standard
    tension circuit de commande
    220...230 V CA 50...400 Hz
    220...230 V CC
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    2940 A
    pouvoir assigné de coupure
    2450 A à 220...440 V
    2200 A à 500 V
    800 A à 1000 V
    1700 A à 660/690 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    2200 A à <40 °C - 1 s
    2200 A à <40 °C - 5 s
    2200 A à <40 °C - 10 s
    1230 A à <40 °C - 30 s
    950 A à <40 °C - 1 min
    620 A à <40 °C - 3 min
    480 A à <40 °C - 10 min
    calibre du fusible à associer
    315 A aM à <= 440 V
    400 A BS88 à <= 440 V
    400 A gG à <= 440 V
    impédance moyenne
    0,32 mOhm - Ith 350 A 50 Hz
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V se conformer à IEC 60158-1
    1000 V se conformer à CEI 60947-4
    1000 V se conformer à BS 775
    1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
    puissance dissipée par pôle
    22 W AC-3
    39 W AC-1
    mode de raccordement
    Bornes à anneau 1 câble(s) 240 mm²
    Connecteur 1 câble(s) 240 mm²
    Barres 2 câble(s) - section du jeu de barre: 32 x 4 mm
    Circuit de puissance: raccordement par boulonnage
    couple de serrage
    35 N.m
    temps de fonctionnement
    40…75 ms accrochage
    50…100 ms déverrouillage
    endurance mécanique
    1 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    120 cyc/h à <40 °C
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    Accrochage: 0,85…1,1 Uc
    Déverrouillage: 0,85…1,1 Uc
    average consumption
    1800 VA CA 50...400 Hz accrochage
    12 VA CA 50...400 Hz déverrouillage
    1800 VA CC accrochage
    12 VA CC déverrouillage
    Environnement
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -15…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    hauteur
    203 mm
    largeur
    244,5 mm
    profondeur
    213 mm
    poids du produit
    8,5 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B9 - Contacteurs de forte puissance (Version 4.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Version 7.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Version 1.1)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Version 1.0)
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Version 2.0)
    Date 01/12/15
    Taille 181.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys contactor LC1F (Version 2.0)
    Date 08/09/15
    Taille 197.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /