France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

contacteur bistable CR1F 3P AC3 440V 265 A bobine 220 V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 409,72 EUR
  • Délai de livraison**
    6 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys F
    fonction produit
    Contacteur de verrouillage magnétique
    Nom de l'appareil
    CR1F
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-4
    AC-3
    AC-1
    description des pôles
    3P
    power pole contact composition
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V CA 25 à 200 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    265 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-3
    350 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-1
    245 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-4
    puissance moteur kW
    147 kW à 1000 V CA 50/60 Hz
    160 kW à 690 V CA 50/60 Hz
    160 kW à 500...660 V CA 50/60 Hz
    140 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    140 kW à 415 V CA 50/60 Hz
    132 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz
    75 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz
    motor power HP (UL / CSA)
    175 hp à 575...600 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    150 hp à 460...480 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    75 hp à 220...240 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    60 hp à 200...208 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    tension circuit de commande
    220 V CC basse consommation
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ith] courant thermique conventionnel
    350 A à <40 °C
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    2940 A
    pouvoir assigné de coupure
    2450 A à 220...440 V
    2200 A à 500 V
    800 A à 1000 V
    1700 A à 660/690 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    2200 A à <40 °C - 1 s
    2200 A à <40 °C - 5 s
    2200 A à <40 °C - 10 s
    1230 A à <40 °C - 30 s
    950 A à <40 °C - 1 min
    620 A à <40 °C - 3 min
    480 A à <40 °C - 10 min
    calibre du fusible à associer
    315 A aM à <= 440 V
    400 A BS88 à <= 440 V
    400 A gG à <= 440 V
    impédance moyenne
    0,32 mOhm - Ith 350 A 50 Hz
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V se conformer à IEC 60158-1
    1000 V se conformer à CEI 60947-4
    1000 V se conformer à BS 775
    1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
    puissance dissipée par pôle
    22 W AC-3
    39 W AC-1
    mode de raccordement
    Bornes à anneau 1 câble(s) 240 mm²
    Connecteur 1 câble(s) 240 mm²
    Barres 2 câble(s) - section du jeu de barre: 32 x 4 mm
    couple de serrage
    35 N.m
    temps de fonctionnement
    50…100 ms déverrouillage
    45…50 ms accrochage
    endurance mécanique
    1 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    120 cyc/h à <40 °C
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    Accrochage: 0,85…1,1 Uc
    Déverrouillage: 0,85…1,1 Uc
    average consumption
    500 W CC accrochage
    40 W CC déverrouillage
    Environnement
    traitement de protection
    TH
    température de fonctionnement
    -15…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    hauteur
    203 mm
    largeur
    201,5 mm
    profondeur
    213 mm
    poids du produit
    7,4 kg
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • coréen
    • espagnol
    • néerlandais
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CR1F150/F630 Magnetic latching contactors (Version 07)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys F magnetic latching contactor - 3P (3NO) - 265 A - AC-3 (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for CR1F265MZ7: TeSys F magnetic latching contactor - 3P - 265 A - 220 V DC coil - low consum. (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/08/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/08/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Version 1.0)
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Version 2.0)
    Date 01/12/15
    Taille 181.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys contactor LC1F (Version 2.0)
    Date 08/09/15
    Taille 197.1 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/08/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /