France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys CR1F - contacteur bistable - 3P - AC-3 440V - 265A - bobine 240V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 407,12 EUR
  • Délai de livraison**
    6 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys F
    fonction produit
    Contacteur de verrouillage magnétique
    Nom de l'appareil
    CR1F
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    Commande moteur (AC-3)
    catégorie d'emploi
    AC-3
    AC-4
    AC-1
    description des pôles
    3P
    power pole contact composition
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V CA 25 à 200 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    265 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-3
    350 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-1
    245 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-4
    puissance moteur kW
    132 kW à 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
    type de circuit de commande
    CA à 50/60 Hz
    tension circuit de commande
    240 V CA 50/60 Hz
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    2940 A
    pouvoir assigné de coupure
    2450 A à 220...440 V
    2200 A à 500 V
    800 A à 1000 V
    1700 A à 660/690 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    2200 A à <40 °C - 1 s
    2200 A à <40 °C - 5 s
    2200 A à <40 °C - 10 s
    1230 A à <40 °C - 30 s
    950 A à <40 °C - 1 min
    620 A à <40 °C - 3 min
    480 A à <40 °C - 10 min
    calibre du fusible à associer
    315 A aM à <= 440 V
    400 A BS88 à <= 440 V
    400 A gG à <= 440 V
    impédance moyenne
    0,32 mOhm - Ith 350 A 50 Hz
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V se conformer à IEC 60158-1
    1000 V se conformer à CEI 60947-4
    1000 V se conformer à BS 775
    1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
    puissance dissipée par pôle
    22 W AC-3
    39 W AC-1
    mode de raccordement
    Bornes à anneau 1 câble(s) 240 mm²
    Connecteur 1 câble(s) 240 mm²
    Barres 2 câble(s) - section du jeu de barre: 32 x 4 mm
    Circuit de puissance: raccordement par boulonnage
    couple de serrage
    35 N.m
    temps de fonctionnement
    40…75 ms accrochage
    50…100 ms déverrouillage
    endurance mécanique
    1 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    120 cyc/h à <40 °C
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    Accrochage: 0,85…1,1 Uc
    Déverrouillage: 0,85…1,1 Uc
    average consumption
    1650 VA CA 50/60 Hz accrochage
    9 VA CA 50/60 Hz déverrouillage
    Environnement
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -15…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    hauteur
    203 mm
    largeur
    201,5 mm
    profondeur
    213 mm
    poids du produit
    7,4 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Oui
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Version 7.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B9 - Contacteurs de forte puissance (Version 4.0)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Version 1.1)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CR1F150/F630 Magnetic latching contactors (Version 07)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys F magnetic latching contactor - 3P (3NO) - 265 A - AC-3 (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for CR1F265U7: TeSys F magnetic latching contactor - 3P(3 NO) - 265 A - 240 V AC coil (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 10/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 10/07/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Version 1.0)
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Version 2.0)
    Date 01/12/15
    Taille 181.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys contactor LC1F (Version 2.0)
    Date 21/09/17
    Taille 197.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.