France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image CR1F500Q7
Ce produit n’est plus fabriqué

Image CR1F500Q7
Ce produit n’est plus fabriqué

contacteur bistable CR1F 3P AC3 440V 500 A bobine 380 à 400 V

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys F
    fonction produit
    Contacteur de verrouillage magnétique
    Nom de l'appareil
    CR1F
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-3
    AC-1
    AC-4
    description des pôles
    3P
    power pole contact composition
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V CA 25 à 200 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    500 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-3
    700 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-1
    460 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-4
    puissance moteur kW
    335 kW à 1000 V CA 50/60 Hz
    335 kW à 690 V CA 50/60 Hz
    335 kW à 500...660 V CA 50/60 Hz
    295 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    280 kW à 415 V CA 50/60 Hz
    250 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz
    147 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz
    motor power HP (UL / CSA)
    500 hp à 575...600 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    400 hp à 460...480 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    200 hp à 220...240 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    150 hp à 200...208 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    tension circuit de commande
    380...400 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ith] courant thermique conventionnel
    700 A à <40 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    5000 A pour circuit de puissance
    pouvoir assigné de coupure
    5000 A à 220...440 V pour circuit de puissance
    4500 A à 500 V pour circuit de puissance
    2500 A à 1000 V pour circuit de puissance
    3560 A à 660/690 V pour circuit de puissance
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    4200 A à <40 °C - 1 s
    4200 A à <40 °C - 5 s
    4200 A à <40 °C - 10 s
    3200 A à <40 °C - 30 s
    2400 A à <40 °C - 1 min
    1500 A à <40 °C - 3 min
    1200 A à <40 °C - 10 min
    calibre du fusible à associer
    500 A aM à <= 440 V pour circuit de puissance
    800 A BS88 à <= 440 V pour circuit de puissance
    800 A gG à <= 440 V pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    0,18 mOhm - Ith 700 A 50 Hz
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V se conformer à IEC 60158-1
    1000 V se conformer à CEI 60947-4
    1000 V se conformer à BS 775
    1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
    puissance dissipée par pôle
    45 W AC-3
    88 W AC-1
    support de montage
    Profilé cranté AM1-EC
    normes
    BS 5424
    NF C 63-110
    CEI 60947-4
    VDE 0660
    JEM 1038
    certifications du produit
    BV
    GL
    UL
    USSR
    RINA
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    Veritas
    ASE
    mode de raccordement
    Bornes à anneau 2 câble(s) 240 mm²
    Barres 2 câble(s) - section du jeu de barre: 40 x 5 mm
    couple de serrage
    35 N.m
    temps de fonctionnement
    40…80 ms accrochage
    50…100 ms déverrouillage
    endurance mécanique
    1 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    120 cyc/h à <40 °C
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    Accrochage: 0,85…1,1 Uc
    Déverrouillage: 0,85…1,1 Uc
    average consumption
    1800 VA CA 50...400 Hz accrochage
    13 VA CA 50...400 Hz déverrouillage
    1800 VA CC accrochage
    13 VA CC déverrouillage
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant se conformer à CEI 60529
    traitement de protection
    TH
    température de fonctionnement
    -15…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    hauteur
    238 mm
    largeur
    233 mm
    profondeur
    232 mm
    poids du produit
    11,3 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Version 1.1)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B9 - Contacteurs de forte puissance (Version 4.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Version 7.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CR1F150/F630 Magnetic latching contactors (Version 07)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys F standard & latching contactors - 3P (3NO) - 500 A - AC-3 (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for CR1F500Q7: Bistable contactor CR1-F - 3P - AC-3 440V 500 A - coil 380..400 V (Version 2.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1 F330-1250 - EoLi (Version 1.0)
    Date 01/07/15
    Taille 200.1 KB
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F-330 to LC1F-1250 (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1F330-1250 - PEP (Version 1.0)
    Date 01/07/15
    Taille 202.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /