France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys CR1F - contacteur bistable - 4P - AC-1 440V - 1000A - bobine 220..230V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    5 510,59 EUR
  • Délai de livraison**
    6 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys F
    fonction produit
    Contacteur de verrouillage magnétique
    Nom de l'appareil
    CR1F
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    Commande moteur (AC-3)
    catégorie d'emploi
    AC-3
    AC-4
    AC-1
    description des pôles
    4P
    power pole contact composition
    4F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V CA 25 à 200 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    630 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-3
    1000 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-1
    560 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-4
    type de circuit de commande
    CA à 50...400 Hz
    CC standard
    tension circuit de commande
    220...230 V CA 50...400 Hz
    220...230 V CC
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    6740 A
    pouvoir assigné de coupure
    6300 A à 220...440 V
    5400 A à 500 V
    3200 A à 1000 V
    4600 A à 660/690 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    5,05 kA à <40 °C - 1 s
    5,05 kA à <40 °C - 5 s
    5,05 kA à <40 °C - 10 s
    4400 A à <40 °C - 30 s
    3400 A à <40 °C - 1 min
    2200 A à <40 °C - 3 min
    1600 A à <40 °C - 10 min
    calibre du fusible à associer
    630 A aM à <= 440 V
    1000 A BS88 à <= 440 V
    1000 A gG à <= 440 V
    impédance moyenne
    0,12 mOhm - Ith 1000 A 50 Hz
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V se conformer à IEC 60158-1
    1000 V se conformer à CEI 60947-4
    1000 V se conformer à BS 775
    1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
    puissance dissipée par pôle
    48 W AC-3
    120 W AC-1
    mode de raccordement
    Barres 2 câble(s) - section du jeu de barre: 60 x 5 mm
    Circuit de puissance: raccordement par boulonnage
    couple de serrage
    58 N.m
    temps de fonctionnement
    40…80 ms accrochage
    50…100 ms déverrouillage
    endurance mécanique
    1 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    120 cyc/h à <40 °C
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    Accrochage: 0,85…1,1 Uc
    Déverrouillage: 0,85…1,1 Uc
    average consumption
    11 VA CA 50...400 Hz déverrouillage
    2300 VA CA 50...400 Hz accrochage
    11 VA CC déverrouillage
    2300 VA CC accrochage
    Environnement
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -15…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    hauteur
    304 mm
    largeur
    389 mm
    profondeur
    255 mm
    poids du produit
    21,5 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B9 - Contacteurs de forte puissance (Version 4.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Version 7.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Version 1.1)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CR1F150/F630 Magnetic latching contactors (Version 07)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys F contactor - 4P (4 NO) - AC-1 - <= 440 V 1000 A (Version 1.1)
    CAD file (on TraceParts) for CR1F6304M7: TeSys F magnetic latching contactor - 4P(4 NO) - 630 A - 220...230 V AC/DC coil (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/08/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/08/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1 F330-1250 - EoLi (Version 1.0)
    Date 01/07/15
    Taille 200.1 KB
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F-330 to LC1F-1250 (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1F330-1250 - PEP (Version 1.0)
    Date 01/07/15
    Taille 202.6 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /