France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image CR1F630U7
Ce produit n’est plus fabriqué

Image CR1F630U7
Ce produit n’est plus fabriqué

contacteur bistable CR1F 3P AC3 440V 630 A bobine 240 V

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys F
    fonction produit
    Contacteur de verrouillage magnétique
    Nom de l'appareil
    CR1F
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-3
    AC-4
    AC-1
    description des pôles
    3P
    power pole contact composition
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V CA 25 à 200 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    630 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-3
    1000 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-1
    560 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-4
    puissance moteur kW
    335 kW à 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
    type de circuit de commande
    CA à 50/60 Hz
    tension circuit de commande
    240 V CA 50/60 Hz
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    6740 A
    pouvoir assigné de coupure
    6300 A à 220...440 V
    5400 A à 500 V
    3200 A à 1000 V
    4600 A à 660/690 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    5,05 kA à <40 °C - 1 s
    5,05 kA à <40 °C - 5 s
    5,05 kA à <40 °C - 10 s
    4400 A à <40 °C - 30 s
    3400 A à <40 °C - 1 min
    2200 A à <40 °C - 3 min
    1600 A à <40 °C - 10 min
    calibre du fusible à associer
    630 A aM à <= 440 V
    1000 A BS88 à <= 440 V
    1000 A gG à <= 440 V
    impédance moyenne
    0,12 mOhm - Ith 1000 A 50 Hz
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V se conformer à IEC 60158-1
    1000 V se conformer à CEI 60947-4
    1000 V se conformer à BS 775
    1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
    puissance dissipée par pôle
    48 W AC-3
    120 W AC-1
    mode de raccordement
    Barres 2 câble(s) - section du jeu de barre: 60 x 5 mm
    Circuit de puissance: raccordement par boulonnage
    couple de serrage
    58 N.m
    temps de fonctionnement
    40…80 ms accrochage
    50…100 ms déverrouillage
    endurance mécanique
    1 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    120 cyc/h à <40 °C
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    Accrochage: 0,85…1,1 Uc
    Déverrouillage: 0,85…1,1 Uc
    average consumption
    8 VA CA 50/60 Hz déverrouillage
    2100 VA CA 50/60 Hz accrochage
    Environnement
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -15…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    hauteur
    304 mm
    largeur
    309 mm
    profondeur
    255 mm
    poids du produit
    18,6 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Version 1.1)
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B9 - Contacteurs de forte puissance (Version 4.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Version 7.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CR1F150/F630 Magnetic latching contactors (Version 07)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys F standard & latching contactors - 3P (3NO) - 630 A - 800 A - AC-3 (Version 1.1)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F-330 to LC1F-1250 (Version 2.0)
    TeSys LC1 F330-1250 - EoLi (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 200.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1F330-1250 - PEP (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 202.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.