France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image CSU4581250
Ce produit n’est plus fabriqué

Image CSU4581250
Ce produit n’est plus fabriqué

CHEMIN DE CABLE FIL 60X50 0 EZ METAL

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2015
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Performa
    nom du produit
    Palt
    fonction produit
    Chemins de câbles en fils
    quantité par lot
    6 m
    Complémentaires
    forme
    Forme de U
    matière
    Acier C4D (électro-zinc)
    catégorie de corrosivité atmosphérique
    C1
    diamètre longitudinal du fil
    4,4 mm
    diamètre transversal du fil
    3,9 mm
    normes
    CEI 61537
    EN/ISO 9227
    EN 12329
    CEI 60068-2-75
    EN 50102
    DIN 4102-12
    longueur
    3 m
    hauteur
    60 mm
    largeur
    500 mm
    compatibilité avec la hauteur
    60 mm
    compatibilité avec la largeur
    500 mm
    compatibilité avec le traitement de surface
    Électro-zinc
    Environnement
    température de fonctionnement
    -40…120 °C
    tenue aux choc IK
    IK10
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Mesh Cable Tray & Accessories - Performa - Palt (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/08/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/08/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /