France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image CSU4591330
Ce produit n’est plus fabriqué

Image CSU4591330
Ce produit n’est plus fabriqué

CHEMIN DE CABLES FIL 105X300 EZ VRAC

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2015
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Performa
    fonction produit
    Chemins de câbles en fils
    quantité par lot
    132 m
    type d'emballage
    Palette
    Complémentaires
    forme
    Forme de U
    matière
    Acier C4D (électro-zinc)
    catégorie de corrosivité atmosphérique
    C1
    diamètre longitudinal du fil
    4,9 mm
    diamètre transversal du fil
    3,9 mm
    section de câble
    28968 mm²
    normes
    EN 50102
    CEI 60068-2-75
    CEI 61537
    EN/ISO 9227
    DIN 4102-12
    EN 12329
    longueur
    3 m
    hauteur
    110 mm
    largeur
    300 mm
    compatibilité avec la hauteur
    105 mm
    compatibilité avec la largeur
    300 mm
    compatibilité avec le traitement de surface
    Électro-zinc
    Environnement
    température de fonctionnement
    -40…120 °C
    tenue aux choc IK
    IK10
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Mesh Cable Tray System (Version 1.0)
    Date 03/11/16
    Taille 429.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.