France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image CSU4592210
Ce produit n’est plus fabriqué

Image CSU4592210
Ce produit n’est plus fabriqué

CHEMIN DE CABLES FIL 70X100 HDG VRAC

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2014
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Performa
    fonction produit
    Chemins de câbles en fils
    quantité par lot
    516 m
    type d'emballage
    Palette
    Complémentaires
    forme
    Forme de U
    matière
    Acier C4D, zingué au feu
    catégorie de corrosivité atmosphérique
    C3/C4
    diamètre longitudinal du fil
    4,4 mm
    diamètre transversal du fil
    3,9 mm
    section de câble maximale
    28968 mm²
    normes
    EN 50102
    CEI 61537
    CEI 60068-2-75
    DIN 4102-12
    EN/ISO 9227
    EN/ISO 1461
    longueur
    3 m
    hauteur
    75 mm
    largeur
    100 mm
    compatibilité avec la hauteur
    70 mm
    compatibilité avec la largeur
    100 mm
    compatibilité avec le traitement de surface
    Zingué au feu
    Environnement
    température de fonctionnement maximale
    -40...120 °C
    tenue aux choc IK
    IK10
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Mesh Cable Tray System (Version 1.0)
    Date 03/11/16
    Taille 429.7 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/10/18
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/10/18
    Taille 200 B
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.