France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image CV1BF3F0ZM511
Ce produit n’est plus fabriqué

Image CV1BF3F0ZM511
Ce produit n’est plus fabriqué

contacteur CONT.3P 80A 220V-50HZ

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2011
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys B
    fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    CV1BF
    application du contacteur
    Cont résistants, allum, chauff
    Moteur
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    type de circuit de commande
    CA
    description des pôles
    3P
    composition des pôles
    3F
    [Ie] courant assigné d'emploi
    80 A CA pour circuit de puissance
    codification du calibre du contacteur
    BF
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    [Uc] control circuit voltage
    220 V CA 50 Hz
    Complémentaires
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: raccordement par boulonnage
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EoLI-TeSys B Contactor 3 poles 200A 220V 50HZ (Version 1.0)
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Version 2.0)
    Date 06/05/16
    Taille 157.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Version 3.0)
    TeSys B Contactor 3 poles 200A 220V 50HZ (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.