France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image CV1BG2G0ZF522
Ce produit n’est plus fabriqué

Image CV1BG2G0ZF522
Ce produit n’est plus fabriqué

contacteur CONT.2P 200A 110V-50HZ

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2011
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys B
    fonction produit
    Contacteur
    nom abrégé de l'appareil
    CV1BG
    application du contacteur
    Moteur
    Cont résistants, allum, chauff
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    type de circuit de commande
    CA
    description des pôles
    2P
    composition des pôles
    2F
    [Ie] courant assigné d'emploi
    200 A AC for power circuit
    codification du calibre du contacteur
    BG
    composition contact auxiliaire
    2F+2O
    Tension de contrôle Uc
    110 V CA 50 Hz
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/10/18
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.