France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image CV1BL2L0ZM511
Ce produit n’est plus fabriqué

Image CV1BL2L0ZM511
Ce produit n’est plus fabriqué

contacteur CONT.2P 1000A 220V-50HZ

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2009
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys B
    fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    CV1BL
    application du contacteur
    Cont résistants, allum, chauff
    Moteur
    catégorie d'emploi
    AC-3
    AC-1
    type de circuit de commande
    CA
    description des pôles
    2P
    composition des pôles
    2F
    [Ie] courant assigné d'emploi
    1000 A CA pour circuit de puissance
    codification du calibre du contacteur
    BL
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    [Uc] control circuit voltage
    220 V CA 50 Hz
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /