France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image CV1BL3L0ZM722
Ce produit n’est plus fabriqué

Image CV1BL3L0ZM722
Ce produit n’est plus fabriqué

contacteur CONT 3P 1000A 220V-50 60

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2011
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys B
    fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    CV1BL
    application du contacteur
    Moteur
    Cont résistants, allum, chauff
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    type de circuit de commande
    CA
    description des pôles
    3P
    composition des pôles
    3F
    [Ie] courant assigné d'emploi
    1000 A CA AC-1 pour circuit de puissance
    700 A CA AC-3
    puissance moteur kW
    375 kW à 400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    codification du calibre du contacteur
    BL
    composition contact auxiliaire
    2F+2O
    [Uc] control circuit voltage
    220 V CA 50/60 Hz
    Complémentaires
    type de contacts auxiliaires
    type instantané 2F+2O
    mode de raccordement
    Raccordement par boulonnage
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EoLI-TeSys B Contactor 3 poles 200A 220V 50HZ (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys B Contactor 3 poles 200A 220V 50HZ (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /