France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image CV3BK3V0ZM522
Ce produit n’est plus fabriqué

Image CV3BK3V0ZM522
Ce produit n’est plus fabriqué

contacteur CONT.3P 500A 220V-50HZ

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2011
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys B
    fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    CV3BK
    application du contacteur
    Moteur
    Cont résistants, allum, chauff
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    type de circuit de commande
    CA
    description des pôles
    3P
    composition des pôles
    3F
    [Ie] courant assigné d'emploi
    500 A CA pour télécommande
    460 A CA AC-3 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    250 kW à 400 V CA (AC-3)
    codification du calibre du contacteur
    BK
    composition contact auxiliaire
    2F+2O
    [Uc] control circuit voltage
    220 V CA 50 Hz
    Complémentaires
    type de contacts auxiliaires
    type instantané 2F+2O
    plage de tension du circuit de commande
    Opérationnel: 0,85…1,1 Uc à 50 Hz (à <55 °C)
    Perte de niveau: 0.5...0.7 Uc à 50 Hz (à <55 °C)
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V se conformer à CEI 60947-4
    mode de raccordement
    Télécommande: câble avec cosse 1 185 mm²
    Circuit de puissance: raccordement par boulonnage
    couple de serrage
    Télécommande: 1,2 N.m - sur avec embout de câble - câble 2…4 mm²
    Télécommande: 1,2 N.m - sur avec embout de câble - câble 1…4 mm²
    Télécommande: 1,2 N.m - sur sans embout de câble - câble 2…6 mm²
    Télécommande: 1,2 N.m - sur sans embout de câble - câble 1…6 mm²
    Circuit de puissance: 35 N.m - sur câble avec cosse - câble 185 mm²
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Télécommande: 1000 V CA 50 Hz
    [Ith] courant thermique conventionnel
    80 A à <40 °C pour télécommande
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    4600 A à 1000 V CA pour télécommande se conformer à IEC 60947-4-1
    pouvoir assigné de coupure
    3800 A à <= 440 V pour télécommande se conformer à IEC 60947-4-1
    3700 A à 500 V pour télécommande se conformer à IEC 60947-4-1
    3600 A à 660/690 V pour télécommande se conformer à IEC 60947-4-1
    2600 A à 1000 V pour télécommande se conformer à IEC 60947-4-1
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    4000 A à <40 °C - 1 s pour télécommande
    4000 A à <40 °C - 5 s pour télécommande
    3680 A à <40 °C - 10 s pour télécommande
    2200 A à <40 °C - 30 s pour télécommande
    1800 A à <40 °C - 60 s pour télécommande
    1100 A à <40 °C - 180 s pour télécommande
    720 A à <40 °C - 600 s pour télécommande
    calibre du fusible à associer
    315 A aM à <= 400 V pour télécommande
    400 A gG à <= 400 V pour télécommande
    impédance moyenne
    0,3 mOhm - Ith 80 A 50 Hz pour télécommande
    puissance dissipée par pôle
    63 W AC-3
    75 W AC-1
    puissance d'appel en VA
    570 VA 50 Hz 3P
    consommation moyenne au maintien en VA
    80 VA 50 Hz
    temps de fonctionnement
    35 ms contacteur fermé CA
    14 ms contacteur ouvert CA
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    vitesse de commande maxi
    120 cyc/mn à <55 °C
    puissance assignée d'emploi en W
    4000 W à 440/500 V - durabilité électrique: 1000000 cycle - pour télécommande
    1500 W à 440/500 V - durabilité électrique: 3000000 cycle - pour télécommande
    500 W à 440/500 V - durabilité électrique: 10000000 cycle - pour télécommande
    Environnement
    normes
    CEI 60947-4
    EN 60947-4
    certifications du produit
    CSA
    degré de protection IP
    IP00 se conformer à CEI 60529
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -5…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.