France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image D1S1M
Ce produit n’est plus fabriqué

Image D1S1M
Ce produit n’est plus fabriqué

Domino 22, COMPTEUR

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 octobre 2003
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence D1S1M est remplacée par :
Produit
Qté
XB5DSG
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 11 janvier 2003
1
  • Complémentaires
    compteur
    Compteur horaire
    type d'afficheur
    Mécanique
    afficheurs deux digits
    5
    nombre de présélection
    0
    remise à zéro
    Sans
    montage du produit
    Montage avant
    largeur hors tout CAO
    40 mm
    hauteur hors tout CAO
    40 mm
    profondeur hors tout CAO
    91 mm
    matériau de la collerette
    Plastique noir
    couleur de la capsule
    Noir
    dimension du raccordement
    6,3 mm
    diamètre de perçage
    22 mm
    raccordement électrique
    Connecteur Faston
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Carré
    type de circuit d'alimentation
    CA
    fréquence d'alimentation
    60 Hz
    [Us] tension d'alimentation
    120 V
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /